GN 291 Attuatori lineari Acciaio / acciaio INOX, con filettatura destra o sinistra

Attuatori lineari GN 291: Acciaio / acciaio INOX, con filettatura destra o sinistra
Acciaio-inox-in-classe-di-qualita-1

Famiglia di prodotti Acciaio inox in classe di qualità 1

La gamma di prodotti Ganter comprende numerosi componenti standard realizzati in acciai inossidabili di alta qualità. Grazie alle loro proprietà straordinarie, questi materiali sono utilizzati in un'ampia gamma di settori. La loro resistenza alla corrosione e alla ruggine, in particolare, assicura lunga durata a macchine e attrezzature e ne mantiene inalterato il valore.

Per differenziarli facilmente, gli acciai inox utilizzati da Ganter sono suddivisi in classi di qualità:

Edelstahl Güteklasse 1 Acciaio inox in classe di qualità 1

Edelstahl Güteklasse 2 Acciaio inox in classe di qualità 2

Edelstahl Güteklasse 4 Acciaio inox in classe di qualità 4

Mostra informazioni dettagliate sulle classi di qualità dell'acciaio inossidabile

Mostra tutti i prodotti in acciaio inox

Descrizione del prodotto

Oltre alle corse standard degli attuatori lineari GN 291 riportate nella tabella è possibile realizzare qualsiasi corsa entro la misura di lunghezza massima.

In aggiunta alla vasta gamma di morsetti di collegamento per tubi sono disponibili diversi componenti per fissare gli attuatori lineari e per realizzare morsetti di collegamento per attuatori lineari.

Per misurare lo spostamento e il posizionamento dei morsetti di collegamento per attuatori lineari è possibile installare indicatori di posizione digitali e analogici; inoltre, il tubo guida può essere dotato di una scala longitudinale.

Specifiche

Tubo guida

  • Tubo DIN 2391
    Acciaio, cromatoSCR
  • Tubo DIN 2462
    Acciaio INOXNI AISI 304

Viti senza fine trapezoidali

  • Acciaio / Acciaio INOX AISI 303
  • Cuscinetto a sfere

Dado di guida
Colore canna di fucile


Tappo
Plastica


RoHS

Accessorio

Morsetti di collegamento a croce per attuatori lineari GN 131.1 (für Lineareinheiten)
Volantini GN 9234
Kit di installazione GN 295

Nascondi disegno tecnico
GN 291 Attuatori lineari, acciaio / acciaio INOX, con filettatura destra o sinistra disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

R1Filettatura destra, perno per l'albero a un'estremità
R2*Filettatura destra, perno per l'albero a entrambe le estremità
L1Filettatura sinistra, perno per l'albero a un'estremità
L2*Filettatura sinistra, perno per l'albero a entrambe le estremità
Mostra / Nascondi colonne
d1l1
Corsa (lunghezze standard)

max.
corsa

Albero di comando
filettato
d2d3l2
Lunghezza
totale
l3l4m1m2chiave parallela
DIN 6885-1
1865165265--350TR10x36M 3l1+14070161724A2x2x12
30100150200300-1250TR14x48M 4l1+205102,5162338A2x2x12
40701702202703201570TR20x412M 5l1+235117,5174254A4x4x12
50651152152653151565TR20x412M 6l1+240120184254A4x4x12
60220720---1520TR24x514M 8l1+285142,5195870A5x5x16
* solitamente non disponibile a magazzino

Selezione e configurazione articolo

Diametro esterno d1
Lunghezza l1
Tipo




Materiale


Diametro esterno d1
Lunghezza l1
Tipo




Materiale


Descrizione tecnica

MD291_BL-15087-0

Informazioni sulla capacità di carico

Mostra / Nascondi colonne
Ø attuatore
lineare
Fx in NFy in N
l = 500

l = 1000

l = 1500
Mx
in Nm
My
in Nm
Mz
in Nm
1840080--1,54,54,5
3085050070156,51515
401100215025065154242
5017503100650150296969
6026004550150040045125125
Mostra / Nascondi colonne
Ø attuatore
lineare
Fz in N
l = 500

l = 1000

l = 1500
Mx
in Nm
My
in Nm
Mz
in Nm
1865--1,54,54,5
3055055106,51515
40190015050154242
503100650150296969
604550140035045125125

I dati di carico si riferiscono agli attuatori lineari GN 291, GN 292, GN 293 in acciaio (SCR) o acciaio INOX (NI).

Le forze Fy e Fz provocano una flessione del tubo guida di circa 0,5 mm.

Descrizione

Un dado di guida si sposta in direzione assiale sulla vite senza fine trapezoidale con cuscinetto a sfera dell’attuatore lineare. Il nottolino di trascinamento fornisce la protezione antirotazione e il collegamento ai vari cursori per gli attuatori lineari. Gli attuatori lineari sono adatti al funzionamento manuale (volantini).

La precisione di posizionamento è di 0,2 mm su 300 mm di corsa, la compensazione massima dei giochi è di 0,1 mm.

I tubi guida sono disponibili in acciaio cromato (SCR) o in acciaio INOX (NI) antiruggine. Sono prodotti con le tolleranze dei tubi di precisione in acciaio DIN 2391 o DIN 2462.

La gamma di morsetti di collegamento per tubi offre diversi componenti per il fissaggio degli attuatori lineari e per la realizzazione di cursori.

È inoltre possibile collegare indicatori di posizione digitali (Indicatori di posizione GN 953/Indicatori di posizione GN 954/Indicatori di posizione GN 9053/Indicatori di posizione GN 9054) per il posizionamento o per misurare il movimento.

Nelle applicazioni con elevate forze di torsione Mx, utilizzare preferibilmente attuatori lineari quadri o a doppio tubo.

La gamma di morsetti di collegamento per tubi offre diversi componenti anche per i tubi quadri. I cursori degli attuatori lineari si compongono di due parti, quindi la precisione dei tubi quadri non richiede particolari accorgimenti.

Scale longitudinali GN 299

per attuatori lineari GN 291 con corse standard di lunghezza l1

MD299_NG-21265-0
299
Mostra / Nascondi colonne
 
Ø attuatore lineare
l1
Corsa
(lunghezze standard)
l2l3z
Lunghezza scala
o cifra più alta
186582,5147,590
1816582,5247,5190
1826582,5347,5290
30100122,5222,5120
30150122,5272,5120
30200122,5322,5220
30300122,5422,5320
4070142,5217,590
40170142,5317,5190
40220142,5367,5240
40270142,5417,5290
40320142,5467,5340
5065147,5217,590
50115147,5267,5190
50215147,5367,5240
50265147,5417,5290
50315147,5467,5340
60220182,5402,5240
60720182,5902,5740

Specifiche

Scala incisa di precisione al laser

Informazioni
Le scale longitudinali GN 299 dei tipi A e B si utilizzano in genere con gli attuatori lineari Attuatori lineari GN 291 e Attuatori lineari quadri GN 291.1, le scale di tipo C e D si utilizzano invece con gli attuatori lineari Attuatori lineari GN 292 e Attuatori lineari GN 293.

Le scale longitudinali si possono ordinare insieme agli attuatori lineari.

299bestellbeispiel

Application examples for transfer units and angular gears

0c9e9b0e-31fb-469f-9f6d-7108fec200cd

Two parallel sliding linear actuators GN 291 are connected with a transfer unit GN 391.
The angular housings GN 298-W including the bevel gear wheels GN 297 and another transfer unit GN 391 connect the handwheel with the system. The handwheel is placed in a rectangular position to the moving axes.

5a77bb52-355e-4058-b807-b41c8b08bcc9

Two flanged linear actuator connectors GN 146.1 are moved parallel. For this two linear actuators GN 291 are connected with a transfer unit GN 391.

The T- and angular gear GN 298-T/-W including the bevel gear wheels GN 297 and another transfer unit GN 391 connect the handwheel with the system. The handwheel is placed in a parallel position to the moving axes.

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
174,42
più IVA 33,14 €
lordo 207,56 €
Peso: 0,223 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
84879059
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
  • 6 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • Per ordini di 7 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.
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
GN 291-18-65-R1-SCRGN 291-18-65-R1-NIGN 291-18-65-R2-SCRGN 291-18-65-R2-NIGN 291-18-65-L1-SCRGN 291-18-65-L1-NIGN 291-18-65-L2-SCRGN 291-18-65-L2-NIGN 291-18-165-R1-SCRGN 291-18-165-R1-NIGN 291-18-165-R2-SCRGN 291-18-165-R2-NIGN 291-18-165-L1-SCRGN 291-18-165-L1-NIGN 291-18-165-L2-SCRGN 291-18-165-L2-NIGN 291-18-265-R1-SCRGN 291-18-265-R1-NIGN 291-18-265-R2-SCRGN 291-18-265-R2-NIGN 291-18-265-L1-SCRGN 291-18-265-L1-NIGN 291-18-265-L2-SCRGN 291-18-265-L2-NIGN 291-30-100-R1-SCRGN 291-30-100-R1-NIGN 291-30-100-R2-SCRGN 291-30-100-R2-NIGN 291-30-100-L1-SCRGN 291-30-100-L1-NIGN 291-30-100-L2-SCRGN 291-30-100-L2-NIGN 291-30-150-R1-SCRGN 291-30-150-R1-NIGN 291-30-150-R2-SCRGN 291-30-150-R2-NIGN 291-30-150-L1-SCRGN 291-30-150-L1-NIGN 291-30-150-L2-SCRGN 291-30-150-L2-NIGN 291-30-200-R1-SCRGN 291-30-200-R1-NIGN 291-30-200-R2-SCRGN 291-30-200-R2-NIGN 291-30-200-L1-SCRGN 291-30-200-L1-NIGN 291-30-200-L2-SCRGN 291-30-200-L2-NIGN 291-30-300-R1-SCRGN 291-30-300-R1-NIGN 291-30-300-R2-SCRGN 291-30-300-R2-NIGN 291-30-300-L1-SCRGN 291-30-300-L1-NIGN 291-30-300-L2-SCRGN 291-30-300-L2-NIGN 291-40-70-R1-SCRGN 291-40-70-R1-NIGN 291-40-70-R2-SCRGN 291-40-70-R2-NIGN 291-40-70-L1-SCRGN 291-40-70-L1-NIGN 291-40-70-L2-SCRGN 291-40-70-L2-NIGN 291-40-170-R1-SCRGN 291-40-170-R1-NIGN 291-40-170-R2-SCRGN 291-40-170-R2-NIGN 291-40-170-L1-SCRGN 291-40-170-L1-NIGN 291-40-170-L2-SCRGN 291-40-170-L2-NIGN 291-40-220-R1-SCRGN 291-40-220-R1-NIGN 291-40-220-R2-SCRGN 291-40-220-R2-NIGN 291-40-220-L1-SCRGN 291-40-220-L1-NIGN 291-40-220-L2-SCRGN 291-40-220-L2-NIGN 291-40-270-R1-SCRGN 291-40-270-R1-NIGN 291-40-270-R2-SCRGN 291-40-270-R2-NIGN 291-40-270-L1-SCRGN 291-40-270-L1-NIGN 291-40-270-L2-SCRGN 291-40-270-L2-NIGN 291-40-320-R1-SCRGN 291-40-320-R1-NIGN 291-40-320-R2-SCRGN 291-40-320-R2-NIGN 291-40-320-L1-SCRGN 291-40-320-L1-NIGN 291-40-320-L2-SCRGN 291-40-320-L2-NIGN 291-50-65-R1-SCRGN 291-50-65-R1-NIGN 291-50-65-R2-SCRGN 291-50-65-R2-NIGN 291-50-65-L1-SCRGN 291-50-65-L1-NIGN 291-50-65-L2-SCRGN 291-50-65-L2-NIGN 291-50-115-R1-SCRGN 291-50-115-R1-NIGN 291-50-115-R2-SCRGN 291-50-115-R2-NIGN 291-50-115-L1-SCRGN 291-50-115-L1-NIGN 291-50-115-L2-SCRGN 291-50-115-L2-NIGN 291-50-215-R1-SCRGN 291-50-215-R1-NIGN 291-50-215-R2-SCRGN 291-50-215-R2-NIGN 291-50-215-L1-SCRGN 291-50-215-L1-NIGN 291-50-215-L2-SCRGN 291-50-215-L2-NIGN 291-50-265-R1-SCRGN 291-50-265-R1-NIGN 291-50-265-R2-SCRGN 291-50-265-R2-NIGN 291-50-265-L1-SCRGN 291-50-265-L1-NIGN 291-50-265-L2-SCRGN 291-50-265-L2-NIGN 291-50-315-R1-SCRGN 291-50-315-R1-NIGN 291-50-315-R2-SCRGN 291-50-315-R2-NIGN 291-50-315-L1-SCRGN 291-50-315-L1-NIGN 291-50-315-L2-SCRGN 291-50-315-L2-NIGN 291-60-220-R1-SCRGN 291-60-220-R1-NIGN 291-60-220-R2-SCRGN 291-60-220-R2-NIGN 291-60-220-L1-SCRGN 291-60-220-L1-NIGN 291-60-220-L2-SCRGN 291-60-220-L2-NIGN 291-60-720-R1-SCRGN 291-60-720-R1-NIGN 291-60-720-R2-SCRGN 291-60-720-R2-NIGN 291-60-720-L1-SCRGN 291-60-720-L1-NIGN 291-60-720-L2-SCRGN 291-60-720-L2-NI

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico