GN 707.4 Halkaistut akselikaulukset Teräs / ruostumaton teräs / alumiini, lukitusvivulla

Halkaistut akselikaulukset GN 707.4: Teräs / ruostumaton teräs / alumiini, lukitusvivulla
Materiaali: ST - Teräs
Ruostumaton-teraes-laatuluokka-1

Tuoteperhe Ruostumaton teräs laatuluokka 1

Ganterin tuotevalikoimassa on suuri määrä korkealaatuisia, ruostumattomasta teräksestä valmistettuja standardiosia. Niiden erinomaisten materiaaliominaisuuksien ansiosta niitä käytetään laajasti eri teollisuudenaloilla. Erityisen hyvä korroosion- ja ruosteenkestävyys edistää koneiden ja laitteiden arvon säilymistä ja pitkäikäisyyttä.

Helpompaa valinnan tekoa varten Ganterin käyttämät ruostumattomat teräkset on jaettu laatuluokkiin:

Edelstahl Güteklasse 1 Ruostumaton teräs laatuluokka 1

Edelstahl Güteklasse 2 Ruostumaton teräs laatuluokka 2

Edelstahl Güteklasse 4 Ruostumaton teräs laatuluokka 4

Näytä yksityiskohtaiset tiedot ruostumattoman teräksen laatuluokista

Näytä kaikki ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Tuotteen kuvaus

Halkaistuja akselikauluksia GN 707.4 käytetään, kun aksiaalinen kiinnitys ei ole mahdollinen. Ne voidaan kiinnittää helposti ja nopeasti ilman työkaluja pienentämällä uran korkeutta säädettävällä lukitusvivulla. Tämän ansiosta niitä voidaan esimerkiksi käyttää päätyvasteena, jota on säädettävä usein.

Toimitetun kuusiokoloruuvin ruuvilukitus varmistaa, että asennuksen aikana säädetty uran korkeus pysyy samana myös, kun lukitusvipu vapautetaan.

Halkaistujen akselikaulusten mitat vastaavat puoliksi halkaistuja akselikauluksia GN 706.2 / GN 706.4. Kierre d3 tuotekokoja d1 = 16–36 varten on suunniteltu läpireikänä; kun taas tuotekokoja d1 = 42 ja sitä suurempia kokoja varten se on suunniteltu pohjareikänä.

Tekninen eritelmä

Akselikaulus

  • TeräsST, sintrattu (Distaloy AB)
    Musta, hapetettu höyryllä
  • Ruostumaton teräsNI AISL 316L
    Sintrattu
  • AlumiiniAL, sorvattu
    Hiottu

Kuusiokoloruuvi ISO 4762
Ruostumaton teräs AISI 304
Ruuvilukitus
Polyamidiosiopinnoite (PFB)
Sininen


Säädettävä lukitusvipu

  • Sinkkivalu
    Jauhepinnoitettu
    Musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely
  • Sisäke ja pidikeruuvi
    Ruostumaton teräs AISI 303

RoHS

Lisävaruste

Vaimennusaluslevyt GN 7072.30

Piilota tekninen piirros
GN 707.4 Halkaistut akselikaulukset, teräs / ruostumaton teräs / alumiini, lukitusvivulla luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1d2 H10
ST, NI

AL
±0,2d3d4l1l2s
16B 4B 5--9M 31326,5222,1
20B 6-B 6-9M 31329,5222,1
22B 8-B 8-9M 31329,5222,1
26B 10-B 10-11M 41331222,1
30B 12-B 12-11M 41337302,1
32B 14-B 14-11M 41337302,1
36B 15B 16B 15B 1613M 51338,5302,1
42B 18B 20B 18B 2015M 51341303
48B 22B 25B 22B 2515M 51343453
55B 28B 30B 28B 3015M 61345453
60B 32B 35B 32B 3515M 61346,5454
65B 40-B 40-15M 61347,5454

Koonti ja hinta

Läpimitta d1
Reikä d2 (ST, NI)
Reikä d2 (AL)
Materiaali



Läpimitta d1
Reikä d2 (ST, NI)
Reikä d2 (AL)
Materiaali



Asennusohjeet

43caf58a-3a4d-4178-89c5-f1a1b8390b2a

Asennusesimerkki

a478ebe6-4edd-435a-8d9b-90a78cf705e0

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
12,36
plus ALV 2,35 €
brutto 14,71 €
Varastossa
Paino: 0,023 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73269096
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 175,00 € -> 10 % alennus
alkaen 275,00 € -> 20 % alennus
alkaen 375,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 707.4-16-B4-STGN 707.4-16-B4-NIGN 707.4-16-B5-STGN 707.4-16-B5-NIGN 707.4-20-B6-STGN 707.4-20-B6-NIGN 707.4-20-B6-ALGN 707.4-22-B8-STGN 707.4-22-B8-NIGN 707.4-22-B8-ALGN 707.4-26-B10-STGN 707.4-26-B10-NIGN 707.4-26-B10-ALGN 707.4-30-B12-STGN 707.4-30-B12-NIGN 707.4-30-B12-ALGN 707.4-32-B14-STGN 707.4-32-B14-NIGN 707.4-32-B14-ALGN 707.4-36-B15-STGN 707.4-36-B15-NIGN 707.4-36-B16-STGN 707.4-36-B16-NIGN 707.4-36-B15-ALGN 707.4-36-B16-ALGN 707.4-42-B18-STGN 707.4-42-B18-NIGN 707.4-42-B20-STGN 707.4-42-B20-NIGN 707.4-42-B18-ALGN 707.4-42-B20-ALGN 707.4-48-B22-STGN 707.4-48-B22-NIGN 707.4-48-B25-STGN 707.4-48-B25-NIGN 707.4-48-B22-ALGN 707.4-48-B25-ALGN 707.4-55-B28-STGN 707.4-55-B28-NIGN 707.4-55-B30-STGN 707.4-55-B30-NIGN 707.4-55-B28-ALGN 707.4-55-B30-ALGN 707.4-60-B32-STGN 707.4-60-B32-NIGN 707.4-60-B35-STGN 707.4-60-B35-NIGN 707.4-60-B32-ALGN 707.4-60-B35-ALGN 707.4-65-B40-STGN 707.4-65-B40-NIGN 707.4-65-B40-AL

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa