GN 707.4 Bagues d'arrêt fendues Acier / inox / aluminium, avec manette

Bagues d'arrêt fendues GN 707.4: Acier / inox / aluminium, avec manette
Matériau: ST - Acier
Inox-classe-de-qualite-1

Famille de produits Inox, classe de qualité 1

La gamme de produits Ganter comprend un grand nombre de pièces standard en acier inoxydable de haute qualité. Leurs propriétés exceptionnelles leur permettent d'être utilisées dans des secteurs industriels très divers. Leur résistance à la corrosion et, tout particulièrement, à la rouille, contribue à préserver la valeur des machines et des équipements et à en assurer la longévité.

Pour mieux les différencier, les différentes qualités d'aciers inoxydables utilisés par Ganter sont classées en plusieurs catégories:

Edelstahl Güteklasse 1 Inox, classe de qualité 1

Edelstahl Güteklasse 2 Inox, classe de qualité 2

Edelstahl Güteklasse 4 Inox, classe de qualité 4

Afficher des informations détaillées sur les classes de qualité de l'acier inoxydable

Afficher tous les produits en acier inoxydable

Description du produit

Les bagues d'arrêt fendues GN 707.4 sont utilisées lorsque un montage axial n'est pas possible. Pour les fixer facilement et rapidement, il suffit de réduire la hauteur de la fente à l'aide d'un levier manuel réglable, sans nécessiter aucun outil. Elles peuvent notamment être utilisées comme butées lorsque des ajustements réguliers sont nécessaires.

Une fois le filetage de la vis à tête cylindrique fournie verrouillé, la hauteur d'ouverture réglée lors de l'installation reste maintenue même en cas de libération de la manette de serrage.

Les dimensions des bagues d'arrêt fendues correspondent à celles des bagues d'arrêt semi-fendues GN 706.2 / GN 706.4. Pour les tailles d1 = 16 à 36, le filetage d3 est conçu sous forme de trou traversant ; pour les tailles d1 = 42 et plus, il est conçu sous forme de trou borgne.

Spécifications

Bague d'arrêt

  • AcierST, frittée (Distaloy AB)
    Noir, oxydé par vapeur
  • InoxNI AISL 316L
    Fritté
  • AluminiumAL, tourné
    Rectifié

Vis à tête cylindrique ISO 4762
Inox AISI 304
Verrouillage de filetage
Enduit en polyamide (PFB)
Bleu


Manette indexable

  • Zinc moulé sous pression
    Revêtement en poudre
    Noir, RAL 9005, finition texturée
  • Insert et vis de retenue
    Inox AISI 303

RoHS

Accessoire

GN 7072.30 Rondelles d'amortissement

Masquer schéma technique
GN 707.4 Bagues d'arrêt fendues, acier / inox / aluminium, avec manette schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1d2 H10
ST, NI

AL
b ±0,2d3d4l1 ≈l2s
16B 4B 5--9M 31326,5222,1
20B 6-B 6-9M 31329,5222,1
22B 8-B 8-9M 31329,5222,1
26B 10-B 10-11M 41331222,1
30B 12-B 12-11M 41337302,1
32B 14-B 14-11M 41337302,1
36B 15B 16B 15B 1613M 51338,5302,1
42B 18B 20B 18B 2015M 51341303
48B 22B 25B 22B 2515M 51343453
55B 28B 30B 28B 3015M 61345453
60B 32B 35B 32B 3515M 61346,5454
65B 40-B 40-15M 61347,5454

Configuration et prix

Diamètre d1
Alésage d2 (ST, NI)
Alésage d2 (AL)
Matériau



Diamètre d1
Alésage d2 (ST, NI)
Alésage d2 (AL)
Matériau



Instructions de montage

43caf58a-3a4d-4178-89c5-f1a1b8390b2a

Exemple d'application

a478ebe6-4edd-435a-8d9b-90a78cf705e0

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
12,85 €
plus TVA 2,44 €
brute 15,29 €
Poids: 0,023 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73269096
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
  • 9 pièces livrables en 1-2 jours
  • Pour les commandes de 10 pièces ou plus, veuillez nous contacter brièvement concernant le délai de livraison.
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
GN 707.4-16-B4-STGN 707.4-16-B4-NIGN 707.4-16-B5-STGN 707.4-16-B5-NIGN 707.4-20-B6-STGN 707.4-20-B6-NIGN 707.4-20-B6-ALGN 707.4-22-B8-STGN 707.4-22-B8-NIGN 707.4-22-B8-ALGN 707.4-26-B10-STGN 707.4-26-B10-NIGN 707.4-26-B10-ALGN 707.4-30-B12-STGN 707.4-30-B12-NIGN 707.4-30-B12-ALGN 707.4-32-B14-STGN 707.4-32-B14-NIGN 707.4-32-B14-ALGN 707.4-36-B15-STGN 707.4-36-B15-NIGN 707.4-36-B16-STGN 707.4-36-B16-NIGN 707.4-36-B15-ALGN 707.4-36-B16-ALGN 707.4-42-B18-STGN 707.4-42-B18-NIGN 707.4-42-B20-STGN 707.4-42-B20-NIGN 707.4-42-B18-ALGN 707.4-42-B20-ALGN 707.4-48-B22-STGN 707.4-48-B22-NIGN 707.4-48-B25-STGN 707.4-48-B25-NIGN 707.4-48-B22-ALGN 707.4-48-B25-ALGN 707.4-55-B28-STGN 707.4-55-B28-NIGN 707.4-55-B30-STGN 707.4-55-B30-NIGN 707.4-55-B28-ALGN 707.4-55-B30-ALGN 707.4-60-B32-STGN 707.4-60-B32-NIGN 707.4-60-B35-STGN 707.4-60-B35-NIGN 707.4-60-B32-ALGN 707.4-60-B35-ALGN 707.4-65-B40-STGN 707.4-65-B40-NIGN 707.4-65-B40-AL

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique