GN 707.4 Anelli di bloccaggio scomponibili Acciaio / acciaio INOX / alluminio con maniglia a ripresa

Anelli di bloccaggio scomponibili GN 707.4: Acciaio / acciaio INOX / alluminio con maniglia a ripresa
Materiale: ST - Acciaio
Acciaio-inox-in-classe-di-qualita-1

Famiglia di prodotti Acciaio inox in classe di qualità 1

La gamma di prodotti Ganter comprende numerosi componenti standard realizzati in acciai inossidabili di alta qualità. Grazie alle loro proprietà straordinarie, questi materiali sono utilizzati in un'ampia gamma di settori. La loro resistenza alla corrosione e alla ruggine, in particolare, assicura lunga durata a macchine e attrezzature e ne mantiene inalterato il valore.

Per differenziarli facilmente, gli acciai inox utilizzati da Ganter sono suddivisi in classi di qualità:

Edelstahl Güteklasse 1 Acciaio inox in classe di qualità 1

Edelstahl Güteklasse 2 Acciaio inox in classe di qualità 2

Edelstahl Güteklasse 4 Acciaio inox in classe di qualità 4

Mostra informazioni dettagliate sulle classi di qualità dell'acciaio inossidabile

Mostra tutti i prodotti in acciaio inox

Descrizione del prodotto

Gli anelli di bloccaggio scomponibili GN 707.4 vengono utilizzati quando non è possibile ricorrere al montaggio assiale. Si possono bloccare velocemente e con facilità senza utensili riducendo l'altezza dell'intaglio mediante una maniglia a ripresa regolabile. Questa possibilità consente di usarli, ad esempio, come arresti di fine corsa che richiedono regolazioni frequenti.

Il bloccaggio della filettatura della vite a testa cilindrica in dotazione assicura che l'altezza dell'intaglio regolata durante l'installazione venga mantenuta anche rilasciando la maniglia a leva.

Le dimensioni degli anelli di bloccaggio scomponibili corrispondono a quelle degli anelli di bloccaggio con intaglio GN 706.2/GN 706.4. La filettatura d3 è progettata come foro passante per le misure d1 da 16 a 36 come foro cieco per le misure a partire da d1 42.

Specifiche

Anello di bloccaggio per alberi

  • AcciaioST, sinterizzato (Distaloy AB)
    Colore nero, ossidato a vapore
  • Acciaio INOXNI AISL 316L
    Sinterizzato
  • AlluminioAL, tornito
    Rettificato

Vite a testa cilindrica ISO 4762
Acciaio INOX AISI 304
Bloccaggio filettatura
Rivestimento poliammidico (PFB)
Colore blu


Maniglia a ripresa

  • Lega di zinco pressofusa
    Rivestimento con polveri
    Colore nero, RAL 9005, finitura strutturata
  • Inserto e vite di fissaggio
    Acciaio INOX AISI 303

RoHS

Accessorio

Rondelle di smorzamento GN 7072.30

Nascondi disegno tecnico
GN 707.4 Anelli di bloccaggio scomponibili, acciaio / acciaio INOX / alluminio, con maniglia a ripresa disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1d2 H10
ST, NI

AL
±0,2d3d4l1l2s
16B 4B 5--9M 31326,5222,1
20B 6-B 6-9M 31329,5222,1
22B 8-B 8-9M 31329,5222,1
26B 10-B 10-11M 41331222,1
30B 12-B 12-11M 41337302,1
32B 14-B 14-11M 41337302,1
36B 15B 16B 15B 1613M 51338,5302,1
42B 18B 20B 18B 2015M 51341303
48B 22B 25B 22B 2515M 51343453
55B 28B 30B 28B 3015M 61345453
60B 32B 35B 32B 3515M 61346,5454
65B 40-B 40-15M 61347,5454

Selezione e configurazione articolo

Diametro d1
Foro alesato d2 (ST, NI)
Foro alesato d2 (AL)
Materiale



Diametro d1
Foro alesato d2 (ST, NI)
Foro alesato d2 (AL)
Materiale



Istruzioni di montaggio

43caf58a-3a4d-4178-89c5-f1a1b8390b2a

Esempio di applicazione

a478ebe6-4edd-435a-8d9b-90a78cf705e0

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
12,36
più IVA 2,35 €
lordo 14,71 €
In magazzino
Peso: 0,023 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73269096
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 707.4-16-B4-STGN 707.4-16-B4-NIGN 707.4-16-B5-STGN 707.4-16-B5-NIGN 707.4-20-B6-STGN 707.4-20-B6-NIGN 707.4-20-B6-ALGN 707.4-22-B8-STGN 707.4-22-B8-NIGN 707.4-22-B8-ALGN 707.4-26-B10-STGN 707.4-26-B10-NIGN 707.4-26-B10-ALGN 707.4-30-B12-STGN 707.4-30-B12-NIGN 707.4-30-B12-ALGN 707.4-32-B14-STGN 707.4-32-B14-NIGN 707.4-32-B14-ALGN 707.4-36-B15-STGN 707.4-36-B15-NIGN 707.4-36-B16-STGN 707.4-36-B16-NIGN 707.4-36-B15-ALGN 707.4-36-B16-ALGN 707.4-42-B18-STGN 707.4-42-B18-NIGN 707.4-42-B20-STGN 707.4-42-B20-NIGN 707.4-42-B18-ALGN 707.4-42-B20-ALGN 707.4-48-B22-STGN 707.4-48-B22-NIGN 707.4-48-B25-STGN 707.4-48-B25-NIGN 707.4-48-B22-ALGN 707.4-48-B25-ALGN 707.4-55-B28-STGN 707.4-55-B28-NIGN 707.4-55-B30-STGN 707.4-55-B30-NIGN 707.4-55-B28-ALGN 707.4-55-B30-ALGN 707.4-60-B32-STGN 707.4-60-B32-NIGN 707.4-60-B35-STGN 707.4-60-B35-NIGN 707.4-60-B32-ALGN 707.4-60-B35-ALGN 707.4-65-B40-STGN 707.4-65-B40-NIGN 707.4-65-B40-AL

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico