GN 707.4 Geteilte Stellringe Stahl / Edelstahl / Aluminium, mit Klemmhebel

Geteilte Stellringe GN 707.4: Stahl / Edelstahl / Aluminium, mit Klemmhebel
Werkstoff: ST - Stahl
Edelstahl-Gueteklasse-1

Produktfamilie Edelstahl-Güteklasse 1

Das Ganter Produktsortiment umfasst eine Vielzahl an Normelemente, aus hochwertigen, nichtrostenden Edelstählen. Diese werden aufgrund ihrer herausragenden Eigenschaften in vielen Industriezweigen verwendet. Insbesondere die Korrosions- und Rostbeständigkeit trägt zur Wertstabilität und Langlebigkeit von Anlagen und Einrichtungen bei.

Zur einfacheren Unterscheidung sind die von Ganter verwendeten Edelstähle in Edelstahl-Güteklassen eingeteilt:

Edelstahl Güteklasse 1 Güteklasse 1, normale Qualität

Edelstahl Güteklasse 2 Güteklasse 2, hohe Qualität

Edelstahl Güteklasse 4 Güteklasse 4, höchste Qualität

Detaillierte Infos zu den Edelstahl-Güteklassen anzeigen

Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Geteilte Stellringe GN 707.4 werden eingesetzt, wenn eine axiale Montage nicht möglich ist. Sie lassen sich einfach und schnell durch Reduzierung der Schlitzhöhe mittels verstellbarem Klemmhebel werkzeuglos klemmen und so z. B. als Anschlag nutzen, dessen Position häufig verstellt werden wird.

Die klemmende Gewindesicherung der mitgelieferten Zylinderschraube stellt sicher, dass die bei der Montage eingestellte Schlitzhöhe auch bei gelöstem Klemmhebel erhalten bleibt.

Die geteilten Stellringe entsprechen maßlich den geschlitzten Stellringen GN 706.2 / GN 706.4. Das Gewinde d3 ist bei den Größen d1 = 16 bis 36 als Durchloch, ab Größe d1 = 42 als Sackloch ausgeführt.

Ausführung

Stellring

  • StahlST, gesintert (Distaloy AB)
    schwarz, dampoxidiert
  • EdelstahlNI 1.4404
    gesintert
  • AluminiumAL, gedreht
    gleitgeschliffen

Zylinderschraube ISO 4762
Edelstahl A2
Gewindesicherung
Polyamid-Fleckbeschichtung (PFB)
blau


Verstellbarer Klemmhebel

  • Zink-Druckguss
    kunststoffbeschichtet
    schwarz RAL 9005, strukturmatt
  • Einsatz und Halteschraube
    Edelstahl 1.4305

RoHS

Zubehör

Dämpfungsscheiben GN 7072.30

Technische Zeichnung ausblenden
GN 707.4 Geteilte Stellringe, Stahl / Edelstahl / Aluminium, mit Klemmhebel Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1d2 H10
ST, NI

AL
±0,2d3d4l1l2s
16B 4B 5--9M 31326,5222,1
20B 6-B 6-9M 31329,5222,1
22B 8-B 8-9M 31329,5222,1
26B 10-B 10-11M 41331222,1
30B 12-B 12-11M 41337302,1
32B 14-B 14-11M 41337302,1
36B 15B 16B 15B 1613M 51338,5302,1
42B 18B 20B 18B 2015M 51341303
48B 22B 25B 22B 2515M 51343453
55B 28B 30B 28B 3015M 61345453
60B 32B 35B 32B 3515M 61346,5454
65B 40-B 40-15M 61347,5454

Artikelauswahl und -konfiguration

Durchmesser d1
Bohrung d2 (ST, NI)
Bohrung d2 (AL)
Werkstoff



Durchmesser d1
Bohrung d2 (ST, NI)
Bohrung d2 (AL)
Werkstoff



Montagehinweis

43caf58a-3a4d-4178-89c5-f1a1b8390b2a

Anwendungsbeispiel

a478ebe6-4edd-435a-8d9b-90a78cf705e0

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
12,85
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 2,44 €
brutto 15,29 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,023 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73269096
Beachten Sie unsere Rabattstaffel.
Bei einem Gesamtwert (ohne Mwst.) je Bestellung:
ab 200,00 € -> 10 % Rabatt
ab 300,00 € -> 20 % Rabatt
ab 400,00 € -> 30 % Rabatt

Mindermengenzuschlag:
-> 15,00 Euro
bei Warenwert unter 25,00 €
-> 10,00 Euro
bei Warenwert von 25,00 bis 49,99 €
Als Favorit speichern
Produkt empfehlen

CAD-Daten

Weitere Datenformate

Quick-Login

Für die Anforderung der CAD-Daten reicht hier die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie sich registrieren.

Erklärvideo für CAD-Downloads Informationen zu CAD-Downloads

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:30 bis 17:00 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

GN 707.4-16-B4-STGN 707.4-16-B4-NIGN 707.4-16-B5-STGN 707.4-16-B5-NIGN 707.4-20-B6-STGN 707.4-20-B6-NIGN 707.4-20-B6-ALGN 707.4-22-B8-STGN 707.4-22-B8-NIGN 707.4-22-B8-ALGN 707.4-26-B10-STGN 707.4-26-B10-NIGN 707.4-26-B10-ALGN 707.4-30-B12-STGN 707.4-30-B12-NIGN 707.4-30-B12-ALGN 707.4-32-B14-STGN 707.4-32-B14-NIGN 707.4-32-B14-ALGN 707.4-36-B15-STGN 707.4-36-B15-NIGN 707.4-36-B16-STGN 707.4-36-B16-NIGN 707.4-36-B15-ALGN 707.4-36-B16-ALGN 707.4-42-B18-STGN 707.4-42-B18-NIGN 707.4-42-B20-STGN 707.4-42-B20-NIGN 707.4-42-B18-ALGN 707.4-42-B20-ALGN 707.4-48-B22-STGN 707.4-48-B22-NIGN 707.4-48-B25-STGN 707.4-48-B25-NIGN 707.4-48-B22-ALGN 707.4-48-B25-ALGN 707.4-55-B28-STGN 707.4-55-B28-NIGN 707.4-55-B30-STGN 707.4-55-B30-NIGN 707.4-55-B28-ALGN 707.4-55-B30-ALGN 707.4-60-B32-STGN 707.4-60-B32-NIGN 707.4-60-B35-STGN 707.4-60-B35-NIGN 707.4-60-B32-ALGN 707.4-60-B35-ALGN 707.4-65-B40-STGN 707.4-65-B40-NIGN 707.4-65-B40-AL

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern