GN 707.4 Anillos de fijación partidos Acero / acero inoxidable / aluminio, con palanca de apriete

Anillos de fijación partidos GN 707.4: Acero / acero inoxidable / aluminio, con palanca de apriete
Material: ST - Acero
Clase-de-calidad-1-del-acero-Inoxidable

Familia de productos Clase de calidad 1 del acero Inoxidable

La gama de productos Ganter incluye un gran número de piezas estándar hechas de aceros inoxidables de alta calidad resistentes a la corrosión. Gracias a sus excelentes propiedades, estos materiales se utilizan en una amplia variedad de sectores industriales. Su resistencia a la corrosión y a la oxidación, en particular, contribuyen a la estabilidad del valor y longevidad de las máquinas y equipos.

Para una diferenciación más sencilla, los aceros inoxidables utilizados por Ganter se dividen en clases de calidad del acero inoxidable:

Edelstahl Güteklasse 1 Clase de calidad 1 del acero Inoxidable

Edelstahl Güteklasse 2 Clase de calidad 2 del acero Inoxidable

Edelstahl Güteklasse 4 Clase de calidad 4 del acero Inoxidable

Mostrar información detallada sobre las clases de calidad del acero inoxidable

Mostrar todos los artículos de la categoría Acero inoxidable

Descripción del producto

Los anillos de fijación partidos GN 707.4 se utilizan cuando no es posible el montaje axial. Se pueden sujetar fácil y rápidamente sin herramientas reduciendo la altura de la ranura con una palanca de apriete ajustable. Por ejemplo, esto permite utilizarlas como tope final que deba ajustarse frecuentemente.

El bloqueo de rosca del tornillo allen suministrado garantiza que la altura de ranura ajustada durante la instalación se mantenga incluso cuando se suelta la palanca de fijación.

Las dimensiones de los anillos de fijación partidos se corresponden con las de los anillos de fijación semipartidos GN 706.2 / GN 706.4. La rosca d3 para tamaños d1 = 16 a 36 está diseñada como un agujero pasante; para tamaños d1 = 42 en adelante, está diseñada como un agujero ciego.

Especificación

Anillo de fijación

  • AceroST, sinterizado (Distaloy AB)
    Negro, pavonado al vapor
  • Acero inoxidableNI AISL 316L
    Sinterizado
  • AluminioAL, torneado
    Rectificado

Tornillo de cabeza hueca ISO 4762
Acero inoxidable AISI 304
Bloqueo de rosca
Cubierta de poliamida (PFB)
Azul


Palanca de apriete ajustable

  • Zamac
    Revestimiento de plástico
    negro, RAL 9005, acabado texturado
  • Inserto y tornillo de ajuste
    Acero inoxidable AISI 303

RoHS

Accesorio

Arandelas amortiguadoras GN 7072.30

Ocultar dibujo técnico
GN 707.4 Anillos de fijación partidos, acero / acero inoxidable / aluminio, con palanca de apriete Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1d2 H10
ST, NI

AL
±0,2d3d4l1l2s
16B 4B 5--9M 31326,5222,1
20B 6-B 6-9M 31329,5222,1
22B 8-B 8-9M 31329,5222,1
26B 10-B 10-11M 41331222,1
30B 12-B 12-11M 41337302,1
32B 14-B 14-11M 41337302,1
36B 15B 16B 15B 1613M 51338,5302,1
42B 18B 20B 18B 2015M 51341303
48B 22B 25B 22B 2515M 51343453
55B 28B 30B 28B 3015M 61345453
60B 32B 35B 32B 3515M 61346,5454
65B 40-B 40-15M 61347,5454

Estructura y precio

Diámetro d1
Orificio d2 (ST, NI)
Orificio d2 (AL)
Material



Diámetro d1
Orificio d2 (ST, NI)
Orificio d2 (AL)
Material



Instrucciones de montaje

43caf58a-3a4d-4178-89c5-f1a1b8390b2a

Ejemplo de aplicación

a478ebe6-4edd-435a-8d9b-90a78cf705e0

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
12,85
más IVA 2,44 €
bruto 15,29 €
Peso: 0,023 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73269096
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
Con un valor total (neto) por pedido:
desde 200,00 € -> 10 % descuento
desde 300,00 € -> 20 % descuento
desde 400,00 € -> 30 % descuento

Recargo por compras de volúmenes reducidos:
-> 15,00 Euros
con un valor total menos de 25,00 €
-> 10,00 Euros
con valor total de 25,00 a 49,99 €
Guardar como favorito
Recomiende un producto

Disponibilidad de existencias

  • 12 unidades entregables en 1-2 días
  • Para pedidos de 13 unidades o más, póngase en contacto con nosotros para informarse sobre el plazo de entrega.

Datos CAD

Otros formatos de datos

Inicio de sesión rápido

Para obtener datos CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que estuviera completamente registrado.

Tutorial de descarga de datos CAD Acerca las descargas de datos CAD

¿No ha encontrado el producto deseado?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00: +49 7723 6507 - 0

Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto

GN 707.4-16-B4-STGN 707.4-16-B4-NIGN 707.4-16-B5-STGN 707.4-16-B5-NIGN 707.4-20-B6-STGN 707.4-20-B6-NIGN 707.4-20-B6-ALGN 707.4-22-B8-STGN 707.4-22-B8-NIGN 707.4-22-B8-ALGN 707.4-26-B10-STGN 707.4-26-B10-NIGN 707.4-26-B10-ALGN 707.4-30-B12-STGN 707.4-30-B12-NIGN 707.4-30-B12-ALGN 707.4-32-B14-STGN 707.4-32-B14-NIGN 707.4-32-B14-ALGN 707.4-36-B15-STGN 707.4-36-B15-NIGN 707.4-36-B16-STGN 707.4-36-B16-NIGN 707.4-36-B15-ALGN 707.4-36-B16-ALGN 707.4-42-B18-STGN 707.4-42-B18-NIGN 707.4-42-B20-STGN 707.4-42-B20-NIGN 707.4-42-B18-ALGN 707.4-42-B20-ALGN 707.4-48-B22-STGN 707.4-48-B22-NIGN 707.4-48-B25-STGN 707.4-48-B25-NIGN 707.4-48-B22-ALGN 707.4-48-B25-ALGN 707.4-55-B28-STGN 707.4-55-B28-NIGN 707.4-55-B30-STGN 707.4-55-B30-NIGN 707.4-55-B28-ALGN 707.4-55-B30-ALGN 707.4-60-B32-STGN 707.4-60-B32-NIGN 707.4-60-B35-STGN 707.4-60-B35-NIGN 707.4-60-B32-ALGN 707.4-60-B35-ALGN 707.4-65-B40-STGN 707.4-65-B40-NIGN 707.4-65-B40-AL

Su persona de contacto

¿Busca un socio de Ganter próximo a su localidad? Seleccione su país.

Servicio de Ganter

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM

Solicite que le devuelvan la llamada