GN 464.2 Pyälletyt ruuvit Terästä / ruostumatonta terästä, ohut varsi katoamisen estämiseen, korkeatsoiset

Pyälletyt ruuvit GN 464.2: Terästä / ruostumatonta terästä, ohut varsi katoamisen estämiseen, korkeatsoiset
Materiaali/pinta: ZB - Sinkitty, sinipassivoitu
Ruostumaton-teraes-laatuluokka-1

Tuoteperhe Ruostumaton teräs laatuluokka 1

Ganterin tuotevalikoimassa on suuri määrä korkealaatuisia, ruostumattomasta teräksestä valmistettuja standardiosia. Niiden erinomaisten materiaaliominaisuuksien ansiosta niitä käytetään laajasti eri teollisuudenaloilla. Erityisen hyvä korroosion- ja ruosteenkestävyys edistää koneiden ja laitteiden arvon säilymistä ja pitkäikäisyyttä.

Helpompaa valinnan tekoa varten Ganterin käyttämät ruostumattomat teräkset on jaettu laatuluokkiin:

Edelstahl Güteklasse 1 Ruostumaton teräs laatuluokka 1

Edelstahl Güteklasse 2 Ruostumaton teräs laatuluokka 2

Edelstahl Güteklasse 4 Ruostumaton teräs laatuluokka 4

Näytä yksityiskohtaiset tiedot ruostumattoman teräksen laatuluokista

Näytä kaikki ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Tuotteen kuvaus

Pyällettyjä ruuveja GN 464.2 käytetään esimerkiksi koneiden suojusten kiinnittämiseen. Varsi d4 auttaa katoamisen estämisessä. Läpireiän sijasta tämä vaatii toisen kierteen d1, jolloin potentiaalinen välysreikä d5.

Riippuen muotoilusta ja tarvittavasta lukituspaksuudesta a1...a3 suojuksessa, tarjolla on erilaisia asennusvaihtoehtoja esitetyllä tavalla.

Tekninen eritelmä

Teräs

  • Ominaisuusluokka 5
  • Näkyvä sivu tarkkuussorvattu
  • Sinkitty, sinipassivoituZB

Ruostumaton teräsNI AISI 303
Matta, sinkopuhdistettu


RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 464.2 Pyälletyt ruuvit, terästä / ruostumatonta terästä, ohut varsi katoamisen estämiseen, korkeatsoiset luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1l1a1a2a3d2d3d4 -0,2d5hkl2l3
M 4152..44...88...101683,24,59,53,552
M 4174...66...1010...121683,24,59,53,552
M 4196...88...1212...141683,24,59,53,552
M 4218...1010...1414...161683,24,59,53,552
M 5182,5...44...10,510,5...12201045,511,5462,5
M 5204...66...1212...14201045,511,5462,5
M 5226...88...1414...16201045,511,5462,5
M 5268...1212...1616...18201045,511,5462,5
M 6243...66...1313...1624124,86,515583
M 6266...88...1616...1824124,86,515583
M 6308...1212...1818...2224124,86,515583
M 63412...1616...2222...2624124,86,515583
M 8304...88...1616...2030166,58,5186104
M 8348...1212...2020...2430166,58,5186104
M 83812...1616...2424...2830166,58,5186104
M 84216...2020...2828...3230166,58,5186104

Koonti ja hinta

Kierre d1
Pituus l1
Materiaali/pinta
Kierre d1
Pituus l1
Materiaali/pinta

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
2,13
plus ALV 0,40 €
brutto 2,53 €
Paino: 0,009 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73181595
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 200,00 € -> 10 % alennus
alkaen 300,00 € -> 20 % alennus
alkaen 400,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

Varastotilanne

  • 468 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 469 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 464.2-M4-15-ZBGN 464.2-M4-15-NIGN 464.2-M4-17-ZBGN 464.2-M4-17-NIGN 464.2-M4-19-ZBGN 464.2-M4-19-NIGN 464.2-M4-21-ZBGN 464.2-M4-21-NIGN 464.2-M5-18-ZBGN 464.2-M5-18-NIGN 464.2-M5-20-ZBGN 464.2-M5-20-NIGN 464.2-M5-22-ZBGN 464.2-M5-22-NIGN 464.2-M5-26-ZBGN 464.2-M5-26-NIGN 464.2-M6-24-ZBGN 464.2-M6-24-NIGN 464.2-M6-26-ZBGN 464.2-M6-26-NIGN 464.2-M6-30-ZBGN 464.2-M6-30-NIGN 464.2-M6-34-ZBGN 464.2-M6-34-NIGN 464.2-M8-30-ZBGN 464.2-M8-30-NIGN 464.2-M8-34-ZBGN 464.2-M8-34-NIGN 464.2-M8-38-ZBGN 464.2-M8-38-NIGN 464.2-M8-42-ZBGN 464.2-M8-42-NI

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa