GN 464.2Manopole zigrinateAcciaio/acciaio INOX, con gambo sottile antisfilamento, tipo alto
Materiale/Finitura: ZB - Zincato, passivato blu
Famiglia di prodotti Acciaio inox in classe di qualità 1
La gamma di prodotti Ganter comprende numerosi componenti standard realizzati in acciai inossidabili di alta qualità. Grazie alle loro proprietà straordinarie, questi materiali sono utilizzati in un'ampia gamma di settori. La loro resistenza alla corrosione e alla ruggine, in particolare, assicura lunga durata a macchine e attrezzature e ne mantiene inalterato il valore.
Per differenziarli facilmente, gli acciai inox utilizzati da Ganter sono suddivisi in classi di qualità:
Le manopole zigrinate GN 464.2 sono utilizzate ad esempio per il fissaggio di pannelli di copertura. Il gambo d4 è antisfilamento. Al posto del foro passante è necessaria una seconda filettatura d1, eventualmente con un foro corrispondente d5.
Le opzioni di assemblaggio sono molteplici, in base al design e allo spessore di bloccaggio richiesto a1...a3 per la copertura, come illustrato.
Specifiche
Acciaio
Classe di resistenza 5
Lato visibile tornito di precisione
Zincato, passivato bluZB
Acciaio INOXNI AISI 303
Finitura matt da sabbiatura
Questa combinazione di filtri non produce alcun risultato.
Selezione e configurazione articolo
Parte selezionata (Come ordinare)
Totale (netto)
2,13
€
più IVA 0,40 €
lordo 2,53 €
Peso: 0,009 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso. Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite. Telefono+49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73181595
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine: da 200,00 € -> 10 % di sconto da 300,00 € -> 20 % di sconto da 400,00 € -> 30 % di sconto
Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi: -> 15,00 euro per valore della merce inferiore a 25,00 € -> 10,00 euro per valore della merce da 25,00 a 49,99 €