Tuoteperhe: FDA (79 Osumat)

Suodata tuotteet
Uudet tuotteet
Materiaali
Tuoteperhe

1.1 Käyttö kahvoilla ja nupeilla

1.2 Käyttö kone- ja laitekahvoilla

1.3 Säätö käsipyörillä ja kammilla

2.1 Vivuilla tapahtuva kiristäminen, kiinnittäminen ja kytkeminen

2.2 Kiristäminen ja kiinnittäminen nupeilla

3.1 Indeksointi, lukitseminen, pysäyttäminen tapeilla ja pallonmuotoisilla elementeillä

3.2 Elementtien asentaminen, kohdistaminen, tasaaminen kiinnitysvaijerit, ruuveilla, kiinnittäminen ja tukeminen

3.3 Ovien ja kansien saranat, salvat ja lukot

3.4 Asentaminen, nostaminen ja vaimentaminen säätöjaloilla, nostotarvikkeilla ja kumielementeillä

3.5 Nesteiden ja kaasujen ohjaus, tuuletus ja tiivistys

3.6 Liikuttaminen, välittäminen ja kytkeminen nivelten avulla, kytkimet ja vaihteet

3.7 Kytkeminen ja kokoonpano kiinnitys- ja kytkentäelementeillä

3.8 Säätäminen, kuljettaminen ja liikuttaminen teleskooppikiskot, ohjaimilla, karoilla ja rullilla

3.9 Pito magneeteilla

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa