GN 597.1 Pyörivät sienikahvat Muovi, kara teräs, Softline

Pyörivät sienikahvat GN 597.1: Muovi, kara teräs, Softline
Original design
code: IEL+x SOFT
Softline

Softline-tuoteperhe

Softline-tuoteperheen standardiosissa on pehmeä ja liukumista estävä pinta, ja ne välittävät paremmin voimaa käden ja toimintaelementin välillä - erityisesti kosteissa, öljyisissä, kuumissa tai kylmissä ympäristöolosuhteissa.

  • pysyvä elastomeerisuojus
  • parempi voiman välitys
  • turvallisempi toiminta kosteissa tai öljyisissä olosuhteissa
  • ergonomisesti hyödyllinen
Näytä kaikki Softline-tuotteet
FDA

FDA-määräysten mukainen

Tuotteen kuvaus

Pyöriviä sienikahvoja GN 597.1 käytetään yleensä käyttötarkoituksiin, joissa käsipyörissä tai kammissa tarvitaan vetoliikettä.

Softline-pinnoitus tekee pyörivistä sienikahvoista erityisen käyttäjäystävällisiä ja ergonomisia.

Pehmeä, liukumista estävä kosketuspinta parantaa otetta sekä kuumissa (kädet hikoilevat) että kuivissa olosuhteissa, öljyisiin pintoihin kosketettaessa sekä jopa korkeissa tai erittäin alhaisissa lämpötiloissa.

Tekninen eritelmä

Kahva

  • Perusrunko
    Muovi, polypropeeni (PP)
  • Softline-pinnoitus
    Termoplastinen elastomeeri (TPE)
    • kemiallisesti sidottu perusrunkoon
    • FDA-yhteensopiva materiaali
    • Käyttölämpötila 0 °C - +80 °C
    • musta, matta viimeistely
    • Kovuus 70 Shore A

Kara
Teräs
sinkitty, sinipassivoitu


RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 597.1 Pyörivät sienikahvat, muovi, Softline luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1l1d2d3d4l2l3
4547M 10-1228171
4564M 8M 101221171

Koonti ja hinta

Kahvan läpimitta d1
Pituus l1
Kierre d2
Kahvan läpimitta d1
Pituus l1
Kierre d2

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
9,07
plus ALV 1,72 €
brutto 10,79 €
ELESA Code: 26651
Kuvaus: IEL.47+x-M10 SOFT
Paino: 0,072 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84879090
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 200,00 € -> 10 % alennus
alkaen 300,00 € -> 20 % alennus
alkaen 400,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

Varastotilanne

  • 60 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • 84 kpl toimitettavissa 3-7 päivässä
  • 108 kpl toimitettavissa 5-9 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 109 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 597.1-45-47-M10GN 597.1-45-64-M8GN 597.1-45-64-M10

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa