GN 597.1 Pomos de seta giratorios Plástico, eje acero, Softline

Pomos de seta giratorios GN 597.1: Plástico, eje acero, Softline
Original design
code: IEL+x SOFT
Softline

Familia de productos Softline

Las piezas estándar Softline cuentan con una superficie suave y antideslizamiento y ofrecen una mejor transferencia de fuerza entre la mano y el elemento operativo, especialmente en condiciones de humedad, calor, frío o presencia de aceite.

  • revestimiento permanente de elastómero
  • mejor transferencia de la fuerza
  • operación segura en condiciones de humedad o presencia de aceite
  • con ventajas ergonómicas
Mostrar todos los productos Softline
FDA

Conforme aux exigences de la FDA

Descripción del producto

Los pomos de seta giratorios Softline GN 597.1 se utilizan en general en aplicaciones en que hace falta tirar de ellos, como en volantes o manivelas.

El material de plástico semirrígido utilizado, junto con la forma del pomo, lo hace muy fácil de manejar.

La superficie de contacto suave y antideslizante mejora el contacto tanto en ambientes calurosos (transpiración de las manos) como en ambientes secos, en caso de superficies aceitosas y con temperaturas muy altas o muy bajas (congelación).

Estos pomos de seta sustituyen a la versión anterior GN 597.

Especificación

Empuñadura

  • Cuerpo base
    Plástico, polipropileno (PP)
  • Revestimiento Softline
    Elastómero termoplástico (TPE)
    • unido químicamente al cuerpo base
    • Material conforme a la FDA
    • Temperatura de trabajo 0 °C a +80 °C
    • negro, acabado mate
    • Dureza 70 Shore A

Eje
Acero
Zincado, pasivado azul


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 597.1 Pomos de seta giratorios, Plástico, Softline Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1l1d2d3d4l2l3
4547M 10-1228171
4564M 8M 101221171

Estructura y precio

Diámetro de la empuñadura d1
Longitud l1
Rosca d2
Diámetro de la empuñadura d1
Longitud l1
Rosca d2

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
9,07
más IVA 1,72 €
bruto 10,79 €
ELESA Code: 26651
Descripción: IEL.47+x-M10 SOFT
Peso: 0,072 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
84879090
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
Con un valor total (neto) por pedido:
desde 200,00 € -> 10 % descuento
desde 300,00 € -> 20 % descuento
desde 400,00 € -> 30 % descuento

Recargo por compras de volúmenes reducidos:
-> 15,00 Euros
con un valor total menos de 25,00 €
-> 10,00 Euros
con valor total de 25,00 a 49,99 €
Guardar como favorito
Recomiende un producto

Disponibilidad de existencias

  • 60 unidades entregables en 1-2 días
  • 84 unidades entregables en 3-7 días
  • 108 unidades entregables en 5-9 días
  • Para pedidos de 109 unidades o más, póngase en contacto con nosotros para informarse sobre el plazo de entrega.

Datos CAD

Otros formatos de datos

Inicio de sesión rápido

Para obtener datos CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que estuviera completamente registrado.

Tutorial de descarga de datos CAD Acerca las descargas de datos CAD

¿No ha encontrado el producto deseado?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00: +49 7723 6507 - 0

Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto

GN 597.1-45-47-M10GN 597.1-45-64-M8GN 597.1-45-64-M10

Su persona de contacto

¿Busca un socio de Ganter próximo a su localidad? Seleccione su país.

Servicio de Ganter

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM

Solicite que le devuelvan la llamada