GN 597.1 Impugnature girevoli a fungo Softline Plastica, albero in acciaio, zincato

Impugnature girevoli a fungo Softline GN 597.1: Plastica, albero in acciaio, zincato
Original design
code: IEL+x SOFT
Softline

Famiglia di prodotti Softline

Le parti standard Softline, caratterizzate da una superficie morbida e antiscivolo, garantiscono un migliore trasferimento della forza tra la mano e l'elemento di azionamento, soprattutto in ambienti umidi, oleosi, caldi o freddi.

  • rivestimento permanente in elastomero
  • migliore trasferimento della forza
  • funzionamento sicuro in ambienti umidi o oleosi
  • prodotti ergonomici
Mostra tutti i prodotti Softline
FDA

A norma FDA

Descrizione del prodotto

Le impugnature girevoli a fungo GN 597.1 vengono generalmente utilizzate quando è necessario esercitare trazione ad esempio su volantini o manovelle.

Grazie al rivestimento Softline sono particolarmente facili da usare ed ergonomiche.

La superficie di contatto, morbida e antiscivolo, migliora il contatto sia in condizioni ambientali calde (sudorazione della mano) che secche, in caso di superfici oleose e anche che in presenza di alte o basse temperature.

Specifiche

Maniglia

  • Corpo base
    Plastica, polipropilene (PP)
  • Rivestimento Softline
    Elastomero termoplastico (TPE)
    • Legato chimicamente al corpo base
    • Materiale conforme alla FDA
    • Temperatura di esercizio 0 °C a +80 °C
    • nero, finitura matt
    • Durezza 70 Shore A

Albero di comando
Acciaio
Zincato, passivato blu


RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 597.1 Impugnature girevoli a fungo Softline, plastica, albero in acciaio, zincato disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1l1d2d3d4l2l3
4547M 10-1228171
4564M 8M 101221171

Selezione e configurazione articolo

Diametro impugnatura d1
Lunghezza l1
Filettatura d2
Diametro impugnatura d1
Lunghezza l1
Filettatura d2

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
9,07
più IVA 1,72 €
lordo 10,79 €
ELESA Code: 26651
Descrizione: IEL.47+x-M10 SOFT
Peso: 0,072 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
84879090
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 200,00 € -> 10 % di sconto
da 300,00 € -> 20 % di sconto
da 400,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Disponibilità delle scorte

  • 60 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • 84 pezzi consegnabili in 3-7 giorni
  • 108 pezzi consegnabili in 5-9 giorni
  • Per ordini di 109 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 597.1-45-47-M10GN 597.1-45-64-M8GN 597.1-45-64-M10

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico