GN 597.1 Poignées tournantes en forme de champignon Plastique, broche acier, Softline

Poignées tournantes en forme de champignon GN 597.1: Plastique, broche acier, Softline
Original design
code: IEL+x SOFT
Softline

Famille de produits Softline

Les pièces standard Softline présentent une surface douce et antidérapante et confèrent une meilleure transmission de force entre la main et l'élément opérationnel, en particulier dans des conditions ambiantes humides, huileuses, chaudes ou froides.

  • revêtement permanent en élastomère
  • transfert de force optimisé
  • fonctionnement sûr dans des conditions humides ou huileuses
  • ergonomie supérieure
Afficher tous les produits Softline
FDA

Homologación FDA

Description du produit

Les poignées tournantes en forme de champignon Softline GN 597.1 sont généralement utilisées pour les applications impliquant une action de traction sur des volants à bras ou des manivelles droites.

Le matériau plastique semi-dur utilisé, associé à la forme de la poignée, la rend très conviviale pour l'opérateur.

La zone de contact souple, antidérapante améliore le contact dans des environnements chaud (sueur sur les mains) et secs, ainsi qu'en cas de surfaces huileuses et avec des températures très élevées ou très basses (gel).

Ces poignées en forme de champignon remplacent l'ancienne version GN 597.

Spécifications

Poignée

  • Corps de base
    Plastique, Polypropylène (PP)
  • Revêtement Softline
    Elastomère thermoplastique (TPE)
    • lié chimiquement au corps de base
    • Matériau conforme à la FDA
    • Température de fonctionnement 0 °C à +80 °C
    • noir, finition mat
    • Dureté 70 Shore A

Broche
Acier
zingué, passivé bleu


RoHS

Masquer schéma technique
GN 597.1 Poignées tournantes en forme de champignon, plastique, Softline schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1l1d2d3d4l2l3
4547M 10-1228171
4564M 8M 101221171

Configuration et prix

Diamètre de la poignée d1
Longueur l1
Filetage d2
Diamètre de la poignée d1
Longueur l1
Filetage d2

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
9,07
plus TVA 1,72 €
brute 10,79 €
ELESA Code: 26651
Description: IEL.47+x-M10 SOFT
Poids: 0,072 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
84879090
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de :
à partir de 200,00 € -> 10 % de réduction
à partir de 300,00 € -> 20 % de réduction
à partir de 400,00 € -> 30 % de réduction

Supplément pour achats de faible volume :
-> 15,00 Euro
pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 €
-> 10,00 Euro
pour la valeur des marchandises de 25,00 à 49,99 €
Enregistrer comme favori
Recommander un produit

Disponibilité des stocks

  • 60 pièces livrables en 1-2 jours
  • 84 pièces livrables en 3-7 jours
  • 108 pièces livrables en 5-9 jours
  • Pour les commandes de 109 pièces ou plus, veuillez nous contacter brièvement concernant le délai de livraison.

Données CAO

Autres formats de données

Connexion rapide

Pour obtenir des données CAO, veuillez saisir votre adresse e-mail. Mais nous serions heureux si vous êtes pleinement enregistré.

Tutoriel sur le téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

GN 597.1-45-47-M10GN 597.1-45-64-M8GN 597.1-45-64-M10

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique