GN 597.1 Drehbare Pilzgriffe Kunststoff, Achsteil Stahl, Softline

Drehbare Pilzgriffe GN 597.1: Kunststoff, Achsteil Stahl, Softline
Original design
code: IEL+x SOFT
Softline

Produktfamilie Softline

Softline-Normelemente haben eine weiche, rutschfeste Oberfläche und bieten damit eine verbesserte Kraftübertragung zwischen Hand und Bedienelement – besonders in feuchter, öliger, heißer oder kalter Umgebung.

  • dauerhafte elastomere Ummantelung
  • bessere Kraftübertragung
  • sichere Bedienung in feuchten oder öligen Umgebungen
  • ergonomisch vorteilhaft
Alle Softline-Produkt anzeigen
FDA

FDA konform

Produktbeschreibung

Drehbare Pilzgriffe GN 597.1 werden vorzugsweise eingesetzt, wenn der "Zugriff" in Achsrichtung erfolgt, z. B. bei vertikalem Anbau von Handrädern oder Handkurbeln.

Die Softline-Ummantelung macht die drehbaren Pilzgriffe besonders griffsympathisch und ergonomisch.

Die weiche, rutschfeste Kontaktfläche verbessert den Kontakt sowohl bei feuchter (Handschweiß) als auch trockener Umgebung, bei öliger Oberfläche ebenso wie bei hohen Temperaturen oder Kälte.

Ausführung

Griff

  • Grundkörper
    Kunststoff, Polypropylen (PP)
  • Softline-Ummantelung
    Thermoplastisches Elastomer (TPE)
    • mit dem Grundkörper chemisch verbunden
    • FDA-konformer Werkstoff
    • Einsatztemperatur 0 °C bis +80 °C
    • schwarz, matt
    • Härte 70 Shore A

Achsteil
Stahl
verzinkt, blau passiviert


RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 597.1 Drehbare Pilzgriffe, Kunststoff, Softline Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1l1d2d3d4l2l3
4547M 10-1228171
4564M 8M 101221171

Artikelauswahl und -konfiguration

Griffdurchmesser d1
Länge l1
Gewinde d2
Griffdurchmesser d1
Länge l1
Gewinde d2

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
9,07
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,72 €
brutto 10,79 €
ELESA Code: 26651
Beschreibung: IEL.47+x-M10 SOFT
Gewicht: 0,072 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
84879090
Beachten Sie unsere Rabattstaffel.
Bei einem Gesamtwert (ohne Mwst.) je Bestellung:
ab 200,00 € -> 10 % Rabatt
ab 300,00 € -> 20 % Rabatt
ab 400,00 € -> 30 % Rabatt

Mindermengenzuschlag:
-> 15,00 Euro
bei Warenwert unter 25,00 €
-> 10,00 Euro
bei Warenwert von 25,00 bis 49,99 €
Als Favorit speichern
Produkt empfehlen

Lagerverfügbarkeit

  • 60 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • 84 Stück in 3-7 Tagen lieferbar
  • 108 Stück in 5-9 Tagen lieferbar
  • Ab 109 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.

CAD-Daten

Weitere Datenformate

Quick-Login

Für die Anforderung der CAD-Daten reicht hier die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie sich registrieren.

Erklärvideo für CAD-Downloads Informationen zu CAD-Downloads

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:30 bis 17:00 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

GN 597.1-45-47-M10GN 597.1-45-64-M8GN 597.1-45-64-M10

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern