GN 5090 Kiinnitysmagneetit neodyymi, rauta, boori. kotelo ruostumatonta terästä, sisäkierre, hygieeninen muotoilu

Kiinnitysmagneetit GN 5090: neodyymi, rauta, boori. kotelo ruostumatonta terästä, sisäkierre, hygieeninen muotoilu
Materiaali (tiivisterengas): E - EPDM
Ruostumaton-teraes-laatuluokka-4

Tuoteperhe Ruostumaton teräs laatuluokka 4

Ganterin tuotevalikoimassa on suuri määrä korkealaatuisia, ruostumattomasta teräksestä valmistettuja standardiosia. Niiden erinomaisten materiaaliominaisuuksien ansiosta niitä käytetään laajasti eri teollisuudenaloilla. Erityisen hyvä korroosion- ja ruosteenkestävyys edistää koneiden ja laitteiden arvon säilymistä ja pitkäikäisyyttä.

Helpompaa valinnan tekoa varten Ganterin käyttämät ruostumattomat teräkset on jaettu laatuluokkiin:

Edelstahl Güteklasse 1 Ruostumaton teräs laatuluokka 1

Edelstahl Güteklasse 2 Ruostumaton teräs laatuluokka 2

Edelstahl Güteklasse 4 Ruostumaton teräs laatuluokka 4

Näytä yksityiskohtaiset tiedot ruostumattoman teräksen laatuluokista

Näytä kaikki ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet
Hygieeninen-muotoilu

Hygieenisen muotoilun tuoteperhe

Hygieenisen muotoilun tuoteperheen standardiosat on merkitty HD-kuvakkeella. Niissä yhdistyvät korkealuokkainen pinnan laatu, tyhjien tilojen puuttuminen, syvennyksettömät ulkopinnat ja tiivistetyt pulttausalueet. FEM-laskelmiin perustuva tiivistyskonsepti varmistaa luotettavan kosketuspaineen asennuksen jälkeen.

  • sopii käytettäväksi hygieenisesti herkillä alueilla
  • nopea ja helppo puhdistaa
  • ei tyhjiä välejä toiminnallisten tiivisteiden ansiosta
  • sertifioitu EHEDG-ohjeiden mukaisesti
Näytä kaikki hygieenisen muotoilun tuotteet
FDA

FDA-määräysten mukainen

Tuotteen kuvaus

Kiinnitysmagneetit GN 5090 on suunniteltu käytettäviksi hygieenisissä tiloissa. Suljetun ruuvauspinnan ansiosta ne voidaan asentaa ilman turhia välejä, läpäisemätön muoto yhdessä korkealaatuisen viimeistelyn kanssa ehkäisee lian kertymisen ja helpottaa puhdistamista.

Koska hygieenisillä alueilla käytetään yleensä ei-magneettista ruostumatonta terästä, pitovoima saavutetaan vain yhdessä kiinnityslevyjen GN 7080 tai GN 7090 kanssa. Jos tarvitaan suurempaa pitovoimaa, vastakappaleena voidaan käyttää toista, vastakkaisen napaisuuden magneettia.

Magneettisten ominaisuuksien heikentymisen ehkäisemiseksi asennusruuvin tulisi myös olla valmistettu ei-magneettisesta ruostumattomasta teräksestä.

Kiinnitysmagneetteja voi käyttää myös erityisen aggressiivisissa ympäristöissä niiden valmistuksessa käytetyn materiaalin ja tuotteen muotoilun ansiosta.

Tekninen eritelmä

Magneetin
NdFeB
neodyymi, rauta, boori
Käyttölämpötila enintään 180 ºC


Kotelo
Ruostumaton teräs AISI 316L
Mattaviimeistely (Ra < 0.8 µm)MT


Tiivisterengas
HNBRH
Käyttölämpötila –25 ºC - +150 ºC

  • EPDME
    Käyttölämpötila –40 ºC - +120 ºC
  • FKMF
    Käyttölämpötila –5 ºC - +200 ºC
  • FDA-yhteensopiva materiaali
  • sininen
  • Kovuus 85±5 Shore A

RoHS

Lisävaruste

GN 7600 Tiivisterenkaat
GN 7080 Kiinnityslevyt
GN 7090 Kiinnityslevyt
GN 1581 Ruuvit
GN 1580 Ruuvit

Piilota tekninen piirros
GN 5090 Kiinnitysmagneetit, NdFeB, kotelo ruostumatonta terästä, sisäkierre, hygieeninen muotoilu luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Napaisuus

NPohjoinen
SEtelä

Tyyppi

ALitteä magneettipinta
Näytä / piilota sarakkeet
d1d2d3d4htNimellinen magneettivoima N
Yhdessä kiinnityslevyn kanssa

Magneetin napaisuus N yhdistettynä napaisuuteen S
28M 426241044560
42M 5403811580105

Koonti ja hinta

Läpimitta d1
Kierre d2
Napaisuus


Tyyppi

Pinta
Materiaali (tiivisterengas)



Läpimitta d1
Kierre d2
Napaisuus


Tyyppi

Pinta
Materiaali (tiivisterengas)



Asennusohjeet malleille

a3374464-dedb-461a-ba1a-047add2b606e

Normaali pitovoima saavutetaan yhdistämällä kiinnitysmagneetit kiinnityslevyihin.
Kiinnitysmagneetteja pohjois- tai etelänavan pitopinnoilla voidaan käyttää yhdenvertaisesti.

fee72e71-c93e-4c45-a06b-28ece8d36e15

Jos yhdistetään kaksi vastakkaisen napaisuuden omaavaa kiinnitysmagneettia, saavutetaan suurempi pitovoima.

b1eabc75-0848-4827-a17d-611b6b045adf

Kahden samannapaisen kiinnitysmagneetin yhdistäminen luo hylkivän voiman.

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
42,52
plus ALV 8,08 €
brutto 50,60 €
Paino: 0,040 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
85051110
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 200,00 € -> 10 % alennus
alkaen 300,00 € -> 20 % alennus
alkaen 400,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

Varastotilanne

  • 96 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 97 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 5090-28-M4-N-A-MT-HGN 5090-28-M4-N-A-MT-EGN 5090-28-M4-N-A-MT-FGN 5090-28-M4-S-A-MT-HGN 5090-28-M4-S-A-MT-EGN 5090-28-M4-S-A-MT-FGN 5090-42-M5-N-A-MT-HGN 5090-42-M5-N-A-MT-EGN 5090-42-M5-N-A-MT-FGN 5090-42-M5-S-A-MT-HGN 5090-42-M5-S-A-MT-EGN 5090-42-M5-S-A-MT-F

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa