GN 2494 Nokkarullastot Nokkarullien lineaarisille ohjainkiskoille GN 2492, ruostumaton teräs

Nokkarullastot GN 2494: Nokkarullien lineaarisille ohjainkiskoille GN 2492, ruostumaton teräs
Ruostumaton-teraes-laatuluokka-2

Tuoteperhe Ruostumaton teräs laatuluokka 2

Ganterin tuotevalikoimassa on suuri määrä korkealaatuisia, ruostumattomasta teräksestä valmistettuja standardiosia. Niiden erinomaisten materiaaliominaisuuksien ansiosta niitä käytetään laajasti eri teollisuudenaloilla. Erityisen hyvä korroosion- ja ruosteenkestävyys edistää koneiden ja laitteiden arvon säilymistä ja pitkäikäisyyttä.

Helpompaa valinnan tekoa varten Ganterin käyttämät ruostumattomat teräkset on jaettu laatuluokkiin:

Edelstahl Güteklasse 1 Ruostumaton teräs laatuluokka 1

Edelstahl Güteklasse 2 Ruostumaton teräs laatuluokka 2

Edelstahl Güteklasse 4 Ruostumaton teräs laatuluokka 4

Näytä yksityiskohtaiset tiedot ruostumattoman teräksen laatuluokista
FDA

FDA-määräysten mukainen

Tuotteen kuvaus

Nokkarullastot GN 2494 oidaan yhdistää nokkarullien lineaarisiin ohjainkiskoihin GN 2492 tai nokkarulliin GN 2496 lineaaristen ohjainkiskojärjestelmien rakentamiseksi.

Näitä tilaa säästäviä laitteita käytetään esimerkiksi konerakennus- ja jiginvalmistusteollisuudessa, kuljetus- ja rakennuspalvelulaitteissa liukuovien tukemiseen tai tuotanto- ja teollislaitteistojen lineaarisen liikkeen mahdollistamiseen. Materiaaleja voi käyttää myös erityisen aggressiivisissa ympäristöissä, kuten esimerkiksi kemian-, lääke-, lääkintä- tai elintarviketeollisuudessa.

Lineaariset ohjainkiskojärjestelmät asennetaan yleensä pareittain vaakatasossa kohdistettuina, joko pystysuunnassa (kuten kuvassa) tai kohtisuoraan. Huomioi asentamisen aikana pienet porareiät, jotka ilmoittavat nokkarullastojen kuormapuolen. Ohjainkiskoille nokkarullastojen molempiin päihin kiinnitetyt pyyhkimet ehkäisevät lian kertymisen.

Asentamiseen tarvittava kiintoavain sisältyy toimitukseen.

Tekninen eritelmä

  • Alusta
    Ruostumaton teräs AISI 316L

  • Nokkarullat
    • Ruostumaton teräs AISI 440C
    • Kuulakiinnitys, tiivistetty (2RS)
      Tiivistealuslevy, kumia (NBR), sininen
    • Pysyvä voitelu
      Rullalaakerirasva, FDA määräysten mukainen, luokka H1

  • Pyyhkimet
    Polyuretaani (TPU)
    Sininen, FDA-määräysten mukainen

  • Käyttölämpötila -20 °C – +100 °C

RoHS

Lisävaruste

GN 2424.1 Kiintoavaimet

Tilauksesta

  • Nokkarullasto lisärullilla
  • Muut nokkarullajärjestelmät
Piilota tekninen piirros
GN 2494 Nokkarullastot, nokkarullien lineaarisille ohjainkiskoille GN 2492, ruostumaton teräs luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

K3Kompakti muotoilu 3 rullalla

Tunnistenro

Xkiinteille laakeriohjainkiskoille
Näytä / piilota sarakkeet
h1
Nokkarullien lineaariset
ohjainkiskot
GN 2492
b1b2b3d1d2h2h3l1l2l3l4sA/Ft
maks.
FR
nokkarullastoa
kohden N
FA
nokkarullastoa
kohden N
3014,520,510M 522,51527958050703136,5840420
4521,2530,515,5M 635,123401601358512041591790950

Koonti ja hinta

h1
Tyyppi

Tunnistenro

h1
Tyyppi

Tunnistenro

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
79,86 €
plus ALV 15,17 €
brutto 95,03 €
Paino: 0,230 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
83024900
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
  • 49 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 50 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.
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
GN 2494-30-K3-XGN 2494-45-K3-X

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa