GN 2494 Rollenläufer für Laufschienen GN 2492, Edelstahl

Rollenläufer GN 2494: für Laufschienen GN 2492, Edelstahl
Edelstahl-Gueteklasse-2

Produktfamilie Edelstahl-Güteklasse 2

Das Ganter-Produktsortiment enthält zahlreiche Normelemente, die aus hochlegierten, nichtrostenden Edelstählen hergestellt sind. Deren einzigartige Eigenschaften führen zu einer breiten Anwendung in vielen Industriezweigen. Hauptgrund dafür ist die Rost- und Korrosionsbeständigkeit der Werkstoffe und die damit einhergehende Wertstabilität und Haltbarkeit von Anlagen und Einrichtungen.

Zur einfacheren Unterscheidung sind die von Ganter verwendeten Edelstähle in Edelstahl-Güteklassen eingeteilt:

Edelstahl Güteklasse 1 Güteklasse 1, normale Qualität

Edelstahl Güteklasse 2 Güteklasse 2, hohe Qualität

Edelstahl Güteklasse 4 Güteklasse 4, höchste Qualität

Detaillierte Infos zu den Edelstahl-Güteklassen anzeigen

Alle Edelstahl-Produkte anzeigen
FDA

FDA konform

Produktbeschreibung

Rollenläufer GN 2494 werden zusammen mit Laufschienen GN 2492 bzw. Laufrollen GN 2496 zu Laufrollenführungen aufgebaut.

Diese platzsparenden Einheiten werden z. B. im Maschinen- und Vorrichtungsbau sowie in der Transport- und Gebäudetechnik zur Lagerung von Schiebetüren oder zum linearen Verfahren von Produktions- und Anlagenteilen eingesetzt. Die verwendeten Werkstoffe ermöglichen zudem die Verwendung in besonders aggressiven Umgebungen welche z. B. im Chemie-, Pharma-, Medizin- oder Lebensmittelbereich zu finden sind.

Laufrollenführungen werden meist paarweise in waagrechter Lage vertikal (wie abgebildet) oder senkrecht verbaut. Bei der Montage sind die Markierungsbohrungen für die Lastaufnahmeseite der Rollenläufer zu beachten. Auf die Laufschienen abgestimmte Abstreifer an beiden Enden des Rollenläufers verhindern Schmutzablagerungen.

Der zur Montage benötigte Gabelschlüssel ist im Lieferumfang enthalten.

Ausführung

Grundkörper
Edelstahl 1.4404


Laufrollen
Edelstahl 1.4125

  • Kugellager
    • abgedichtet (2RS)
    • Dichtscheiben
      Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
      blau
  • lebensdauergeschmiert
    Wälzlagerfett FDA-konform (NSF H1)

Abstreifer
Thermoplastisches Polyurethan (TPU)

  • FDA-konformer Werkstoff
  • blau

Einsatztemperatur -20 °C bis 100 °C


RoHS

Zubehör

GN 2424.1 Gabelschlüssel

Auf Anfrage

  • Rollenläufer mit weiteren Rollen
  • andere Rollenanordnungen
Technische Zeichnung ausblenden
GN 2494 Rollenläufer, für Laufschienen GN 2492, Edelstahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

K3Kompaktausführung mit 3 Rollen

Kennzeichen

Xfür Festlagerlaufschiene
Spalten ein-/ausblenden
h1
Laufschienen
GN 2492
b1b2b3d1d2h2h3l1l2l3l4sswt
max.
FR
pro  Rollenläufer
in N
FA
pro Rollenläufer
in N
3014,520,510M 522,51527958050703136,5840420
4521,2530,515,5M 635,123401601358512041591790950

Artikelauswahl und -konfiguration

h1
Form

Kennzeichen

h1
Form

Kennzeichen

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
79,86 €
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 15,17 €
brutto 95,03 €
Gewicht: 0,230 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
83024900
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
  • 49 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • Ab 50 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.
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
GN 2494-30-K3-XGN 2494-45-K3-X

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern