GN 2494 Rulliere a camme Acciaio INOX, per guide laterali lineari per ruote a camme in acciaio INOX GN 2492

Rulliere a camme GN 2494: Acciaio INOX, per guide laterali lineari per ruote a camme in acciaio INOX GN 2492
Acciaio-inox-in-classe-di-qualita-2

Famiglia di prodotti Acciaio inox in classe di qualità 2

La gamma di prodotti Ganter comprende numerosi componenti standard realizzati in acciai inossidabili di alta qualità. Grazie alle loro proprietà straordinarie, questi materiali sono utilizzati in un'ampia gamma di settori. La loro resistenza alla corrosione e alla ruggine, in particolare, assicura lunga durata a macchine e attrezzature e ne mantiene inalterato il valore.

Per differenziarli facilmente, gli acciai inox utilizzati da Ganter sono suddivisi in classi di qualità:

Edelstahl Güteklasse 1 Acciaio inox in classe di qualità 1

Edelstahl Güteklasse 2 Acciaio inox in classe di qualità 2

Edelstahl Güteklasse 4 Acciaio inox in classe di qualità 4

Mostra informazioni dettagliate sulle classi di qualità dell'acciaio inossidabile

Mostra tutti i prodotti in acciaio inox
FDA

A norma FDA

Descrizione del prodotto

Le rulliere a camme in acciaio INOX GN 2494 si possono combinare con le guide laterali lineari per ruote a camme in acciaio INOX GN 2492 o con le ruote a camme in acciaio INOX GN 2496 per realizzare sistemi di guide laterali lineari.

Queste unità compatte vengono ad esempio utilizzate nell'industria meccanica e nella costruzione di attrezzature, nelle apparecchiature per il trasporto e l'edilizia per sostenere le porte scorrevoli o per consentire il movimento lineare di impianti e apparecchiature di produzione. I materiali possono essere utilizzati anche in ambienti particolarmente aggressivi, ad esempio nell'industria chimica, farmaceutica, medica o alimentare.

I sistemi di guide laterali lineari sono generalmente installati a coppie, con un allineamento orizzontale, in verticale (come raffigurato) o in perpendicolare. Durante il montaggio, fare attenzione ai piccoli fori che indicano il lato portante delle rulliere a camme. Le guarnizioni raschiapolvere montate sulle guide di scorrimento alle due estremità delle rulliere a camme impediscono l'accumulo di sporco.

La chiave a bocca necessaria per il montaggio è inclusa nella dotazione.

Specifiche

  • Base
    Acciaio INOX AISI 316L

  • Ruote a camme
    • Acciaio INOX AISI 440C
    • Montate su sfere, a tenuta (2RS)
      Rondella di tenuta, gomma (NBR), colore blu
    • Lubrificazione permanente
      Grasso per cuscinetti volventi, a norma FDA, classe H1

  • Guarnizioni raschiapolvere
    Poliuretano (TPU)
    Colore blu, a norma FDA

  • Temperatura di esercizio da -20 °C a +100 °C

RoHS

Accessorio

GN 2424.1 Chiavi a bocca

Su richiesta

Rulliera a camme con ruote supplementari

  • Altre disposizioni delle ruote a camme
Nascondi disegno tecnico
GN 2494 Rulliere a camme in acciaio INOX per guide laterali lineari per ruote a camme in acciaio INOX GN 2492 disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

K3Struttura compatta con 3 ruote

Codifica

XPer guida di supporto fissa
Mostra / Nascondi colonne
h1
Ruota a camme SST
Guide laterali lineari
GN 2492
b1b2b3d1d2h2h3l1l2l3l4sA/Ft
max.
FR
per rulliera a
camme in N
FA
per rulliera a
camme in N
3014,520,510M 522,51527958050703136,5840420
4521,2530,515,5M 635,123401601358512041591790950

Selezione e configurazione articolo

h1
Tipo

Codifica

h1
Tipo

Codifica

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
79,86 €
più IVA 15,17 €
lordo 95,03 €
Peso: 0,230 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
83024900
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
  • 49 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • Per ordini di 50 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.
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
GN 2494-30-K3-XGN 2494-45-K3-X

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico