GN 2496 Ruote a camme in acciaio INOX per guide laterali lineari per ruote a camme in acciaio INOX GN 2492

Ruote a camme in acciaio INOX GN 2496: per guide laterali lineari per ruote a camme in acciaio INOX GN 2492
Tipo: B - Ruota a camme con foro alesato
Acciaio-inox-in-classe-di-qualita-2

Famiglia di prodotti Acciaio inox in classe di qualità 2

La gamma di prodotti Ganter comprende numerosi componenti standard realizzati in acciai inossidabili di alta qualità. Grazie alle loro proprietà straordinarie, questi materiali sono utilizzati in un'ampia gamma di settori. La loro resistenza alla corrosione e alla ruggine, in particolare, assicura lunga durata a macchine e attrezzature e ne mantiene inalterato il valore.

Per differenziarli facilmente, gli acciai inox utilizzati da Ganter sono suddivisi in classi di qualità:

Edelstahl Güteklasse 1 Acciaio inox in classe di qualità 1

Edelstahl Güteklasse 2 Acciaio inox in classe di qualità 2

Edelstahl Güteklasse 4 Acciaio inox in classe di qualità 4

Mostra informazioni dettagliate sulle classi di qualità dell'acciaio inossidabile

Mostra tutti i prodotti in acciaio inox
FDA

A norma FDA

Descrizione del prodotto

Le ruote a camme in acciaio INOX GN 2496 si possono combinare con le guide laterali lineari per ruote a camme in acciaio INOX GN 2492 per realizzare singoli sistemi di guide laterali lineari compatti.

Le superfici esterne delle ruote camme sono di forma sferica in modo da garantire, in combinazione con le guide di forma corrispondente, una corsa lineare precisa su quattro punti di contatto. I materiali possono essere utilizzati anche in ambienti aggressivi, ad esempio nell'industria chimica, farmaceutica e medica.

In combinazione con la guida di scorrimento, durante il montaggio è possibile determinare il gioco o la tensione iniziale di più ruote a camme utilizzando la ruota a camme eccentrica regolabile (tipo E). La chiave a bocca necessaria allo scopo può essere ordinata separatamente con il codice GN 2424.1.

Le ruote a camme in acciaio INOX si possono combinare con guide su misura, a condizione che la geometria della corsa corrisponda.
Le ruote a camme a tenuta e a lubrificazione permanente garantiscono prestazioni di scorrimento superiori e usura ridotta.

Specifiche

  • Ruota a camme
    • Acciaio INOX AISI 440C
    • Con protezione contro la polvere e gli spruzzi d'acqua
    • Lubrificazione permanente
      Grasso per cuscinetti volventi, a norma FDA, classe H1

  • Dischi di tenuta
    Gomma butadiene acrilonitrile (NBR)2RS
    blu

  • Collare di montaggio filettato
    Acciaio INOX AISI 316L

  • Temperatura di esercizio da -40 °C a 100 °C

RoHS

Accessorio

GN 2424.1 Chiavi a bocca

Nascondi disegno tecnico
GN 2496 Ruote a camme in acciaio INOX per guide laterali lineari per ruote a camme in acciaio INOX GN 2492 disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

BRuota a camme con foro alesato
NRuota a camme standard con collare di montaggio filettato centrale
ERuota a camme eccentrica con collare di montaggio filettato disassato

Codifica

XPer guida di supporto fissa
Mostra / Nascondi colonne
h1
Ruota a camme SST
Guide laterali lineari
GN 2492
b1b2d1
-0,05
d2
-0,008
d3
-0,05
d4l1l2l3
max.
rA/FtxFR
per ruota
a camme in N
FA
per ruota
a camme in N
3071022,5710M 52,64,80,54,5138,50,6580140
451115,535,11012M 64,36,81715120,81980500

Selezione e configurazione articolo

h1
Tipo



Materiale, anelli di tenuta

Codifica

h1
Tipo



Materiale, anelli di tenuta

Codifica

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
15,06
più IVA 2,86 €
lordo 17,92 €
Peso: 0,010 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
83024900
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 200,00 € -> 10 % di sconto
da 300,00 € -> 20 % di sconto
da 400,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Disponibilità delle scorte

  • 30 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • Per ordini di 31 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 2496-30-B-2RS-XGN 2496-30-N-2RS-XGN 2496-30-E-2RS-XGN 2496-45-B-2RS-XGN 2496-45-N-2RS-XGN 2496-45-E-2RS-X

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico