GN 2496 Nokkarullat nokkarullien lineaarisille ohjainkiskoille GN 2492, ruostumaton teräs

Nokkarullat GN 2496: nokkarullien lineaarisille ohjainkiskoille GN 2492, ruostumaton teräs
Tyyppi: B - Nokkarulla reiällä
Ruostumaton-teraes-laatuluokka-2

Tuoteperhe Ruostumaton teräs laatuluokka 2

Ganterin tuotevalikoimassa on suuri määrä korkealaatuisia, ruostumattomasta teräksestä valmistettuja standardiosia. Niiden erinomaisten materiaaliominaisuuksien ansiosta niitä käytetään laajasti eri teollisuudenaloilla. Erityisen hyvä korroosion- ja ruosteenkestävyys edistää koneiden ja laitteiden arvon säilymistä ja pitkäikäisyyttä.

Helpompaa valinnan tekoa varten Ganterin käyttämät ruostumattomat teräkset on jaettu laatuluokkiin:

Edelstahl Güteklasse 1 Ruostumaton teräs laatuluokka 1

Edelstahl Güteklasse 2 Ruostumaton teräs laatuluokka 2

Edelstahl Güteklasse 4 Ruostumaton teräs laatuluokka 4

Näytä yksityiskohtaiset tiedot ruostumattoman teräksen laatuluokista
FDA

FDA-määräysten mukainen

Tuotteen kuvaus

Nokkarullat GN 2496 voidaan yhdistää nokkarullien lineaarisiin ohjainkiskoihin GN 2492 yksittäisten ja tilaa säästävien lineaaristen ohjainkiskojärjestelmien rakentamiseksi.

Nokkarullien ulkopinnat on muotoiltu pallomaisiksi siten, että yhdessä vastaavasti muotoiltujen kiskojen kanssa saadaan tarkka, lineaarinen liike neljällä kosketuspisteellä. Materiaaleja voi käyttää myös aggressiivisissa ympäristöissä, kuten esimerkiksi kemian-, lääke- ja lääkintäteollisuudessa.

Ohjainkiskoon yhdistettynä useiden rullien välys tai alkukiristys voidaan määritellä asennuksen aikana käyttämällä säädettävää epäkeskistä nokkarullaa (tyyppi E). Tarvittavan kiintoavaimen voi tilata erikseen tuotenumerolla GN 2424.1.

Nokkarullat voi yhdistää räätälöityihin kiskoihin edellyttäen, että liikegeometriat vastaavat toisiaan.
Tiivistettyjen ja pysyvästi voideltujen nokkarullien suorituskyky on erinomainen ja kuluminen vähäistä.

Tekninen eritelmä

  • Nokkarulla
    • Ruostumaton teräs AISI 440C
    • Pöly- ja roiskevesisuojattu
    • Pysyvä voitelu
      Rullalaakerirasva, FDA määräysten mukainen, luokka H1

  • Tiivistelevyt
    Akryylinitriittibutadieeni-kumi (NBR)2RS
    sininen

  • Asennusrenkaat kierteellä
    Ruostumaton teräs AISI 316L

  • Käyttölämpötila -40 °C – +100 °C

  • Kuormaluokitus ruostumatonta teräsnokkarullaa kohden

RoHS

Lisävaruste

GN 2424.1 Kiintoavaimet

Piilota tekninen piirros
GN 2496 Nokkarullat, nokkarullien lineaarisille ohjainkiskoille GN 2492, ruostumaton teräs luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

BNokkarulla reiällä
NStandardi nokkarulla keskitetyllä kierteitetyllä asennusrenkaalla
EEpäkeskeinen nokkarulla epäkeskeisellä kierteitetyllä asennusrenkaalla

Tunnistenro

Xkiinteille laakeriohjainkiskoille
Näytä / piilota sarakkeet
h1
Nokkarullien lineaariset
ohjainkiskot
GN 2492
b1b2d1
-0,05
d2
-0,008
d3
-0,05
d4l1l2l3
maks.
rA/FtxFR
nokkarullaa
kohden N
FA
nokkarullaa
kohden N
3071022,5710M 52,64,80,54,5138,50,6580140
451115,535,11012M 64,36,81715120,81980500

Koonti ja hinta

h1
Tyyppi



Materiaali, Tiivistelevyt

Tunnistenro

h1
Tyyppi



Materiaali, Tiivistelevyt

Tunnistenro

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
15,06
plus ALV 2,86 €
brutto 17,92 €
Paino: 0,010 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
83024900
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 200,00 € -> 10 % alennus
alkaen 300,00 € -> 20 % alennus
alkaen 400,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

Varastotilanne

  • 136 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 137 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 2496-30-B-2RS-XGN 2496-30-N-2RS-XGN 2496-30-E-2RS-XGN 2496-45-B-2RS-XGN 2496-45-N-2RS-XGN 2496-45-E-2RS-X

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa