GN 2496 Rodillos para carriles de guías lineales rodillos de GN 2492, acero inoxidable

Rodillos GN 2496: para carriles de guías lineales rodillos de GN 2492, acero inoxidable
Tipo: B - Rodillo con agujero
Clase-de-calidad-2-del-acero-Inoxidable

Familia de productos Clase de calidad 2 del acero Inoxidable

La gama de productos Ganter incluye un gran número de piezas estándar hechas de aceros inoxidables de alta calidad resistentes a la corrosión. Gracias a sus excelentes propiedades, estos materiales se utilizan en una amplia variedad de sectores industriales. Su resistencia a la corrosión y a la oxidación, en particular, contribuyen a la estabilidad del valor y longevidad de las máquinas y equipos.

Para una diferenciación más sencilla, los aceros inoxidables utilizados por Ganter se dividen en clases de calidad del acero inoxidable:

Edelstahl Güteklasse 1 Clase de calidad 1 del acero Inoxidable

Edelstahl Güteklasse 2 Clase de calidad 2 del acero Inoxidable

Edelstahl Güteklasse 4 Clase de calidad 4 del acero Inoxidable

Mostrar información detallada sobre las clases de calidad del acero inoxidable

Mostrar todos los artículos de la categoría Acero inoxidable
FDA

Conforme aux exigences de la FDA

Descripción del producto

Los rodillos GN 2496 se pueden combinar con los carriles de guías lineales de rodillos GN 2492 para montar sistemas de guías lineales individuales y de tamaño reducido.

Las superficies exteriores de los rodillos tienen forma esférica, de modo que, junto con los carriles de forma correspondiente, proporcionan un desplazamiento preciso y lineal a lo largo de cuatro puntos de contacto. Los materiales también se pueden usar en entornos agresivos, como los que pueden encontrarse, por ejemplo, en las industrias química, farmacéutica y médica.

En combinación con el carril guía, se puede determinar el juego o la tensión inicial de múltiples rodillos durante el montaje mediante el rodillo excéntrico ajustable (tipo E). La llave de boca fija necesaria se puede pedir por separado como GN 2424.1.

Los rodillos se pueden combinar con carriles a medida siempre que la geometría de desplazamiento concuerde.
Los rodillos sellados y con lubricación permanente garantizan un mejor rendimiento en el desplazamiento y poco desgaste.

Especificación

  • Rodillo
    • Acero inoxidable AISI 440C
    • Protegido contra el polvo y las salpicaduras de agua
    • Lubricación permanente
      Grasa de rodamiento de rodillos, conforme a FDA, clase H1

  • Discos de sellado
    Goma de acrilonitrilo butadieno (NBR)2RS
    azul

  • Pivote de montaje roscado
    Acero inoxidable AISI 316L

  • Temperatura de trabajo: -40 °C a 100 °C

RoHS

Accesorio

GN 2424.1 Llave de horquilla

Ocultar dibujo técnico
GN 2496 Rodillos, para carriles de guías lineales de carro de rodillos GN 2492, acero inoxidable Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

BRodillo con agujero
NRodillo estándar con pivote de montaje roscado centrado
ERodillo excéntrico con pivote de montaje roscado excéntrico

Código

Xpara carril guía con cojinetes fijo
Mostrar / ocultar columnas
h1
Carriles de guías lineales
de rodillos
GN 2492
b1b2d1
-0,05
d2
-0,008
d3
-0,05
d4l1l2l3
máx.
rA/FtxFR
para rodillo
en N
FA
para rodillo
en N
3071022,5710M 52,64,80,54,5138,50,6580140
451115,535,11012M 64,36,81715120,81980500

Estructura y precio

h1
Tipo



Material, Discos de sellado

Código

h1
Tipo



Material, Discos de sellado

Código

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
15,06
más IVA 2,86 €
bruto 17,92 €
Peso: 0,010 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
83024900
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
Con un valor total (neto) por pedido:
desde 200,00 € -> 10 % descuento
desde 300,00 € -> 20 % descuento
desde 400,00 € -> 30 % descuento

Recargo por compras de volúmenes reducidos:
-> 15,00 Euros
con un valor total menos de 25,00 €
-> 10,00 Euros
con valor total de 25,00 a 49,99 €
Guardar como favorito
Recomiende un producto

Disponibilidad de existencias

  • 181 unidades entregables en 1-2 días
  • Para pedidos de 182 unidades o más, póngase en contacto con nosotros para informarse sobre el plazo de entrega.

Datos CAD

Otros formatos de datos

Inicio de sesión rápido

Para obtener datos CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que estuviera completamente registrado.

Tutorial de descarga de datos CAD Acerca las descargas de datos CAD

¿No ha encontrado el producto deseado?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00: +49 7723 6507 - 0

Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto

GN 2496-30-B-2RS-XGN 2496-30-N-2RS-XGN 2496-30-E-2RS-XGN 2496-45-B-2RS-XGN 2496-45-N-2RS-XGN 2496-45-E-2RS-X

Su persona de contacto

¿Busca un socio de Ganter próximo a su localidad? Seleccione su país.

Servicio de Ganter

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM

Solicite que le devuelvan la llamada