GN 2496 Laufrollen für Laufschienen GN 2492, Edelstahl

Laufrollen GN 2496: für Laufschienen GN 2492, Edelstahl
Form: B - Laufrolle mit Bohrung
Edelstahl-Gueteklasse-2

Produktfamilie Edelstahl-Güteklasse 2

Das Ganter-Produktsortiment enthält zahlreiche Normelemente, die aus hochlegierten, nichtrostenden Edelstählen hergestellt sind. Deren einzigartige Eigenschaften führen zu einer breiten Anwendung in vielen Industriezweigen. Hauptgrund dafür ist die Rost- und Korrosionsbeständigkeit der Werkstoffe und die damit einhergehende Wertstabilität und Haltbarkeit von Anlagen und Einrichtungen.

Zur einfacheren Unterscheidung sind die von Ganter verwendeten Edelstähle in Edelstahl-Güteklassen eingeteilt:

Edelstahl Güteklasse 1 Güteklasse 1, normale Qualität

Edelstahl Güteklasse 2 Güteklasse 2, hohe Qualität

Edelstahl Güteklasse 4 Güteklasse 4, höchste Qualität

Detaillierte Infos zu den Edelstahl-Güteklassen anzeigen

Alle Edelstahl-Produkte anzeigen
FDA

FDA konform

Produktbeschreibung

Laufrollen GN 2496 eignen sich in Verbindung mit den Laufschienen GN 2492 zum Aufbau von individuellen und platzsparenden Laufrollenführungen.

Die Außenflächen der Laufrollen sind ballig profiliert, so dass sich mit den entsprechend geformten Schienen ein präziser, linearer, über vier Berührungspunkte abrollender Lauf ergibt. Die verwendeten Werkstoffe ermöglichen zudem die Verwendung in aggressiven Umgebungen welche z. B. im Chemie-, Pharma- und Medizinbereich zu finden sind.

In Verbindung mit der Laufschiene können Spielfreiheit oder Vorspannung mehrerer Rollen bei der Montage durch die Verwendung der exzentrisch verstellbaren Laufrolle (Form E) bestimmt werden. Der dazu benötigte Gabelschlüssel ist unter der GN 2424.1 getrennt lieferbar.

Laufrollen können mit kundenspezifischen Schienen kombiniert werden sofern eine entsprechende Laufgeometrie gegeben ist.
Die abgedichteten und auf Lebensdauer geschmierten Laufrollen stellen eine hohe Laufleistung bei gleichzeitig geringem Verschleiß sicher.

Ausführung

Laufrolle
Edelstahl 1.4125

  • staub und spritzwassergeschützt
  • Kugellager
    • abgedichtet (2RS)
    • Dichtscheiben
      Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR)2RS
      blau
  • lebensdauergeschmiert
    Wälzlagerfett FDA-konform (NSF H1)

Lagerzapfen
Edelstahl 1.4404


Einsatztemperatur -40 °C bis 100 °C


RoHS

Zubehör

GN 2424.1 Gabelschlüssel

Technische Zeichnung ausblenden
GN 2496 Laufrollen, für Laufschienen GN 2492, Edelstahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

BLaufrolle mit Bohrung
NNormallaufrolle mit zentrischem Lagerzapfen
EExzenterlaufrolle mit exzentrischem Lagerzapfen

Kennzeichen

Xfür Festlagerlaufschiene
Spalten ein-/ausblenden
h1
Laufschienen
GN 2492
b1b2d1
-0,05
d2
-0,008
d3
-0,05
d4l1l2l3
max.
rswtxFR
pro Laufrolle
in N
FA
pro Laufrolle
in N
3071022,5710M 52,64,80,54,5138,50,6580140
451115,535,11012M 64,36,81715120,81980500

Artikelauswahl und -konfiguration

h1
Form



Werkstoff Dichtscheibe

Kennzeichen

h1
Form



Werkstoff Dichtscheibe

Kennzeichen

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
15,06
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 2,86 €
brutto 17,92 €
Gewicht: 0,010 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
83024900
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
  • 181 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • Ab 182 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.
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
GN 2496-30-B-2RS-XGN 2496-30-N-2RS-XGN 2496-30-E-2RS-XGN 2496-45-B-2RS-XGN 2496-45-N-2RS-XGN 2496-45-E-2RS-X

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern