GN 3440 Kierretapit aluslevyille GN 3441, muovia

Kierretapit GN 3440: aluslevyille GN 3441, muovia
Original design STP / STP-VD
Materiaali: VDB - visuaalisesti havaittava, sininen, RAL 5005, matta viimeistely
VD

Tuoteperhe VD

Visuaalisesti havaittavat standardiosat on valmistettu sinisestä muovista. Sinisen värin ansiosta ihmissilmä havaitsee ne erityisen helposti, ja myös optiset seurantajärjestelmät havaitsevat ne helposti, mikä on ehkä vielä tärkeämpää.
Metallinilmaisimilla havaittavat standardiosat on valmistettu sinisestä muovista, joka sisältää lisäaineita, kuten rautaoksidia. Tämän johdosta metallinilmaisimet havaitsevat ne alkaen 0,125 cm³ hiukkasmäärästä, mikä tarkoittaa sitä, että myös piilossa oleva muovisirut voidaan havaita.
Kaikki havaittavista muoveista valmistetut standardiosat on valmistettu FDA-määräysten mukaisesti muovigranulaatista FDA CFR.21 ja EU 10/2011 vaatimusten mukaisesti.
Näytä kaikki havaittavat standardiosat
FDA

FDA-määräysten mukainen

Tuotteen kuvaus

Kierretapit GN 3440 on valmistettu muovista, mikä tekee niistä kevyet, korroosionkestävät ja sähköeristetyt. Niitä käytetään yhdessä aluslevyjen GN 3441 kanssa koneiden, laitteiden ja varusteiden asentamiseen ja tasaamiseen.

Versiossa VDB käytetty muovi on valmistettu sinisestä, visuaalisesti havaittavasta ja FDA-määräysten mukaisesta muovigranulaatista FDA CFR.21 ja EU 10/2011 mukaisesti.

Staattisen kuormituskapasiteetin arvot taulukossa ovat ei-sitovia ohjearvoja. Näiden arvojen ylittäminen voi johtaa muodonmuutokseen tai komponentin rikkoutumiseen.

Tekninen eritelmä

MuoviPA, polyamidi (PA-HP)

  • Lasikuituvahvistettu
  • Musta, mattapinta

Muovi, polyamide (PA)

  • Lasikuituvahvistettu
  • FDA-yhteensopiva materiaali
  • visuaalisesti havaittava, sininen, RAL 5005, matta viimeistelyVDB

Käyttölämpötila –30 °C – +100 °C


RoHS

Lisävaruste

GN 3441 Jalkalevy (Muovi)

Piilota tekninen piirros
GN 3440 Pallonivelet aluslevyille GN 3441, muovia luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1d2l1l2Avainväli A/F1Avainväli A/F2tStaattinen kuorma
kN
katso tiedot)
PA



VDB
14M 84469--2116352,72,5
14M 10446999-2116464,83,5
14M 12446999-2116576,84,5
14M 166910914916923226765

Koonti ja hinta

Materiaali


Läpimitta d1
Kierre d2
Pituus l1
Eritelmät

Materiaali


Läpimitta d1
Kierre d2
Pituus l1

Yhteensopivuus / Asennusohjeet

32932e11-c4fc-4db4-bf70-6b996b39bfe2

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
1,77
plus ALV 0,34 €
brutto 2,11 €
ELESA Code: 192121
Kuvaus: STP-14-M8x44-VD
Paino: 0,008 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
39269097
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 200,00 € -> 10 % alennus
alkaen 300,00 € -> 20 % alennus
alkaen 400,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

Varastotilanne

  • 14 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 15 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 3440-PA-14-M8-44GN 3440-VDB-14-M8-44GN 3440-PA-14-M8-69GN 3440-VDB-14-M8-69GN 3440-PA-14-M10-44GN 3440-VDB-14-M10-44GN 3440-PA-14-M10-69GN 3440-VDB-14-M10-69GN 3440-PA-14-M10-99GN 3440-VDB-14-M10-99GN 3440-PA-14-M12-44GN 3440-VDB-14-M12-44GN 3440-PA-14-M12-69GN 3440-VDB-14-M12-69GN 3440-PA-14-M12-99GN 3440-VDB-14-M12-99GN 3440-PA-14-M16-69GN 3440-VDB-14-M16-69GN 3440-PA-14-M16-109GN 3440-VDB-14-M16-109GN 3440-PA-14-M16-149GN 3440-VDB-14-M16-149GN 3440-PA-14-M16-169GN 3440-VDB-14-M16-169

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa