GN 3440 Espárragos roscados para peanas GN 3441, plástico

Espárragos roscados GN 3440: para peanas GN 3441, plástico
Original design STP / STP-VD
Material: VDB - visualmente detectable, azul, RAL 5005, acabado mate
VD
FDA

Conforme aux exigences de la FDA

Descripción del producto

Los espárragos roscados GN 3440 están hechos de plástico, por lo que son ligeros, resistentes a la corrosión y aislantes de la electricidad. Se utilizan con las peanas GN 3441 para instalar y nivelar máquinas, dispositivos y equipos.

La versión VDB está hecho de granulado plástico azul, visualmente detectable y conforme a la normativa FDA según FDA CFR.21 y UE 10/2011.

Los valores de capacidad de carga estática especificados en la tabla son orientativos y no vinculantes; rebasar estos valores puede provocar deformación o fallo del componente.

Especificación

PlásticoPA, poliamida (PA-HP)

  • Reforzado con fibra de vidrio
  • Negro, acabado mate

Plástico, poliamida (PA)

  • Reforzado con fibra de vidrio
  • Material conforme a la FDA
  • visualmente detectable, azul, RAL 5005, acabado mateVDB

Temperatura de trabajo -30 °C a +100 °C


RoHS

Accesorio

GN 3441 Peana (Plástico)

Ocultar dibujo técnico
GN 3440 Espárragos roscados, para peanas GN 3441, plástico Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1d2l1l2A/F1A/F2tCarga estática
en kN
(ver información)
PA



VDB
14M 84469--2116352,72,5
14M 10446999-2116464,83,5
14M 12446999-2116576,84,5
14M 166910914916923226765

Estructura y precio

Material


Diámetro d1
Rosca d2
Longitud l1
Especificaciones

Material


Diámetro d1
Rosca d2
Longitud l1

Compatibilidad / Instrucciones de montaje

32932e11-c4fc-4db4-bf70-6b996b39bfe2

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
1,77
más IVA 0,34 €
bruto 2,11 €
ELESA Code: 192121
Descripción: STP-14-M8x44-VD
Peso: 0,008 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
39269097
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
Con un valor total (neto) por pedido:
desde 200,00 € -> 10 % descuento
desde 300,00 € -> 20 % descuento
desde 400,00 € -> 30 % descuento

Recargo por compras de volúmenes reducidos:
-> 15,00 Euros
con un valor total menos de 25,00 €
-> 10,00 Euros
con valor total de 25,00 a 49,99 €
Guardar como favorito
Recomiende un producto

Disponibilidad de existencias

  • 14 unidades entregables en 1-2 días
  • Para pedidos de 15 unidades o más, póngase en contacto con nosotros para informarse sobre el plazo de entrega.

Datos CAD

Otros formatos de datos

Inicio de sesión rápido

Para obtener datos CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que estuviera completamente registrado.

Tutorial de descarga de datos CAD Acerca las descargas de datos CAD

¿No ha encontrado el producto deseado?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00: +49 7723 6507 - 0

Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto

GN 3440-PA-14-M8-44GN 3440-VDB-14-M8-44GN 3440-PA-14-M8-69GN 3440-VDB-14-M8-69GN 3440-PA-14-M10-44GN 3440-VDB-14-M10-44GN 3440-PA-14-M10-69GN 3440-VDB-14-M10-69GN 3440-PA-14-M10-99GN 3440-VDB-14-M10-99GN 3440-PA-14-M12-44GN 3440-VDB-14-M12-44GN 3440-PA-14-M12-69GN 3440-VDB-14-M12-69GN 3440-PA-14-M12-99GN 3440-VDB-14-M12-99GN 3440-PA-14-M16-69GN 3440-VDB-14-M16-69GN 3440-PA-14-M16-109GN 3440-VDB-14-M16-109GN 3440-PA-14-M16-149GN 3440-VDB-14-M16-149GN 3440-PA-14-M16-169GN 3440-VDB-14-M16-169

Su persona de contacto

¿Busca un socio de Ganter próximo a su localidad? Seleccione su país.

Servicio de Ganter

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM

Solicite que le devuelvan la llamada