GN 3440.1 Rótulas para peanas GN 3441, plástico

Rótulas GN 3440.1: para peanas GN 3441, plástico
Original design SJF

Descripción del producto

Las rótulas GN 3440.1 están hechas de plástico, por lo que son ligeras, resistentes a la corrosión y aislantes de la electricidad. Se utilizan con las peanas GN 3441 para instalar y nivelar máquinas, dispositivos y equipos.

La rosca interna puede utilizarse directamente para la fijación en espacios reducidos o puede alojar espárragos roscados específicos de la aplicación, p. ej., de distanciadores o ejes roscados. Las fuerzas deben aplicarse a través de la cara plana del hexágono externo.

Especificación

PlásticoPA, poliamida (PA-HP)

  • Reforzado con fibra de vidrio
  • Temperatura de trabajo de -30 °C a +100 °C
  • Negro, acabado mate

RoHS

Accesorio

GN 3441 Peana (Plástico)

Ocultar dibujo técnico
GN 3440.1 Rótulas, para peanas GN 3441, plástico Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1d2Longitud lA/FtPar de apriete máximo
en kN
14M 62116104
14M 82116106
24M 1036241610
24M 1236241612

Estructura y precio

Material

Diámetro d1
Rosca d2
Material

Diámetro d1
Rosca d2

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
1,12 €
más IVA 0,21 €
bruto 1,33 €
ELESA Code: 300011
Descripción: SJF-14-M6
Peso: 0,010 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
39269097
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
  • 131 unidades entregables en 1-2 días
  • 291 unidades entregables en 3-7 días
  • 451 unidades entregables en 5-9 días
  • Para pedidos de 452 unidades o más, póngase en contacto con nosotros para informarse sobre el plazo de entrega.
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
GN 3440.1-PA-14-M6GN 3440.1-PA-14-M8GN 3440.1-PA-24-M10GN 3440.1-PA-24-M12

Su persona de contacto

¿Busca un socio de Ganter próximo a su localidad? Seleccione su país.

Servicio de Ganter

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM

Solicite que le devuelvan la llamada