GN 343.9 Pie de nivelación Plástico, con rosca interna

Pie de nivelación GN 343.9: Plástico, con rosca interna
Original design LS.A+SJF / LS.A-AS+SJF
Tipo: A - Sin almohadilla de caucho

Descripción del producto

Los pies de nivelación GN 343.9 están hechos de plástico, por lo que son ligeros, resistentes a la corrosión y aislantes de la electricidad. Se utilizan para instalar y nivelar máquinas, dispositivos y equipos. La rosca interna puede utilizarse directamente para la fijación en espacios reducidos o puede alojar espárragos roscados específicos de la aplicación, p. ej., de distanciadores o ejes roscados.

La geometría de la peana distribuye la carga en una gran superficie y, en combinación con el plástico de alta calidad, proporciona una elevada capacidad de carga estática. Los pies de nivelación se suministran montados, pero también pueden desmontarse.

Los valores de capacidad de carga estática especificados en la tabla son orientativos y no vinculantes; rebasar estos valores puede provocar deformación o fallo del componente. Las fuerzas deben aplicarse a través de la cara plana del hexágono externo.

Especificación

Peana
Plástico, poliamida (PA)

  • Reforzado con fibra de vidrio
  • Negro, acabado mate

Rótula
Plástico, poliamida (PA-HP)

  • Reforzado con fibra de vidrio
  • Negro, acabado mate

Almohadilla de caucho para tipo AG
Goma de acrilonitrilo butadieno (NBR)
Dureza 70 Shore A, negro


Temperatura de trabajo de -30 °C a +100 °C


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 343.9 Pies de nivelación, plástico, con rosca interna Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

ASin almohadilla de caucho
AGCon almohadilla de caucho
Mostrar / ocultar columnas
d1d2l2l3A/FtØ esferaPar máximo de apriete en kNCarga estática en kN
(ver información)
25M 6251216101443,1
25M 8251216101463,7
32M 6261516101445
32M 8261516101466
40M 625,51716101445,6
40M 825,51716101466,8
50M 6281916101444,6
50M 8281916101465,6
60M 6352416101445,8
60M 8352416101466,9
60M 1044242416241010,5
60M 1244242416241210,7

Estructura y precio

Diámetro d1
Rosca d2
Tipo


Especificaciones

Diámetro d1
Rosca d2
Tipo


Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
3,57 €
más IVA 0,68 €
bruto 4,25 €
Peso: 0,010 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73269098
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
  • 112 unidades entregables en 1-2 días
  • Para pedidos de 113 unidades o más, póngase en contacto con nosotros para informarse sobre el plazo de entrega.
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
GN 343.9-25-M6-AGN 343.9-25-M6-AGGN 343.9-25-M8-AGN 343.9-25-M8-AGGN 343.9-32-M6-AGN 343.9-32-M6-AGGN 343.9-32-M8-AGN 343.9-32-M8-AGGN 343.9-40-M6-AGN 343.9-40-M6-AGGN 343.9-40-M8-AGN 343.9-40-M8-AGGN 343.9-50-M6-AGN 343.9-50-M6-AGGN 343.9-50-M8-AGN 343.9-50-M8-AGGN 343.9-60-M6-AGN 343.9-60-M6-AGGN 343.9-60-M8-AGN 343.9-60-M8-AGGN 343.9-60-M10-AGN 343.9-60-M10-AGGN 343.9-60-M12-AGN 343.9-60-M12-AG

Su persona de contacto

¿Busca un socio de Ganter próximo a su localidad? Seleccione su país.

Servicio de Ganter

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM

Solicite que le devuelvan la llamada