GN 445.9 Pies de nivelación Plástico, con rosca interna, con 2 agujeros de montaje

Pies de nivelación GN 445.9: Plástico, con rosca interna, con 2 agujeros de montaje
Original design LV.FO+SJF / LV.FO-AS+SJF
Tipo: A - Sin almohadilla de caucho

Descripción del producto

Los pies de nivelación GN 445.9 están hechos de plástico, por lo que son ligeros, resistentes a la corrosión y aislantes de la electricidad. Se utilizan para instalar y nivelar máquinas, dispositivos y equipos. La rosca interna puede utilizarse directamente para la fijación en espacios reducidos o puede alojar espárragos roscados específicos de la aplicación, p. ej., de distanciadores o ejes roscados.

La geometría de la peana distribuye la carga en una gran superficie y, en combinación con el plástico de alta calidad, proporciona una elevada capacidad de carga estática.

Los pies de nivelación se suministran montados, pero también pueden desmontarse. En el momento de la entrega, los agujeros de montaje de la peana están sellados con una lámina delgada de plástico que se puede perforar o taladrar fácilmente.

Los valores de capacidad de carga estática especificados en la tabla son orientativos y no vinculantes; rebasar estos valores puede provocar deformación o fallo del componente. Las fuerzas deben aplicarse a través de la cara plana del hexágono externo.

Especificación

Peana
Plástico, poliamida (PA)

  • Reforzado con fibra de vidrio
  • Negro, acabado mate

Rótula
Plástico, poliamida (PA-HP)

  • Reforzado con fibra de vidrio
  • Negro, acabado mate

Almohadilla de caucho para tipo AG
Goma de acrilonitrilo butadieno (NBR)
Dureza 70 Shore A, negro


Temperatura de trabajo de -30 °C a +100 °C


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 445.9 Pies de nivelación, plástico, con rosca interna, con 2 agujeros de montaje Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

ASin almohadilla de caucho
AGCon almohadilla de caucho
Mostrar / ocultar columnas
d1d2bd3k1k2l2l3l4A/FtØ esferaPar máximo de apriete en kNCarga estática en kN
(ver información)
60M 696,58,5501831,5142116101445,8
60M 896,58,5501831,5142116101466,9
80M 613010,5702533142216101446,9
80M 813010,5702533142216101468,2

Estructura y precio

Diámetro d1
Rosca d2
Tipo


Especificaciones

Diámetro d1
Rosca d2
Tipo


Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
15,44 €
más IVA 2,93 €
bruto 18,37 €
Peso: 0,085 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
39269097
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
  • Pregunte por el tiempo de entrega
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
GN 445.9-60-M6-AGN 445.9-60-M6-AGGN 445.9-60-M8-AGN 445.9-60-M8-AGGN 445.9-80-M6-AGN 445.9-80-M6-AGGN 445.9-80-M8-AGN 445.9-80-M8-AG

Su persona de contacto

¿Busca un socio de Ganter próximo a su localidad? Seleccione su país.

Servicio de Ganter

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM

Solicite que le devuelvan la llamada