GN 445.9 Pieds de nivellement Plastique, avec filetage interne et 2 trous de montage

Pieds de nivellement GN 445.9: Plastique, avec filetage interne et 2 trous de montage
Original design LV.FO+SJF / LV.FO-AS+SJF
Type: A - Sans tampon en caoutchouc

Description du produit

Les pieds réglables GN 445.9 en plastique sont légers, résistants à la corrosion et isolés électriquement. Ils sont utilisés pour installer des appareils et des équipements et les mettre à niveau. Le filetage interne peut être utilisé directement pour une fixation peu encombrante ou peut accueillir des goujons filetés adaptés à l'application concernée (entretoises ou broche filetées, par exemple).

Grâce à la forme de la plaque de base, la charge est répartie sur une large surface ; combinée à un plastique de haute qualité, cela permet d'obtenir une capacité de charge statique élevée.

Les pieds réglables sont fournis assemblés mais peuvent également être démontés. À la livraison, les trous de montage de la plaque de base sont protégés par un mince film en plastique qui peut être aisément transpercé ou perforé.

Les capacités de charge statique indiquées dans le tableau sont données à titre indicatif ; les dépasser peut entraîner une déformation ou une défaillance des composants. Les contraintes doivent être exercées via la surface plane de l'hexagone externe.

Spécifications

Plaque d'assise
Plastique, polyamide (PA)

  • Renforcé de fibre de verre
  • Noir, finition mate

Rotule radiale
Plastique, polyamide (PA-HP)

  • Renforcé de fibre de verre
  • Noir, finition mate

Tampon en caoutchouc pour type AG
Caoutchouc acrylonitrile butadiène (NBR)
Dureté de 70 Shore A, noir


Température de fonctionnement : -30 à +100 °C


RoHS

Masquer schéma technique
GN 445.9 Pieds réglables, plastique, avec filetage interne et 2 trous de montage schéma

Options d'article/Tableau

Type

ASans tampon en caoutchouc
AGAvec tampon en caoutchouc
Afficher/Masquer colonnes
d1d2bd3k1k2l2l3l4A/FtBille-ØCouple de serrage max. en kNCharge statique en kN
(voir informations)
60M 696,58,5501831,5142116101445,8
60M 896,58,5501831,5142116101466,9
80M 613010,5702533142216101446,9
80M 813010,5702533142216101468,2

Configuration et prix

Diamètre d1
Filetage d2
Type


Caractéristiques

Diamètre d1
Filetage d2
Type


Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
15,44
plus TVA 2,93 €
brute 18,37 €
En stock
Poids: 0,085 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
39269097
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
Tutoriel sur le téléchargement CAO

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

GN 445.9-60-M6-AGN 445.9-60-M6-AGGN 445.9-60-M8-AGN 445.9-60-M8-AGGN 445.9-80-M6-AGN 445.9-80-M6-AGGN 445.9-80-M8-AGN 445.9-80-M8-AG

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique