GN 3440 Verstellspindeln für Fußteller GN 3441, Kunststoff

Verstellspindeln GN 3440: für Fußteller GN 3441, Kunststoff
Original design STP / STP-VD
Werkstoff: VDB - visuell detektierbar, blau, RAL 5005, matt
VD
FDA

FDA konform

Produktbeschreibung

Verstellspindeln GN 3440 werden aus Kunststoff hergestellt und sind dadurch leicht, korrosionsbeständig und elektrisch isolierend. Sie werden mit Fußtellern GN 3441 zum Aufstellen und Nivellieren von Maschinen, Geräten oder Vorrichtungen verwendet.

Die Ausführung VDB ist aus blauem, visuell detektierbarem und FDA-konformem Kunststoffgranulat gemäß FDA CFR.21 und EU 10/2011 hergestellt.

Die in der Tabelle angegebenen Werte der statischen Belastbarkeit sind unverbindliche Richtwerte, bei deren Überschreitung es zur Verformung bzw. zum Bauteilversagen kommen kann.

Ausführung

KunststoffPA, Polyamid (PA-HP)

  • glasfaserverstärkt
  • schwarz, matt

Kunststoff, Polyamid (PA)

  • glasfaserverstärkt
  • FDA-konformer Werkstoff
  • visuell detektierbar, blau, RAL 5005, mattVDB

Einsatztemperatur -30 °C bis +100 °C


RoHS

Zubehör

GN 3441 Fußteller (Kunststoff)

Technische Zeichnung ausblenden
GN 3440 Verstellspindeln, für Fußteller GN 3441, Kunststoff Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1d2l1l2sw1sw2tStatische Belastbarkeit
in kN
(Hinweise beachten)
PA



VDB
14M 84469--2116352,72,5
14M 10446999-2116464,83,5
14M 12446999-2116576,84,5
14M 166910914916923226765

Artikelauswahl und -konfiguration

Werkstoff


Durchmesser d1
Gewinde d2
Länge l1
Ausführungen

Werkstoff


Durchmesser d1
Gewinde d2
Länge l1

Kombinierbarkeit / Montagehinweise

32932e11-c4fc-4db4-bf70-6b996b39bfe2

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
1,77
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,34 €
brutto 2,11 €
ELESA Code: 192121
Beschreibung: STP-14-M8x44-VD
Gewicht: 0,008 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
39269097
Beachten Sie unsere Rabattstaffel.
Bei einem Gesamtwert (ohne Mwst.) je Bestellung:
ab 200,00 € -> 10 % Rabatt
ab 300,00 € -> 20 % Rabatt
ab 400,00 € -> 30 % Rabatt

Mindermengenzuschlag:
-> 15,00 Euro
bei Warenwert unter 25,00 €
-> 10,00 Euro
bei Warenwert von 25,00 bis 49,99 €
Als Favorit speichern
Produkt empfehlen

Lagerverfügbarkeit

  • 14 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • Ab 15 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.

CAD-Daten

Weitere Datenformate

Quick-Login

Für die Anforderung der CAD-Daten reicht hier die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie sich registrieren.

Erklärvideo für CAD-Downloads Informationen zu CAD-Downloads

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:30 bis 17:00 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

GN 3440-PA-14-M8-44GN 3440-VDB-14-M8-44GN 3440-PA-14-M8-69GN 3440-VDB-14-M8-69GN 3440-PA-14-M10-44GN 3440-VDB-14-M10-44GN 3440-PA-14-M10-69GN 3440-VDB-14-M10-69GN 3440-PA-14-M10-99GN 3440-VDB-14-M10-99GN 3440-PA-14-M12-44GN 3440-VDB-14-M12-44GN 3440-PA-14-M12-69GN 3440-VDB-14-M12-69GN 3440-PA-14-M12-99GN 3440-VDB-14-M12-99GN 3440-PA-14-M16-69GN 3440-VDB-14-M16-69GN 3440-PA-14-M16-109GN 3440-VDB-14-M16-109GN 3440-PA-14-M16-149GN 3440-VDB-14-M16-149GN 3440-PA-14-M16-169GN 3440-VDB-14-M16-169

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern