GN 1450 Ruostumaton teräs - Teleskooppikiskot täydellä ulostyönnöllä, kuormituskapasiteetti jopa 480 N

Ruostumaton teräs - Teleskooppikiskot GN 1450: täydellä ulostyönnöllä, kuormituskapasiteetti jopa 480 N
Ruostumaton-teraes-laatuluokka-2

Tuoteperhe Ruostumaton teräs laatuluokka 2

Ganterin tuotevalikoimassa on suuri määrä korkealaatuisia, ruostumattomasta teräksestä valmistettuja standardiosia. Niiden erinomaisten materiaaliominaisuuksien ansiosta niitä käytetään laajasti eri teollisuudenaloilla. Erityisen hyvä korroosion- ja ruosteenkestävyys edistää koneiden ja laitteiden arvon säilymistä ja pitkäikäisyyttä.

Helpompaa valinnan tekoa varten Ganterin käyttämät ruostumattomat teräkset on jaettu laatuluokkiin:

Edelstahl Güteklasse 1 Ruostumaton teräs laatuluokka 1

Edelstahl Güteklasse 2 Ruostumaton teräs laatuluokka 2

Edelstahl Güteklasse 4 Ruostumaton teräs laatuluokka 4

Näytä yksityiskohtaiset tiedot ruostumattoman teräksen laatuluokista
FDA

FDA-määräysten mukainen

Tuotteen kuvaus

Ruostumaton teräs - Teleskooppikiskot GN 1450 asennetaan pystysuoraan ja pareittain. Iskunpituus saavuttaa ≈ 100 % nimellisestä pituudesta l1 (täysi ulostyöntö).

Teleskooppikiskot toimitetaan pareittain. Niiden mekaniikan ansiosta ne voidaan asentaa siten, että ulostyöntö on joko vasemmalla tai oikealla. Kaikki asennusreiät ovat helposti saavutettavissa apureikien kautta. Vain asennusreiät näkyvät, mutta tuotteessa saattaa olla muita siihen kuuluvia reikiä.

Tekninen eritelmä

  • Liukuprofiili ja laakerit
    Ruostumaton teräsNI
    AISI 304

  • Kuulahäkki, ulkokisko
    Muovi

  • Kuulahäkki, sisäkisko
    Ruostumaton teräs
    AISI 304

  • Kumivaste ja irrotustoiminto
    Muovi / Elastomeeri

  • Voiteluaine
    Rullalaakerirasva, FDA määräysten mukainen

  • Käyttölämpötila -20 °C - +100 °C

RoHS

Tilauksesta

  • muut pituudet ja reikien etäisyys
  • muut kiinnitysvaihtoehdot
Piilota tekninen piirros
GN 1450 Ruostumaton teräs - Teleskooppikiskot täydellä ulostyönnöllä, kuormituskapasiteetti jopa 480 N luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Fkumivasteella, lukituslaite takana, irrotustoiminto

Tunnistenro.

1Kiinnitys läpireikiä käyttäen
Näytä / piilota sarakkeet
l1l2 +3 / -3
Isku
l3Fs per pari N
10 000 syklissä

500 000 syklissä
300300600430310
350350700450330
400400800480360
450450900480360
5005001000450330
5505501100430310
6006001200410310

Koonti ja hinta

Pituus l1
Tyyppi

Tunnistenro.

Materiaali

Pituus l1
Tyyppi

Tunnistenro.

Materiaali

Asennusreiät - ulkokisko

c604cb74-1543-4294-a3a1-6744c0d8a920
Näytä / piilota sarakkeet
l1a9a10a11a12a13a14
300------
350309-----
400-323339--373
450361,5387403---
500361,5387403451467-
550361,5387403451467501
600361,5387403515531565

Asennusreiät - sisäkisko

4d80169c-30b7-49a0-9cf2-328233bc3614
Näytä / piilota sarakkeet
l1i4i5i6i7i8i9
300129,5145,5155257,5273,5283
350161,5177,5187289,5305,5315
400193,5209,5219353,5369,5379
450193,5209,5219385,5401,5411
500225,5241,5251449,5465,5475
550257,5273,5283481,5497,5507
600289,5305,5315545,5561,5571

Kiinnitysruuvit

Jotta mainitut kuormitusvoimat FS absorboituvat luotettavasti ympäröivään rakenteeseen, kaikkia ulko- ja sisäkiskon käytettävissä olevia läpimitaltaan 4,5 (Ø) läpireikiä tulee käyttää. Vaihtoehtoisesti ulkokiskossa on euroruuveja varten reiät, joiden läpimitta on (Ø) 6.3. Pitkittäisreikiä Ø 4.5 x 4.8 käytetään niin ikään kiinnittämiseen ja säätöjen helpottamiseen asennuksen aikana tarvittaessa. Kiinnitysruuvien käyttämättä jättäminen vähentää määritettyä kuormituskapasiteettia vastaavasti. Asentamiseen voidaan käyttää seuraavia ruuveja:

Nimike - standardi
Kuusiokolopainike
kupukantainen ruuvi ISO 7380
Matalakupukantainen ruuvi,
Phillips ISO 7045
Matalakupukantainen levyruuvi,
Phillips ISO 7049

Ulkokisko

M 4

M 4

ST 3,9 / 4,2

Sisäkisko

M 4

M 4

ST 3,9 / 4,2

Kumivaste, lukituslaite takana

273b60df-0b9f-4829-9281-73e7d99bd5a7

Tyypin F kumivasteet vaimentavat kiskon iskua vastaavassa ääriasennossa. Ominaisuus vähentää melun minimiin ja pidentää käyttöikää. Kiskoon on kiinnitetyt, osittain näkyvät, osittain näkymättömät vasteet täyttävät kaikki vaatimukset muodon, materiaalin ja kovuuden osalta.
Kumivaste täyttää myös lukitsemistehtävän takavasteena. Tämä ominaisuus tuntuu kevyenä vastuksena kiskoa avattaessa ja suljettaessa.
Jos ulostyöntösuunnassa ilmenee suurempia staattisia tai dynaamisia kuormia, ne tulisi absorboida ulkoisilla vaste-elementeillä.

Irrotustoiminto

593972bc-b31f-4a78-9634-62ec9e8bf04b

Tyypissä F on lisäksi irrotustoiminto, jolla ulostyöntökiskot voidaan irrottaa kokonaan toisistaan keski- ja sisäkiskon alueella. Tämä ominaisuus helpottaa asentamista. Lisäksi se myös mahdollistaa ulostyöntöosuuden nopean poistamisen esimerkiksi silloin, kun sen takana sijaitsevat komponentit vaativat toistuvaa huoltotyötä.

Teleskooppikiskot voi irrottaa nopeasti ja helposti ulostyönnetyssä asennossa aktivoimalla vapautusvivun, jolloin sisäkisko voidaan poistaa etupuolelta.

Jotta kiskoihin päästään käsiksi, kuulaholkit tulee poistaa etupuolelta. Sen jälkeen sisäkisko työnnetään takavasteeseen, jossa se lukkiutuu paikoilleen automaattisesti.

Vapautusmekanismi on suojattu, mikä estää kiskon irtoamisen vahingossa.

f640d79e-f9ab-4c14-a7d0-ddaec6c384f9

Tietoa kuormituskapasiteetista

Teleskooppikiskojen enimmäiskuormituskapasiteetti riippuu kiskon profiilista, nimellisestä pituudesta lºº1ºº sekä tuloksena saatavasta iskusta l2. Lisäksi ulostyöntöleveydellä, kiskossa käytetyillä materiaaleilla ja komponenttivaihtoehtojen osilla, kuten vaimennetulla sisäänvetomekanismilla, on merkittävä vaikutus.
Teleskooppikiskojen enimmäiskuormituskapasiteetin tiedot määriteltiin väsymiskokeissa seuraavilla ehdoilla:

  • kiskojärjestely pystysuora pareittain
  • kaikkien asennustietojen noudattaminen
  • vääntymän kestävyys testausolosuhteissa
  • kuorman FS tasainen jakautuminen koko ulostyöntöpinnalla
  • standardi kiskoväli 450 mm
  • 10 000, 50 000 tai 100 000 testaussykliä
    (yksi ulostyöntö ja sisäänveto = yksi sykli)
  • asteittainen kuorman lisäys

248bf1bb-4ab4-47b4-9941-9fa07db81d43

Jokaisen testausvaiheen jälkeen arvioitiin kulumista, suorituskykyä ja enimmäistaivutusta.

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
50,13
plus ALV 9,52 €
brutto 59,65 €
Paino: 0,890 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
83024200
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 200,00 € -> 10 % alennus
alkaen 300,00 € -> 20 % alennus
alkaen 400,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

Varastotilanne

  • 291 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 292 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 1450-300-F-1-NIGN 1450-350-F-1-NIGN 1450-400-F-1-NIGN 1450-450-F-1-NIGN 1450-500-F-1-NIGN 1450-550-F-1-NIGN 1450-600-F-1-NI

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa