GN 1450 Teleskopschienen Edelstahl, mit Vollauszug, Belastbarkeit bis 480 N

Teleskopschienen GN 1450: Edelstahl, mit Vollauszug, Belastbarkeit bis 480 N
Edelstahl-Gueteklasse-2

Produktfamilie Edelstahl-Güteklasse 2

Das Ganter-Produktsortiment enthält zahlreiche Normelemente, die aus hochlegierten, nichtrostenden Edelstählen hergestellt sind. Deren einzigartige Eigenschaften führen zu einer breiten Anwendung in vielen Industriezweigen. Hauptgrund dafür ist die Rost- und Korrosionsbeständigkeit der Werkstoffe und die damit einhergehende Wertstabilität und Haltbarkeit von Anlagen und Einrichtungen.

Zur einfacheren Unterscheidung sind die von Ganter verwendeten Edelstähle in Edelstahl-Güteklassen eingeteilt:

Edelstahl Güteklasse 1 Güteklasse 1, normale Qualität

Edelstahl Güteklasse 2 Güteklasse 2, hohe Qualität

Edelstahl Güteklasse 4 Güteklasse 4, höchste Qualität

Detaillierte Infos zu den Edelstahl-Güteklassen anzeigen

Alle Edelstahl-Produkte anzeigen
FDA

FDA konform

Produktbeschreibung

Teleskopschienen GN 1450 werden vertikal und paarweise verbaut. Der Hub erreicht ≈ 100 % der Nennlänge l1 (Vollauszug).

Die Teleskopschienen werden im Paar geliefert. Der Einbau kann aufgrund der Mechanik beliebig links- oder rechtsseitig am Auszug erfolgen. Die Erreichbarkeit aller Montagebohrungen wird durch Hilfsbohrungen sichergestellt. Weitere produktionsbedingte Bohrungen können vorhanden sein, es sind jedoch nur die Montagebohrungen abgebildet.

Ausführung

Schienenprofil / Kugeln
EdelstahlNI
1.4301


Kugelkäfig

  • Außenschiene: Kunststoff
  • Innenschiene: Edelstahl

Stoppgummi / Trennfunktion
Kunststoff


Schmiermittel
Wälzlagerfett FDA-konform (NSF H1)


Einsatztemperatur -20 °C bis +100 °C


RoHS

Auf Anfrage

  • andere Längen und Bohrungsabstände
  • andere Befestigungsoptionen
Technische Zeichnung ausblenden
GN 1450 Teleskopschienen, Edelstahl, mit Vollauszug, Belastbarkeit bis 480 N Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Fmit Stoppgummi, Arretierung hinten, Trennfunktion

Kennziffer

1Befestigung über Durchgangsbohrungen
Spalten ein-/ausblenden
l1l2 +3 / -3
Hub
l3Fs pro Paar in N
bei 10.000 Zyklen

bei 50.000 Zyklen
300300600430310
350350700450330
400400800480360
450450900480360
5005001000450330
5505501100430310
6006001200410310

Artikelauswahl und -konfiguration

Länge l1
Form

Kennziffer

Werkstoff

Länge l1
Form

Kennziffer

Werkstoff

Montagebohrungen - Außenschiene

c604cb74-1543-4294-a3a1-6744c0d8a920
Spalten ein-/ausblenden
l1a9a10a11a12a13a14
300------
350309-----
400-323339--373
450361,5387403---
500361,5387403451467-
550361,5387403451467501
600361,5387403515531565

Montagebohrungen - Innenschiene

4d80169c-30b7-49a0-9cf2-328233bc3614
Spalten ein-/ausblenden
l1i4i5i6i7i8i9
300129,5145,5155257,5273,5283
350161,5177,5187289,5305,5315
400193,5209,5219353,5369,5379
450193,5209,5219385,5401,5411
500225,5241,5251449,5465,5475
550257,5273,5283481,5497,5507
600289,5305,5315545,5561,5571

Befestigungsschrauben

Um die genannten Belastungskräfte FS sicher in die Umgebungskonstruktion abzuleiten, müssen alle vorhandenen Durchgangsbohrungen der Außen- sowie Innenschiene mit Ø 4,5 verwendet werden. Alternativ stehen in der Außenschiene Bohrungen mit Ø 6,3 für Euroschrauben zur Verfügung. Die Langlöcher Ø 4,5 x 4,8 dienen bei Bedarf ebenfalls zur Befestigung und erleichtern das Justieren bei der Montage. Das Weglassen von Befestigungsschrauben reduziert die angegebene Belastbarkeit entsprechend. Die Montage kann mit folgenden Schrauben durchgeführt werden:

Bezeichnung - Norm
Halbrundkopfschraube
mit Innensechskant ISO 7380
Flachkopfschraube
mit Kreuzschlitz ISO 7045
Linsenkopf-Blechschraube
mit Kreuzschlitz ISO 7049

Außenschiene

M 4

M 4

ST 3,9 / 4,2

Innenschiene

M 4

M 4

ST 3,9 / 4,2

Stoppgummi, Arretierung hinten

273b60df-0b9f-4829-9281-73e7d99bd5a7

Die Stoppgummi der Form F dämpfen das Anschlagen der Schiene in der jeweiligen Endstellung. Dadurch wird die Geräuschentwicklung minimiert und die Lebensdauer erhöht. Teils versteckt, teils sichtbar an den Schienen angebracht sind sie bzgl. Gestalt, Werkstoff und Härte auf die jeweiligen Anforderungen abgestimmt.
In der hinteren Endlage übernimmt der Stoppgummi zusätzlich eine Arretierfunktion. Diese äußert sich durch eine leichte Hemmung beim Öffnen und Schließen der Schiene.
Treten in Auszugsrichtung größere statische oder dynamische Belastungen auf, sollten diese durch externe Anschlagelemente aufgenommen werden.

Trennfunktion

593972bc-b31f-4a78-9634-62ec9e8bf04b

Die Form F verfügt zusätzlich über eine Trennfunktion, durch welche sich der Auszug im Bereich der Mittel- und Innenschiene komplett voneinander trennen lässt. Dies erleichtert zum einen die Montage, zum anderen kann der Auszug z. B. bei häufigen Wartungsarbeiten an dahinter liegenden Bauteilen schnell entnommen werden.

Der Trennvorgang der Teleskopschiene wird schnell und einfach durch Drücken des Entriegelungshebels in ausgefahrener Position aktiviert, so dass die Innenschiene nach vorne herausgezogen werden kann.

Um die Schienen wieder zu verbinden werden die Kugelkäfige in die vordere Endposition gebracht. Anschließend wird die Innenschiene zum hinteren Endanschlag eingeschoben wo sie automatisch einrastet.

Einem versehentlichen Trennen der Schiene wird durch die geschützte Anordnung der Entriegelungsmechanik vorgebeugt.

f640d79e-f9ab-4c14-a7d0-ddaec6c384f9

Hinweis zur Belastbarkeit

Die maximale Belastbarkeit von Teleskopschienen hängt vom Schienenquerschnitt und von der Nennlänge l1 sowie dem sich daraus ergebenden Hub l2 ab. Des Weiteren haben die Auszugsbreite, die verwendeten Schienenwerkstoffe und Bauteile der Ausstattungsoptionen, wie z. B. dem gedämpften Selbsteinzug, einen entsprechenden Einfluss.
Die Angaben für die maximale Belastbarkeit der Teleskopschienen wurden in Dauertests unter den nachfolgenden Bedingungen ermittelt:

  • Schienenanordnung vertikal im Paar
  • Beachtung aller Montagehinweise
  • verwindungssteifer Versuchsaufbau
  • gleichmäßige Verteilung der maximalen Last FS über die gesamte Auszugsfläche
  • Standardschienenabstand 450 mm
  • 10.000, 50.000 bzw. 100.000 Prüfzyklen
    (einmal Aus- und Einfahren = ein Zyklus)
  • schrittweise Erhöhung der Last

248bf1bb-4ab4-47b4-9941-9fa07db81d43

Im Anschluss an jeden Testabschnitt wurden Verschleiß, Laufverhalten und die max. Durchbiegung beurteilt.

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
50,13
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 9,52 €
brutto 59,65 €
Gewicht: 0,890 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
83024200
Beachten Sie unsere Rabattstaffel.
Bei einem Gesamtwert (ohne Mwst.) je Bestellung:
ab 200,00 € -> 10 % Rabatt
ab 300,00 € -> 20 % Rabatt
ab 400,00 € -> 30 % Rabatt

Mindermengenzuschlag:
-> 15,00 Euro
bei Warenwert unter 25,00 €
-> 10,00 Euro
bei Warenwert von 25,00 bis 49,99 €
Als Favorit speichern
Produkt empfehlen

Lagerverfügbarkeit

  • 288 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • Ab 289 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.

CAD-Daten

Weitere Datenformate

Quick-Login

Für die Anforderung der CAD-Daten reicht hier die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie sich registrieren.

Erklärvideo für CAD-Downloads Informationen zu CAD-Downloads

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:30 bis 17:00 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

GN 1450-300-F-1-NIGN 1450-350-F-1-NIGN 1450-400-F-1-NIGN 1450-450-F-1-NIGN 1450-500-F-1-NIGN 1450-550-F-1-NIGN 1450-600-F-1-NI

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern