Teleskopschienen von Ganter – Präzision in Bewegung

Was sind Teleskopschienen und wo kommen sie zum Einsatz?

Teleskopschienen sind Führungen, die eine leichtgängige und laufruhige lineare Bewegung ermöglichen.

Sie werden sowohl im Möbelbereich als auch im industriellen Umfeld eingesetzt – etwa an Maschinen, Produktionsanlagen oder Auszügen mit hohen Anforderungen. Ganter bietet Varianten mit Teil-, Voll- oder Überauszug, die besonders wirtschaftlich und funktional sind.

Welche Ausführungen bietet Ganter an?

Ganter produziert eine Vielzahl an Modellen mit unterschiedlichen Funktionen und Belastbarkeiten:

Wie hoch ist die Belastbarkeit und was beeinflusst sie?

Die Tragfähigkeit hängt von mehreren Faktoren ab:

Wie werden Teleskopschienen sicher montiert?

Was muss man beim Kauf beachten?

Warum Teleskopschienen von Ganter?

Mit Teleskopschienen von Ganter erhalten Sie langlebige, präzise und zuverlässige Führungselemente – für jede Branche und Anwendung.

FAQ - Häufig gestellte Fragen

Produkte filtern
Werkstoff
Auszugslänge (von - bis) Auszugslänge
Belastbarkeit pro Paar in N (von - bis) Belastbarkeit pro Paar in N
Produktfamilie

Nichts dabei? Sonderanfertigung

FAQ - Häufig gestellte Fragen

Für welche Anwendungen sind Teleskopschienen besonders geeignet?

Teleskopschienen eignen sich ideal für Anwendungen, bei denen leichtgängige, präzise ausziehbare Schub-, Geräte- oder Bauelemente in Technik, Maschinenbau, Anlagenbau und dem hochwertigen Möbelbau benötigt werden. Die verfügbaren Varianten, wie Teil-, Voll- oder Überauszug, sowie zusätzliche Funktionen wie Selbsteinzug, Dämpfung oder Push-to-Open unterstützen eine komfortable, kontrollierte Bedienung und steigern die Sicherheit und Zuverlässigkeit im täglichen Betrieb.

Anwendungsbeispiele für Teleskopschienen

  • Montage von Auszügen in Schaltschränken, Gehäusen und Bedienpulten
  • Integration in Maschinenverkleidungen für wartungsfreundliche Zugänge
  • Einbau in Werkzeug- und Geräteauszüge zur Verbesserung von Ergonomie und Handhabung
  • Verwendung in unterfahrbaren Arbeitsplätzen oder Auszügen im Maschinenumfeld, um flexiblen Zugriff auf Bauteile zu ermöglichen
  • Hochbelastete Auszüge bei Industriemöbeln oder Lagertechnik, wie Schwerlastregalen
  • Edelstahlvarianten für hygiene- und korrosionssensible Bereiche, etwa in der Lebensmittel-, Chemie- und Pharmaindustrie

Geeignete Teleskopschienen für typische Anforderungen

Welche Varianten von Teleskopschienen bietet Ganter an?

Ganter bietet Teleskopschienen als lineare Führungselemente in verschiedenen Auszugsvarianten an: Teil-, Voll- und beidseitiger Vollauszug. So können Sie für jede Anwendung die passende Lösung wählen und die Erreichbarkeit sowie den Öffnungsweg von Auszügen optimal an Ihre Anforderungen anpassen.

Auszugsvarianten bei Ganter-Teleskopschienen

  • Teilauszug: Die Schienen werden nur teilweise ausgezogen, ein Teil verbleibt stets im Gehäuse. Ideal, wenn Stabilität und eine begrenzte Auszugslänge gefragt sind. Typische Produkte:
  • Vollauszug: Die Führung kann über ihre gesamte Länge ausgezogen werden, der Auszug entspricht nahezu der Schienenlänge. Damit sind Schubfächer, Maschinenabdeckungen oder Bedienpulte vollständig zugänglich. Diese Variante wird von einer großen Auswahl an Produkten abgedeckt, etwa:
    • GN 1408: Belastbarkeit bis 250 N
    • GN 1410: Belastbarkeit bis 510 N
    • GN 1412 mit Selbsteinzug: Belastbarkeit bis 430 N
    • GN 1414 mit gedämpftem Selbsteinzug: Belastbarkeit bis 360 N
    • GN 1418 mit "Push to Open"-Betätigung: Belastbarkeit bis 430 N
    • GN 1420: Belastbarkeit bis 1290 N
    • GN 1422 mit Selbsteinzug: Belastbarkeit bis 1290 N
    • GN 1424 mit gedämpftem Selbsteinzug: Belastbarkeit bis 750 N
    • GN 1430: Belastbarkeit bis 2120 N
    • GN 1432 mit Selbsteinzug: Belastbarkeit bis 2300 N
    • GN 1440: Belastbarkeit bis 3250 N
    • GN 1450: Belastbarkeit bis 480 N
  • Beidseitiger Vollauszug: Diese Ausführung lässt Schubfächer oder Auszüge in beide Richtungen öffnen. Besonders praktisch, wenn auf beiden Seiten ein schneller Zugriff nötig ist. Die Produktvariante dazu:
    • GN 1426: Teleskopschienen mit beidseitigem Vollauszug, Belastbarkeit bis 1380 N

Aus welchen Werkstoffen werden Teleskopschienen bei Ganter gefertigt?

Teleskopschienen von Ganter werden je nach Ausführung und Anwendungsbereich hauptsächlich aus Stahl oder Edelstahl gefertigt. So bestehen die meisten Varianten, wie etwa GN 1400, GN 1404, GN 1408, GN 1410, GN 1420, GN 1422, GN 1424, GN 1426, GN 1430, GN 1432 und GN 1440, aus Stahl. Für Bereiche mit erhöhten hygienischen oder korrosiven Anforderungen stehen Edelstahl-Ausführungen wie GN 1450 zur Verfügung.

Werkstoffe der Teleskopschienen

  • Stahl: Bietet hohe Stabilität und eignet sich besonders für industrielle Anwendungen, bei denen Belastbarkeit und Präzision im Vordergrund stehen. Verzinkte Oberflächen sorgen für zusätzlichen Korrosionsschutz. Dadurch lassen sich Ganter-Teleskopschienen auch in anspruchsvollen Umgebungen sicher und wartungsarm einsetzen.
  • Edelstahl: Modelle wie GN 1450 bestehen komplett aus Edelstahl. Diese Ausführung ist ideal für den Einsatz in Feuchträumen, im Lebensmittelbereich oder in der Medizintechnik, da sie eine erhöhte Beständigkeit gegen Korrosion bieten. So können Sie auch in sensiblen Anwendungen dauerhaft auf eine sichere und saubere Führungslösung setzen.

In welchen Standardlängen und Hublängen sind Ganter Teleskopschienen verfügbar?

Ganter Teleskopschienen sind in einer Vielzahl von Standardlängen und den jeweils dazugehörigen Hublängen erhältlich. Die Auswahl der verfügbaren Längen hängt dabei vom konkreten Produkttyp ab und deckt ein breites Spektrum industrieller Anforderungen ab. So finden Sie für jeden Einsatzbereich, von leichten bis hin zu Hochlast-Anwendungen, die passende Teleskopschiene mit praxisgerecht abgestimmtem Auszug.

Verfügbare Standardlängen je Produkttyp

  • GN 1400 / GN 1404 (Teilauszug): Standardlängen von 300 mm bis 700 mm, Hublängen etwa 210 mm bis 541 mm.
  • GN 1408 (Vollauszug bis 250 N): Längen von 250 mm bis 700 mm
  • GN 1410 (Vollauszug bis 510 N): Längen von 250 mm bis 800 mm
  • GN 1412 / GN 1414 / GN 1418 (Vollauszug mit Zusatzfunktion, bis 430 N):
  • Standardlängen 300 mm bis 700 mm
  • GN 1420 / GN 1422 / GN 1424 (Vollauszug, mittlere bis hohe Belastbarkeit):
  • Längen typischerweise 300 mm bis 1200 mm
  • GN 1426 (beidseitiger Vollauszug): Längen 500 mm bis 800 mm
  • GN 1430 / GN 1432 / GN 1440 (Hochlast-Vollauszug): Längen 400 mm bis 1500 mm
  • GN 1450 (Edelstahl): Längen 300 mm bis 600 mm,

Was bedeutet das in der Praxis?

Durch die breite Auswahl an Standard- und Hublängen können Sie Teleskopschienen von Ganter besonders flexibel in verschiedenste Konstruktionen integrieren – sowohl bei geringen Einbaumaßen als auch für Anwendungen mit großem Auszugsweg. Die abgestimmten Längen-Hub-Kombinationen sorgen dafür, dass Sie Schienen auswählen, die sowohl Ihre Platzanforderungen optimal erfüllen als auch den Bewegungsweg effizient gestalten. So können Sie Schubladen, Auszugseinheiten oder Servicemodule komfortabel anpassen und erhalten stets eine leichtgängige, zuverlässige Führungslösung.

Schnellauswahl und Detailprüfung

  • Alle genauen Standard- und Hublängen finden Sie in den technischen Daten und Maßtabellen im jeweiligen Online-Produktdatenblatt oder im Katalog.
  • Nutzen Sie die CAD-Daten auf der Ganter-Website, um die jeweiligen Schienenlängen und Auszugslängen direkt in Ihrer Konstruktion zu testen.

Damit können Sie gezielt die passende Teleskopschiene für Ihre Anwendung auswählen und von einer sicheren, passgenauen Integration profitieren.

Welche Optionen zur Befestigung gibt es für Teleskopschienen?

Die Teleskopschienen aus der Ganter-Produktfamilie bieten vielfältige Optionen zur Befestigung, die eine flexible und sichere Montage in unterschiedlichen Konstruktionssituationen ermöglichen. Alle aufgeführten Modelle – von GN 1400 bis GN 1450 – verfügen ab Werk über stabile Befestigungsbohrungen in den Schienenprofilen, die eine direkte Verschraubung an die Konstruktion ermöglichen. Dabei können Sie die Schienen einfach von vorne oder von der Seite anbringen, je nach Einbausituation und Platzverhältnissen. Dadurch lassen sich die Teleskopschienen komfortabel und zuverlässig in industrielle Anlagen, Maschinenrahmen oder Möbelsysteme integrieren.

Typische Befestigungsvarianten der Ganter-Teleskopschienen

  • Standardmäßig gestanzte Befestigungsbohrungen in festen Intervallen über die gesamte Länge der Außenschiene und teilweise auch der Innenschienen.
  • Ausgeführte Bohrungsformen variieren je nach Modell: Schraub- oder Senkbohrungen ermöglichen die Verwendung handelsüblicher Zylinder-, Senk- oder Flachkopfschrauben

Montagepraxis und Tipps

  • Die detaillierten Bemaßungen sowie die exakten Positionen und Größen der Befestigungsbohrungen finden Sie zu jeder Schiene im zugehörigen technischen Datenblatt und den CAD-Daten auf der Ganter-Website. So können Sie die Befestigung passgenau für Ihre Anwendung auslegen und schon bei der Konstruktion berücksichtigen.
  • Bei längeren Schienen empfiehlt sich eine durchgehende Befestigung über alle vorhandenen Befestigungspunkte, um eine optimale Lastverteilung und einen verschleißarmen, ruhigen Lauf zu gewährleisten. So können Sie auch bei hohen Belastungen flexibel reagieren und die Schiene sicher fixieren.
  • Für Sonderbefestigungen oder individuelle Anpassungen der Bohrbildpositionen bieten CAD-Daten und die technische Beratung von Ganter Unterstützung, um maßgeschneiderte Lösungen zu ermöglichen.

Was bedeutet das in der Praxis?

Dank des breiten Angebots an Befestigungsoptionen können Sie Ganter-Teleskopschienen unkompliziert in unterschiedlichste Anwendungen integrieren. Die klare Montageführung spart Zeit, erhöht die Montagepräzision und sorgt für dauerhaft zuverlässige Schienenführungen auch unter anspruchsvollen Bedingungen. Ideale Beispiele sind der Einsatz in industriellen Schubladensystemen, Servicetüren in Maschinen oder Auszügen in Schaltschrank- und Gehäusetechnik.

Welche Informationen sind im Ganter-Normblatt zu den Teleskopschienen enthalten?

Im CAD-Datenblatt zu Ganter Teleskopschienen finden Sie alle für die Konstruktionsplanung relevanten technischen Daten und Maße. Diese Datenblätter sind immer individuell auf den jeweiligen Produkttyp zugeschnitten und bieten eine vollständige Übersicht, damit Sie die passende Teleskopschiene optimal in Ihre Anwendung integrieren können. So können Sie schon in der Entwurfsphase exakt planen und Montagefehler vermeiden.

Typische Inhalte im CAD-Datenblatt für Teleskopschienen

  • Bemaßungen aller Bauteile (Längen, Querschnitte, Auszugslängen, Befestigungslochbilder)
  • Konstruktive Details zur Montage, beispielsweise Bohrungsabstand und Befestigungsarten
  • Baurauminformationen und Mindest- sowie Maximalwerte für den Auszug
  • Maßzeichnungen mit allen Einbaurichtungen und relevanten Toleranzen
  • Informationen zu Auszugsarten (Teil-, Voll- oder Überauszug) und optionalen Funktionen wie Selbsteinzug oder Dämpfung
  • Materialangaben und Hinweise auf Oberflächenbeschaffenheit
  • Beschreibung der jeweiligen Produktvariante (z. B. GN 1426 mit beidseitigem Vollauszug)
  • Formatoptionen (2D/3D-Modelle) zur direkten Nutzung in gängigen CAD-Programmen

Vorteile für Anwender von Teleskopschienen

  • Schneller Zugriff auf alle technischen Details
  • Erhöhte Projektsicherheit durch zuverlässige CAD-Daten

Welche Wartung ist für Teleskopschienen erforderlich?

Ganter-Teleskopschienen sind grundsätzlich wartungsfrei ausgelegt. Die Rollen oder Kugeln in den Schienensystemen sind entweder werkseitig dauergeschmiert oder so konstruiert, dass sie im normalen Einsatz keine Nachschmierung benötigen. Dadurch können Sie die Schienen komfortabel und zuverlässig in industriellen Anlagen oder im Möbelbau einsetzen, ohne regelmäßige Wartungsarbeiten einplanen zu müssen.

Eigenschaften der Teleskopschienen

  • Teleskopschienen sind für einen wartungsfreien Betrieb konzipiert.
  • Sämtliche Baureihen verfügen ab Werk über eine angepasste Schmierung der Laufbahnen.
  • Zur weiteren Steigerung der Lebensdauer werden alle Produkte einer Dauerlaufprüfung unterzogen.

Wann kann Wartung dennoch sinnvoll sein?

  • Bei sehr staubigen oder aggressiven Umgebungen kann eine Reinigung oder ergänzende Schmierung ratsam sein.
  • Wenn die gleitenden Eigenschaften nach langer Einsatzdauer nachlassen, kann eine punktuelle Nachschmierung mit geeignetem Schmiermittel sinnvoll sein. Prüfen Sie hierfür die jeweiligen Angaben im technischen Datenblatt der gewählten Teleskopschiene.

So sind Ganter-Teleskopschienen im Normalfall wartungsfrei, Sie können bei außergewöhnlichen Einsatzbedingungen aber leicht reagieren, um einen dauerhaft reibungslosen Lauf zu gewährleisten.

Können Teleskopschienen auch kundenspezifisch angepasst werden?

Ganter-Teleskopschienen können grundsätzlich an kundenspezifische Anforderungen angepasst werden. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der individuellen Abstimmung von Länge, Auszugsweg, Befestigungsbohrungen oder optionalen Funktionen wie Selbsteinzug oder Dämpfung – jeweils passend zur jeweiligen Anwendung.

Möglichkeiten der kundenspezifischen Anpassung bei Teleskopschienen

  • Längenanpassung: Die Nenngröße der Schienen kann häufig maßgenau auf Ihr Einbaumaß zugeschnitten werden.
  • Ausschnitt- und Lochbildmodifikation: Sonderbohrungen oder spezielle Befestigungsmöglichkeiten sind realisierbar.
  • Auszug und Endanschlag: Sowohl der Auszugsweg als auch die Endlagen können angepasst werden, etwa für Teil-, Voll- oder Überauszug.
  • Funktionserweiterung: Bei Bedarf können Zusatzoptionen wie Selbsteinzug, Dämpfung oder eine „Push-to-Open“-Betätigung spezifisch kombiniert werden.
  • Werkstoffvarianten: Für besondere Einsatzbedingungen (Feuchtigkeit, Hygiene) stehen mit GN 1450 auch Edelstahl-Ausführungen zur Verfügung.

Praktischer Nutzen individueller Anpassungen

Dadurch können Sie Teleskopschienen wie GN 1450 oder GN 1430 exakt auf Ihre Einbausituation und Funktionsanforderungen abstimmen. Sonderlängen oder ein abweichendes Lochbild erleichtern die Integration in bestehende Konstruktionen – ohne nachträgliche Anpassungsarbeiten. Mit speziellen Kombinationen von Auszugsarten und Zusatzfunktionen realisieren Sie bedienerfreundliche, sicher geführte Auszüge, die punktgenau Ihren Ablaufanforderungen entsprechen.

Empfehlung für Ihre Projektplanung

Wenn Sie Teleskopschienen kundenspezifisch anpassen lassen möchten, empfiehlt sich eine frühzeitige Abstimmung mit dem Ganter-Service. Halten Sie dazu am besten die gewünschten Maßangaben, lastenbezogene Anforderungen und benötigte Zusatzfunktionen bereit. Ganter unterstützt Sie anschließend mit technischer Beratung, CAD-Daten sowie einer Dokumentation, die die Spezifikation Ihrer Sonderlösung klar nachvollziehbar macht. So können Sie flexibel auf projektspezifische Herausforderungen reagieren und müssen nicht auf Standardlösungen zurückgreifen, die nicht optimal passen.

Warum sollte man Teleskopschienen von Ganter kaufen?

Teleskopschienen von Ganter stehen für höchste Qualität, technische Kompetenz und eine zuverlässige Verfügbarkeit. Als Hersteller mit über 125 Jahren Erfahrung in der Entwicklung und Produktion von Normelementen bietet Ganter Lösungen, die weltweit in unterschiedlichsten Anwendungen und Branchen eingesetzt werden.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

  • Hohe Lieferverfügbarkeit: Rund 98 % des Produktsortiments sind direkt ab Lager verfügbar und ermöglichen kurze Lieferzeiten.
  • International aufgestellt: Mit Partnern in mehr als 80 Ländern gewährleistet Ganter eine weltweite Betreuung und zuverlässige Lieferketten.
  • Made in Germany: Entwicklung und Produktion erfolgen nach höchsten Qualitätsstandards in Deutschland.
  • Nachhaltigkeit und Beständigkeit: Seit über 125 Jahren steht Ganter für langfristiges Denken, verantwortungsbewusstes Handeln und kontinuierliche Innovation.
  • Komfortable Beschaffung: Sämtliche Teleskopschienen können einfach und bequem über den Ganter-Webshop bestellt werden.
  • CAD-Daten in zuverlässiger Qualität, kostenlos und als Direktdownload ohne Registrierung erhältlich.
  • Persönliche Beratung vor Ort: Benötigen Sie Unterstützung bei der Auswahl oder Umsetzung Ihres Projekts, steht Ihnen unser Außendienst kompetent zur Seite. Weitere Informationen und Ansprechpartner finden Sie auf unserer Kontaktseite.
  • Technische Unterstützung: Bei technischen Fragen zu Produkten, Anwendungen oder Auslegungen unterstützt Sie unser technischer Vertrieb gerne unter der Telefonnummer +49 7723 6507-259.

Mit Ganter entscheiden Sie sich für langlebige und präzise Lösungen sowie für einen erfahrenen Partner, der Sie von der Planung bis zur Umsetzung Ihres Projekts begleitet.

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern