Tuotteen kuvaus
Putkiliittimissä GN 242.9 on kaksi kiinnitysreikää. Ne pitävät tyypilliset rakenneputket, joissa on täysi pintakosketus, reiän koko poikkileikkauksen kohdalla.
Ruuvien sijainneissa z kuusiokoloruuvit vähentävät reiän puristuksen poikkileikkausta. Sovitinholkkeja GN 290 voi käyttää reiän poikkileikkauksen vähentämiseen pienemmille läpimitoille.
Jos tarvitaan kiinnitystä ilman työkaluja, kuusiokoloruuvit voidaan korvata säädettävillä lukitusvivuilla GN 911.9, jotka löytyvät taulukosta lisävarusteina.
Versiossa VDB käytetty muovi on valmistettu sinisestä, visuaalisesti havaittavasta ja FDA-määräysten mukaisesta muovigranulaatista FDA CFR.21 ja EU 10/2011 mukaisesti.
Tekninen eritelmä
Liittimen puristin
Muovi, polyamidi (PA)
- Lasikuituvahvistettu
- Käyttölämpötila -20 °C - +100 °C
- Väri
- Musta, RAL 9005, matta viimeistelySW

- Harmaa, RAL 7040, matta viimeistelyGR

- sininen, RAL 5005, matta viimeistelyVDB

FDA-yhteensopiva materiaali
visuaalisesti havaittava
- Musta, RAL 9005, matta viimeistelySW
Kuusiokoloruuvit ISO 4762
Ruostumaton teräs AISI 304
Kuusiomutterit DIN 985
Ruostumaton teräs AISI 304
Itselukittuva polyamidirenkaalla
RoHS
Lisävaruste
GN 990 Rakenneputket (Alumiini)
GN 990 Rakenneputket (Ruostumaton teräs)
GN 290 Sovitinholkit
GN 911.9 Säädettävät lukitusvivut