Produktbeschreibung
Die Muffen-Klemmverbinder GN 242.9 verfügen über zwei Klemmbohrungen. Sie nehmen handelsübliche Konstruktionsrohre über den gesamten Querschnitt der Bohrung vollflächig auf.
An den Schraubstellen z verkleinern die Zylinderschrauben den Bohrungsquerschnitt zum Klemmen. Durch Reduzierbuchsen GN 290 lassen sich die Bohrungsquerschnitte auf kleinere Durchmessern reduzieren.
Wenn werkzeuglos geklemmt werden soll, können die Zylinderschrauben durch die in der Tabelle als Zubehör angegebenen verstellbaren Klemmhebel GN 911.9 ersetzt werden.
Der Kunststoff der Ausführung VDB ist aus blauem, visuell detektierbarem und FDA-konformen Kunststoffgranulat gemäß FDA CFR.21 und EU 10/2011 hergestellt.
Ausführung
Klemmverbinder
Kunststoff, Polyamid (PA)
- glasfaserverstärkt
- Einsatztemperatur -20 °C bis +100 °C
- Farbe
- schwarz, RAL 9005, mattSW

- grau, RAL 7040, mattGR

- blau, RAL 5005, mattVDB

FDA-konformer Werkstoff
visuell detektierbar
- schwarz, RAL 9005, mattSW
Zylinderschrauben ISO 4762
Edelstahl 1.4301
Sechskantmuttern DIN 985
Edelstahl 1.4301
selbstsichernd durch Polyamidring
RoHS
Zubehör
GN 990 Konstruktionsrohre (Aluminium)
GN 990 Konstruktionsrohre (Edelstahl)
GN 290 Reduzierbuchsen
GN 911.9 Verstellbare Klemmhebel