Description du produit
Les raccords de tubes GN 242.9 ont deux alésages de serrage. Ils maintiennent les tubes ronds typiques avec toute la surface en contact avec l’ensemble de la section transversale de l’alésage.
Aux emplacements des vis z, les vis à tête creuse réduisent la section transversale de l'alésage pour le serrage. Les douilles à serrage GN 290 peuvent être utilisées pour réduire les diamètres des sections transversales de l’alésage.
Pour un serrage sans outils, les vis à tête creuse peuvent être remplacées par les manettes indexables GN 911.9 répertoriées dans le tableau en tant qu'accessoire.
Le plastique utilisé pour le modèle VDB est fabriqué à partir de granules de plastique bleu, visuellement détectables et conformes à la FDA CFR.21 et UE 10/2011.
Spécifications
Noix de serrage
Plastique, polyamide (PA)
- Renforcé de fibre de verre
- Température de fonctionnement -20 °C à +100 °C
- Couleur
- Noir, RAL 9005, finition matSW

- Gris, RAL 7040, finition matGR

- bleu, RAL 5005, finition matVDB

Matériau conforme à la FDA
visible à l’œil nu
- Noir, RAL 9005, finition matSW
Vis à tête creuse ISO 4762
Acier inox AISI 304
Écrous à 6 pans DIN 985
Acier inox AISI 304
Autobloquant avec anneau en polyamide
RoHS
Accessoire
GN 990 Tubes de construction (Aluminium)
GN 990 Tubes de construction (Inox)
GN 290 Douilles à serrage
GN 911.9 Manettes indexables