GN 192.9 Noix de serrage en « T » Plastique

Noix de serrage en « T » GN 192.9: Plastique
Original design
code: TCC-TS / TCC-TS-VD
Couleur: V - bleu, RAL 5005, finition mat
VD
FDA

Homologación FDA

GDA
Pieces-standard-en-plastique-detectable

Famille de produits - Pièces standards en plastique détectable

Les pièces standard visuellement détectables sont en plastique bleu. Leur couleur bleue les rend particulièrement faciles à voir à l'œil nu et, plus important encore, par les systèmes de contrôle optique.
Le plastique bleu des pièces standard visibles par détecteur de métal contient des additifs tels que l'oxyde de fer. Par conséquent, elles sont détectées par les détecteurs de métal à partir d'un volume de particules de 0,125 cm³, ce qui signifie que même les copeaux de plastique cachés peuvent être détectés.
Toutes les pièces standard en plastique détectable sont fabriquées à partir de granulés de plastique conformes aux normes FDA CFR.21 et EU 10/2011.

Afficher toutes les pièces standard détectables

Description du produit

Les axes des alésages de serrage des noix de serrage en « T » GN 192.9 se trouvent dans le même plan, agencés en forme de T. Ils maintiennent les tubes ronds typiques avec toute la surface en contact avec l’ensemble de la section transversale de l’alésage.

Aux emplacements des vis z, les vis à tête creuse réduisent la section transversale de l'alésage pour le serrage. Les douilles à serrage GN 290 peuvent être utilisées pour réduire le diamètre des sections transversales de l’alésage.

Pour un serrage sans outils, les vis à tête creuse peuvent être remplacées par les manettes indexables GN 911.9 répertoriées dans le tableau en tant qu'accessoire.

Le plastique utilisé pour le modèle V est fabriqué à partir de granules de plastique bleu, visuellement détectables et conformes à la FDA CFR.21 et UE 10/2011.

Spécifications

Noix de serrage
Plastique, Polyamide (PA)

  • Renforcé de fibre de verre
  • Température de fonctionnement -20 °C à +100 °
  • Couleur
    • Noir, RAL 9005, finition matSS
    • Gris, RAL 7040, finition matGG
    • bleu, RAL 5005, finition matVV
      Matériau conforme à la FDA
      visible à l’œil nu

Vis à tête creuse ISO 4762
Acier inox AISI 304


Écrous à 6 pans DIN 985
Acier Inox AISI 304
Autobloquant avec anneau en polyamide


RoHS

Accessoire

GN 990 Tubes de construction (Aluminium)
GN 990 Tubes de construction (Inox)
GN 290 Douilles à serrage
GN 911.9 Manettes indexables

Masquer schéma technique
GN 192.9 Noix de serrage en « T », plastique schéma

Options d'article/Tableau

N° d'identification

2avec 2 vis de serrage ISO 4762
Afficher/Masquer colonnes
d1
Alésage
d2
Alésage
k1
Longueur de serrage
k2
Longueur de serrage
l1l2l3mz
Emplacements des vis
Accessoire
Manettes recom.
GN 911.9 pour z

l4
B 18B 182930,565342943,5M6-1844 | 63
B 30B 304445,596534464,5M8-2563 | 78

Configuration et prix

Alésage d1
Alésage d2
Longueur de serrage k1
N° d'identification

Couleur
Gris
Noir
bleu
Alésage d1
Alésage d2
Longueur de serrage k1
N° d'identification

Couleur
Gris
Noir
bleu

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
3,69
plus TVA 0,70 €
brute 4,39 €
ELESA Code: 600151-C33
Description: TCC-TS-18-18-C33
Poids: 0,031 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
39269097
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de :
à partir de 200,00 € -> 10 % de réduction
à partir de 300,00 € -> 20 % de réduction
à partir de 400,00 € -> 30 % de réduction

Supplément pour achats de faible volume :
-> 15,00 Euro
pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 €
-> 10,00 Euro
pour la valeur des marchandises de 25,00 à 49,99 €
Enregistrer comme favori
Recommander un produit

Disponibilité des stocks

  • 2 pièces livrables en 1-2 jours
  • 1522 pièces livrables en 3-7 jours
  • Pour les commandes de 1523 pièces ou plus, veuillez nous contacter brièvement concernant le délai de livraison.

Données CAO

Autres formats de données

Connexion rapide

Pour obtenir des données CAO, veuillez saisir votre adresse e-mail. Mais nous serions heureux si vous êtes pleinement enregistré.

Tutoriel sur le téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

GN 192.9-B18-B18-29-2-SGN 192.9-B18-B18-29-2-GGN 192.9-B18-B18-29-2-VGN 192.9-B30-B30-44-2-SGN 192.9-B30-B30-44-2-GGN 192.9-B30-B30-44-2-V

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique