GN 192.9 Abrazaderas de conexión en T Plástico

Abrazaderas de conexión en T GN 192.9: Plástico
Original design
code: TCC-TS / TCC-TS-VD
Color: V - azul, RAL 5005, acabado mate
VD
FDA

Conforme aux exigences de la FDA

GDA
Piezas-estandar-hechas-de-plasticos-detectables

Familia de productos de piezas estándar hechas de plásticos detectables

Las piezas estándar detectables visualmente están hechas de plástico azul. El color azul las hace especialmente visibles al ojo humano y, quizás más importante, a sistemas de monitoreo óptico.
Las piezas estándar metal-detectables están hechas de plástico azul que contiene aditivos tales como óxido de hierro. En consecuencia, son captadas por los detectores de metales a partir de un volumen de partículas de 0,125 cm³, lo que significa que se pueden detectar incluso astillas de plástico ocultas.
Todas las piezas estándar de plástico detectable están hechas con granulados de plástico con homologación FDA, con arreglo a las normas FDA CFR.21 y EU 10/2011.

Mostrar todas las piezas estándar detectables

Descripción del producto

Los ejes de los núcleos de sujeción de las abrazaderas de conexión en T GN 192.9 se encuentran en el mismo plano, colocados en T. Sostienen típicos tubos de construcción con contacto superficial total en toda la sección transversal del núcleo.

En las ubicaciones z del tornillo, los tornillos de cabeza hueca reducen la sección transversal de los núcleos para realizar la sujeción. Se pueden usar los casquillos adaptadores GN 290 para reducir las secciones transversales del núcleo a un diámetro menor.

Para una sujeción sin herramientas, es posible reemplazar los tornillos de cabeza hueca con las empuñaduras ajustables GN 911.9, que se enumeran en la tabla como accesorios.

El plástico utilizado en la versión V está hecho de granulado plástico azul, visualmente detectable y conforme a la normativa FDA según FDA CFR.21 y UE 10/2011.

Especificación

Abrazadera de conexión
Plástico, Poliamida (PA)

  • Reforzados con fibra de vidrio
  • Temperatura de trabajo -20 °C a +100 °C
  • Color
    • Negro, RAL 9005, acabado mateSS
    • Gris, RAL 7040, acabado mateGG
    • azul, RAL 5005, acabado mateVV
      Material conforme a la FDA
      visualmente detectable

Tornillos de cabeza hueca ISO 4762
Acero inoxidable AISI 304


Tuercas hexagonales DIN 985
Acero inoxidable AISI 304
Cierre automático con anillo de poliamida


RoHS

Accesorio

GN 990 Tubos de construcción (Aluminio)
GN 990 Tubos de construcción (Acero inoxidable)
GN 290 Casquillos adaptadores
GN 911.9 Empuñaduras graduables

Ocultar dibujo técnico
GN 192.9 Abrazaderas de conexión en T, plástico Esquema

Opciones del artículo / Tabla

N.º de identificación

2con 2 tornillos de apriete ISO 4762
Mostrar / ocultar columnas
d1
Núcleo
d2
Núcleo
k1
Longitud de sujeción
k2
Longitud de sujeción
l1l2l3mz
Ubicación de los tornillos
Accesorio
Empuñaduras recom.
GN 911.9 para z

l4
B 18B 182930,565342943,5M6-1844 | 63
B 30B 304445,596534464,5M8-2563 | 78

Estructura y precio

Núcleo d1
Núcleo d2
Longitud de sujeción k1
N.º de identificación

Color
Gris
Negro
azul
Núcleo d1
Núcleo d2
Longitud de sujeción k1
N.º de identificación

Color
Gris
Negro
azul

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
3,69
más IVA 0,70 €
bruto 4,39 €
ELESA Code: 600151-C33
Descripción: TCC-TS-18-18-C33
Peso: 0,031 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
39269097
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
Con un valor total (neto) por pedido:
desde 200,00 € -> 10 % descuento
desde 300,00 € -> 20 % descuento
desde 400,00 € -> 30 % descuento

Recargo por compras de volúmenes reducidos:
-> 15,00 Euros
con un valor total menos de 25,00 €
-> 10,00 Euros
con valor total de 25,00 a 49,99 €
Guardar como favorito
Recomiende un producto

Disponibilidad de existencias

  • 2 unidades entregables en 1-2 días
  • 1522 unidades entregables en 3-7 días
  • Para pedidos de 1523 unidades o más, póngase en contacto con nosotros para informarse sobre el plazo de entrega.

Datos CAD

Otros formatos de datos

Inicio de sesión rápido

Para obtener datos CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que estuviera completamente registrado.

Tutorial de descarga de datos CAD Acerca las descargas de datos CAD

¿No ha encontrado el producto deseado?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00: +49 7723 6507 - 0

Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto

GN 192.9-B18-B18-29-2-SGN 192.9-B18-B18-29-2-GGN 192.9-B18-B18-29-2-VGN 192.9-B30-B30-44-2-SGN 192.9-B30-B30-44-2-GGN 192.9-B30-B30-44-2-V

Su persona de contacto

¿Busca un socio de Ganter próximo a su localidad? Seleccione su país.

Servicio de Ganter

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM

Solicite que le devuelvan la llamada