Descripción del producto
Los conectores de tubo GN 242.9 tienen dos núcleos de sujeción. Sostienen típicos tubos de construcción con contacto superficial total en toda la sección transversal del núcleo.
En las ubicaciones z del tornillo, los tornillos de cabeza hueca reducen la sección transversal de los núcleos para realizar la sujeción. Se pueden usar los casquillos adaptadores GN 290 para reducir las secciones transversales de los núcleos a un diámetro menor.
Para una sujeción sin herramientas, es posible reemplazar los tornillos de cabeza hueca con las empuñaduras ajustables GN 911.9, que se enumeran en la tabla como accesorios.
El plástico utilizado en la versión VDB está hecho de granulado plástico azul, visualmente detectable y conforme a la normativa FDA según FDA CFR.21 y UE 10/2011.
Especificación
Abrazadera de conexión
Plástico, poliamida (PA)
- Reforzadas con fibra de vidrio
- Temperatura de trabajo -20 °C a +100 °C
- Color
- Negro, RAL 9005, acabado mateSW

- Gris, RAL 7040, acabado mateGR

- azul, RAL 5005, acabado mateVDB

Material conforme a la FDA
visualmente detectable
- Negro, RAL 9005, acabado mateSW
Tornillos de cabeza hueca ISO 4762
Acero inoxidable AISI 304
Tuercas hexagonales DIN 985
Acero inoxidable AISI 304
Cierre automático con anillo de poliamida
RoHS
Accesorio
GN 990 Tubos de construcción (Aluminio)
GN 990 Tubos de construcción (Acero inoxidable)
GN 290 Casquillos adaptadores
GN 911.9 Empuñaduras graduables