GN 242.9 Connettori per tubi Plastica

Connettori per tubi GN 242.9: Plastica
Original design
code: TCC-SL / TCC-SL-VD
Colore: SW - nero, RAL 9005, finitura matt
VD
FDA

A norma FDA

GDA
Parti-standard-in-plastica-rilevabile

Famiglia di prodotti parti standard in plastica rilevabile

Le parti standard rilevabili visivamente sono realizzate in plastica blu. Il colore blu le rende particolarmente visibili all'occhio umano e, cosa forse più importante, ai sistemi di monitoraggio ottico.
Le parti standard rilevabili al metal detector sono realizzate in plastica blu che contiene additivi come l'ossido di ferro. Di conseguenza vengono rilevate dai metal detector a partire da un volume delle particelle di 0,125 cm³; questo significa che possono essere rilevati anche i frammenti di plastica nascosti.
Tutte le parti standard in plastica rilevabile sono realizzate in granulato di plastica a norma FDA secondo FDA CFR.21 e UE 10/2011.

Mostra tutte le parti standard rilevabili

Descrizione del prodotto

I connettori per tubi GN 242.9 hanno due fori di fissaggio. Accolgono i comuni tubi di collegamento con un contatto superficiale completo sull'intera sezione del foro.

Le viti a testa cilindrica in z riducono la sezione del foro di fissaggio. Le boccole di adattamento GN 290 possono essere utilizzate per ridurre il diametro delle sezioni dei fori.

Per un fissaggio senza attrezzi, le viti a testa cilindrica possono essere sostituite dai kit di serraggio GN 911.9 elencati in tabella come accessori.

La plastica utilizzata nella versione VDB è costituita da granulato di plastica blu, rilevabile visivamente e a norma FDA CFR.21 e EU 10/2011.

Specifiche

Morsetto di collegamento
Plastica, poliammide (PA)

  • Rinforzo in fibra di vetro
  • Temperatura di esercizio -20 °C a +100 °C
  • Colore
    • nero, RAL 9005, finitura mattSWSW
    • grigio, RAL 7040, finitura mattGRGR
    • blu, RAL 5005, finitura mattVDBVDB
      Materiale conforme alla FDA
      Rilevabile visivamente

Viti a testa cilindrica ISO 4762
Acciaio INOX AISI 304


Dadi esagonali DIN 985
Acciaio INOX AISI 304
Autobloccanti con anello in poliammide


RoHS

Accessorio

GN 990 Tubi di collegamento (Alluminio)
GN 990 Tubi di collegamento in acciaio INOX (Acciaio inox)
GN 290 Boccole di adattamento
GN 911.9 Kit di serraggio

Nascondi disegno tecnico
GN 242.9 Connettori per tubi, plastica disegno

Opzioni articolo / Tabella

N° identificativo

2Con 2 viti a testa cilindrica ISO 4762
Mostra / Nascondi colonne
d
Foro alesato
l1l2l3z
Posizioniviti
Accessorio
Raccom. kit di serraggio
GN 911.9 per z

l4
B 1864,535,529M6-184463
B 3094,553,542M8-256378

Selezione e configurazione articolo

Foro alesato d
N° identificativo

Colore
grigio
nero
blu
Foro alesato d
N° identificativo

Colore
grigio
nero
blu

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
3,78
più IVA 0,72 €
lordo 4,50 €
ELESA Code: 600131-C9
Descrizione: TCC-SL-18-18-C9
Peso: 0,036 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
39269097
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 200,00 € -> 10 % di sconto
da 300,00 € -> 20 % di sconto
da 400,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Disponibilità delle scorte

  • 34 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • 1794 pezzi consegnabili in 3-7 giorni
  • Per ordini di 1795 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 242.9-B18-2-SWGN 242.9-B18-2-GRGN 242.9-B18-2-VDBGN 242.9-B30-2-SWGN 242.9-B30-2-GRGN 242.9-B30-2-VDB

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico