GN 163.9 Pohjalevylliset puristusliittimet Muovi

Pohjalevylliset puristusliittimet GN 163.9: Muovi
Original design
code: TCC-AB / TCC-AB-VD
Väri: SW - Musta, RAL 9005, matta viimeistely
VD

Tuoteperhe VD

Visuaalisesti havaittavat standardiosat on valmistettu sinisestä muovista. Sinisen värin ansiosta ihmissilmä havaitsee ne erityisen helposti, ja myös optiset seurantajärjestelmät havaitsevat ne helposti, mikä on ehkä vielä tärkeämpää.
Metallinilmaisimilla havaittavat standardiosat on valmistettu sinisestä muovista, joka sisältää lisäaineita, kuten rautaoksidia. Tämän johdosta metallinilmaisimet havaitsevat ne alkaen 0,125 cm³ hiukkasmäärästä, mikä tarkoittaa sitä, että myös piilossa oleva muovisirut voidaan havaita.
Kaikki havaittavista muoveista valmistetut standardiosat on valmistettu FDA-määräysten mukaisesti muovigranulaatista FDA CFR.21 ja EU 10/2011 vaatimusten mukaisesti.
Näytä kaikki havaittavat standardiosat
FDA

FDA-määräysten mukainen

GDA

Tuotteen kuvaus

Pohjalevyllisten puristusliittimien GN 163.9 kiinnitysreiän akseli on kohtisuorassa laipan pintaan nähden. Tämä pitää tyypilliset rakenneputket, joissa on täysi pintakosketus, reiän koko poikkileikkauksen kohdalla.

Ruuvin sijainnissa z, kuusiokoloruuvi vähentää reiän puristuksen poikkileikkausta. Sovitinholkkeja GN 290 voi käyttää reiän poikkileikkauksen vähentämiseen pienemmälle läpimitalle.

Jos tarvitaan kiinnitystä ilman työkaluja, kuusiokoloruuvit voidaan korvata jollakin säädettävistä lukitusvivuista GN 911.9, jotka löytyvät taulukosta lisävarusteina.

Versiossa VDB käytetty muovi on valmistettu sinisestä, visuaalisesti havaittavasta ja FDA-määräysten mukaisesta muovigranulaatista FDA CFR.21 ja EU 10/2011 mukaisesti.

Tekninen eritelmä

Liittimen puristin
Muovi, polyamidi (PA)

  • Lasikuituvahvistettu
  • Käyttölämpötila -20 °C - +100 °C
  • Väri
    • Musta, RAL 9005, matta viimeistelySWSW
    • Harmaa, RAL 7040, matta viimeistelyGRGR
    • sininen, RAL 5005, matta viimeistelyVDBVDB
      FDA-yhteensopiva materiaali
      visuaalisesti havaittava

Kuusiokoloruuvit ISO 4762
Ruostumaton teräs AISI 304


Kuusiomutterit DIN 985
Ruostumaton teräs AISI 304
Itselukittuva polyamidirenkaalla


RoHS

Lisävaruste

GN 911.9 Säädettävät lukitusvivut
GN 290 Sovitinholkit
GN 990 Rakenneputket (Alumiini)
GN 990 Rakenneputket (Ruostumaton teräs)

Piilota tekninen piirros
GN 163.9 Pohjalevylliset puristusliittimet, muovi luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tunnistenro.

2lukitusruuvit ISO 4762
Näytä / piilota sarakkeet
d1
Reikä
k
Lukituspituus
d2l1l2tx1x2y1y2z
Ruuvin sijainti
Lisävaruste
Suositeltu lukitusvipu
GN 911.9 kun z

l3
B 18345,336,526545304530M6-1844 | 63
B 30506,553,542860406040M8-2563 | 78

Koonti ja hinta

Reikäd1
Lukituspituusk
Tunnistenro.

Väri
Harmaa
Musta
sininen
Reikäd1
Lukituspituusk
Tunnistenro.

Väri
Harmaa
Musta
sininen

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
3,28 €
plus ALV 0,62 €
brutto 3,90 €
ELESA Code: 600111-C9
Kuvaus: TCC-AB-18-C9
Paino: 0,025 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
39269097
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
  • 88 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • 938 kpl toimitettavissa 3-7 päivässä
  • 1788 kpl toimitettavissa 5-9 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 1789 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.
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
GN 163.9-B18-34-2-SWGN 163.9-B18-34-2-GRGN 163.9-B18-34-2-VDBGN 163.9-B30-50-2-SWGN 163.9-B30-50-2-GRGN 163.9-B30-50-2-VDB

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa