GN 819 Kahva Muovi, painettava tyyppi, Softline

Kahva GN 819: Muovi, painettava tyyppi, Softline
Original design
code: EGH-SOFT
Ergostyle

Ergostyle-tuoteperhe

Ergostyle-tuoteperheen standardiosissa yhdistyy toiminnallinen ja ergonominen käyttö ja miellyttävä ulkonäkö. Korkean laadun takeena ovat lukuiset muotoilupalkinnot. Ergostyle-tuotteiden tunnusmerkkinä ovat viisi pientä pistettä.

  • toiminnallinen, ergonominen muotoilu
  • äärimmäistä muotoilulaatua (useita muotoilupalkintoja)
Näytä kaikki Ergostyle-tuotteet
Softline

Softline-tuoteperhe

Softline-tuoteperheen standardiosissa on pehmeä ja liukumista estävä pinta, ja ne välittävät paremmin voimaa käden ja toimintaelementin välillä - erityisesti kosteissa, öljyisissä, kuumissa tai kylmissä ympäristöolosuhteissa.

  • pysyvä elastomeerisuojus
  • parempi voiman välitys
  • turvallisempi toiminta kosteissa tai öljyisissä olosuhteissa
  • ergonomisesti hyödyllinen
Näytä kaikki Softline-tuotteet
FDA

FDA-määräysten mukainen

Tuotteen kuvaus

Kahvat GN 819 eivät vaadi kierteistä vartta.

Asennuksen aikana kevyet napautukset pehmeällä vasaralla riittävät kahva viemiseen paikalleen, varren pään tulee olla hiukan pyöristetty tai viistetty (30º). Kahva asettuu täysin tärinänkestävästi.

Softline-pinnoitus tekee kahvoista erityisen käyttäjäystävällisiä ja ergonomisia.

Tekninen eritelmä

Perusrunko
Muovi, polypropeeni (PP)


Softline-pinnoitus
Termoplastinen elastomeeri (TPE)

  • kemiallisesti sidottu perusrunkoon
  • FDA-yhteensopiva materiaali
  • Käyttölämpötila 0 °C - +80 °C
  • musta, matta viimeistely
  • Kovuus 70 Shore A

RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 819 Kahva, muovi, painettava tyyppi, Softline luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1d2
Reikä
d3l1l2
min.
22B 8188560

Koonti ja hinta

Kahvan läpimitta d1
Reiän läpimitta d2
Kahvan läpimitta d1
Reiän läpimitta d2

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
3,88 €
plus ALV 0,74 €
brutto 4,62 €
ELESA Code: 286151-C1
Kuvaus: EGH.85 N-8-C1
Paino: 0,020 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84879090
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
  • 209 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • 1159 kpl toimitettavissa 3-7 päivässä
  • 2109 kpl toimitettavissa 5-9 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 2110 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.
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
GN 819-22-B8

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa