GN 819 Maniglia Plastica, tipo a pressione, softline

Maniglia GN 819: Plastica, tipo a pressione, softline
Original design
code: EGH-SOFT
Ergostyle

Famiglia di prodotti Ergostyle

Le parti standard Ergostyle combinano ergonomia e funzionalità con un aspetto gradevole. Numerosi premi di design ne confermano l'altissima qualità. I prodotti Ergostyle si riconoscono dai cinque puntini.

  • design funzionale ed ergonomico
  • massima qualità del design (numerosi premi di design)
Mostra tutti i prodotti Ergostyle
Softline

Famiglia di prodotti Softline

Le parti standard Softline, caratterizzate da una superficie morbida e antiscivolo, garantiscono un migliore trasferimento della forza tra la mano e l'elemento di azionamento, soprattutto in ambienti umidi, oleosi, caldi o freddi.

  • rivestimento permanente in elastomero
  • migliore trasferimento della forza
  • funzionamento sicuro in ambienti umidi o oleosi
  • prodotti ergonomici
Mostra tutti i prodotti Softline
FDA

A norma FDA

Descrizione del prodotto

Le impugnature Softline GN 819 non richiedono una filettatura sull'albero.

Durante il montaggio sono sufficienti alcuni colpetti con un martello morbido per guidare l'impugnatura in posizione; l'estremità dell'albero deve essere leggermente arrotondata o smussata (30°). L'impugnatura è totalmente a prova di vibrazioni.

Grazie al rivestimento Softline, l'impugnatura è particolarmente facile da usare ed ergonomica.

Specifiche

Corpo di base
Plastica, polipropilene (PP)


Rivestimento Softline
Elastomero termoplastico (TPE)

  • Legato chimicamente al corpo base
  • Materiale conforme alla FDA
  • Temperatura di esercizio 0 °C a +80 °C
  • nero, finitura matt
  • Durezza 70 Shore A

RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 819 Impugnatura Softline, plastica, tipo a pressione disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1d2
Foro alesato
d3l1l2
min.
22B 8188560

Selezione e configurazione articolo

Diametro impugnatura d1
Diametro foro alesato d2
Diametro impugnatura d1
Diametro foro alesato d2

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
3,88 €
più IVA 0,74 €
lordo 4,62 €
ELESA Code: 286151-C1
Descrizione: EGH.85 N-8-C1
Peso: 0,020 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
84879090
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
  • 209 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • 1159 pezzi consegnabili in 3-7 giorni
  • 2109 pezzi consegnabili in 5-9 giorni
  • Per ordini di 2110 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.
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
GN 819-22-B8

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico