GN 20 Säätöjalat Ruostumaton teräs , sertifioitu EHEDG:n, 3-A ja DGUV Test:n mukaisesti, asennusrei’illä, hygieeninen muotoilu

Säätöjalat GN 20: Ruostumaton teräs , sertifioitu EHEDG:n, 3-A ja DGUV Test:n mukaisesti, asennusrei’illä, hygieeninen muotoilu
Ruostumaton-teraes-laatuluokka-2

Tuoteperhe Ruostumaton teräs laatuluokka 2

Ganterin tuotevalikoimassa on suuri määrä korkealaatuisia, ruostumattomasta teräksestä valmistettuja standardiosia. Niiden erinomaisten materiaaliominaisuuksien ansiosta niitä käytetään laajasti eri teollisuudenaloilla. Erityisen hyvä korroosion- ja ruosteenkestävyys edistää koneiden ja laitteiden arvon säilymistä ja pitkäikäisyyttä.

Helpompaa valinnan tekoa varten Ganterin käyttämät ruostumattomat teräkset on jaettu laatuluokkiin:

Edelstahl Güteklasse 1 Ruostumaton teräs laatuluokka 1

Edelstahl Güteklasse 2 Ruostumaton teräs laatuluokka 2

Edelstahl Güteklasse 4 Ruostumaton teräs laatuluokka 4

Näytä yksityiskohtaiset tiedot ruostumattoman teräksen laatuluokista
Hygieeninen-muotoilu

Hygieenisen muotoilun tuoteperhe

Hygieenisen muotoilun tuoteperheen standardiosat on merkitty HD-kuvakkeella. Niissä yhdistyvät korkealuokkainen pinnan laatu, tyhjien tilojen puuttuminen, syvennyksettömät ulkopinnat ja tiivistetyt pulttausalueet. FEM-laskelmiin perustuva tiivistyskonsepti varmistaa luotettavan kosketuspaineen asennuksen jälkeen.

  • sopii käytettäväksi hygieenisesti herkillä alueilla
  • nopea ja helppo puhdistaa
  • ei tyhjiä välejä toiminnallisten tiivisteiden ansiosta
  • sertifioitu EHEDG-ohjeiden mukaisesti
Näytä kaikki hygieenisen muotoilun tuotteet
FDA

FDA-määräysten mukainen

Tuotteen kuvaus

GN 20 -suojaholkit asennusrei’illä täyttävät EHEDG:n ohjeet, 3-A Sanitary Standard 88-01 -vaatimukset ja noudattavat DGUV-testausperiaatteita, joten ne sopivat erittäin hyvin käytettäviksi hygieenisissä tiloissa.

Pohjatiiviste suojaa jalkalevyn alla olevaa aluetta lialta. Tätä varten jalan tulee olla ruuvattu asennusreikiä käyttäen ja vastaavasti puristettu. Hygieeniset kiinnikkeet, esim. GN 1580 ruuvit ja mutterit, sekä asennusreikien oikea asemointi ovat olennaisen tärkeitä. Säätöholkin yläpuolella oleva tiivisterengas mahdollistaa asentamisen ilman tyhjää tilaa. Liikkuvat komponentit tiivistetään ympäristöltä pyyhkimellä tai pallotiivisteellä.

Korkealuokkainen viimeistely ehkäisee lian tarttumista ja helpottaa puhdistamista.

Staattisen kuormituskapasiteetin taulukossa ilmoitetut arvot viittaavat selkeästi pystysuoraan kuormaan suhteessa säätöjalkaan. Normaaleissa käyttöolosuhteissa taivutuskuormat tai kulmittaiset kuormat ovat yleisiä ja niiden tuloksena kuormituskapasiteetti vähenee, mikä tulee myös ottaa huomioon.

Tekninen eritelmä

Kara / Säädettävä holkki / Jalkalevy
Ruostumaton teräs AISI 304
sorvattu


Tiivisteet

  • sininen
  • FDA-yhteensopiva materiaali
  • Tiivisterengas
    NBR, kovuus 70±5 Shore A
  • Pyyhin
    TPU, kovuus 95±5 Shore A
  • Liitoksen tiivisterengas
    H-NBR, kovuus 85±5 Shore A
  • Pohjatiiviste
    Silikoni, kovuus 85±5 Shore A

Käyttölämpötila -20 °C - +100 °C


RoHS

Lisävaruste

GN 20.1 Suojaholkit
GN 7600 Tiivisterenkaat
GN 7607 Pyyhkimet
GN 1580 Ruuvit
GN 1581 Ruuvit
GN 3113 Yhdistelmäavaimia

Piilota tekninen piirros
GN 20 Säätöjalat asennusrei’illä, ruostumaton teräs, hygieeninen muotoilu luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Basennusrei’illä
Näytä / piilota sarakkeet
d1d2l1d3d4kl2l3A/F1A/F2Staattinen kuorma kN
(katso tiedot)
80M 12175225259,555,51435171916
80M 16175225289,555,51935182230
80M 20185235329,555,52435242747
80M 24185235369,555,52935243067
100M 161752252812691935182230
100M 201852353212692435242747
100M 241852353612692935243067
120M 161752252812891935182230
120M 201852353212892435242747
120M 241852353612892935243067

Koonti ja hinta

Jalan läpimitta d1
Kierre d2
l1
Tyyppi

Eritelmät



Jalan läpimitta d1
Kierre d2
l1
Tyyppi

Asennusesimerkki

400408ae-9737-4f14-a6f1-3ec7761cfa02

Asennusesimerkki

7dd12129-e25c-4b7f-a845-b143a5f6122b

Turvallisuusohje

Asentamisen, käytön aloittamisen ja käytön aikana tulee noudattaa käyttöohjeiden tietoja. Ne toimitetaan tuotteen mukana tai digitaalisesti tuotesivulla osoitteessa ganternorm.com.

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
91,66
plus ALV 17,42 €
brutto 109,08 €
Paino: 1,110 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73269098
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 200,00 € -> 10 % alennus
alkaen 300,00 € -> 20 % alennus
alkaen 400,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

Varastotilanne

  • 38 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 39 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 20-80-M12-175-BGN 20-80-M12-225-BGN 20-80-M16-175-BGN 20-80-M16-225-BGN 20-80-M20-185-BGN 20-80-M20-235-BGN 20-80-M24-185-BGN 20-80-M24-235-BGN 20-100-M16-175-BGN 20-100-M16-225-BGN 20-100-M20-185-BGN 20-100-M20-235-BGN 20-100-M24-185-BGN 20-100-M24-235-BGN 20-120-M16-175-BGN 20-120-M16-225-BGN 20-120-M20-185-BGN 20-120-M20-235-BGN 20-120-M24-185-BGN 20-120-M24-235-B

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa