GN 20 Stellfüße Edelstahl, EHEDG, 3-A und DGUV-zertifiziert, mit Befestigungsbohrungen, Hygienic Design

Stellfüße GN 20: Edelstahl, EHEDG, 3-A und DGUV-zertifiziert, mit Befestigungsbohrungen, Hygienic Design
Edelstahl-Gueteklasse-2

Produktfamilie Edelstahl-Güteklasse 2

Das Ganter-Produktsortiment enthält zahlreiche Normelemente, die aus hochlegierten, nichtrostenden Edelstählen hergestellt sind. Deren einzigartige Eigenschaften führen zu einer breiten Anwendung in vielen Industriezweigen. Hauptgrund dafür ist die Rost- und Korrosionsbeständigkeit der Werkstoffe und die damit einhergehende Wertstabilität und Haltbarkeit von Anlagen und Einrichtungen.

Zur einfacheren Unterscheidung sind die von Ganter verwendeten Edelstähle in Edelstahl-Güteklassen eingeteilt:

Edelstahl Güteklasse 1 Güteklasse 1, normale Qualität

Edelstahl Güteklasse 2 Güteklasse 2, hohe Qualität

Edelstahl Güteklasse 4 Güteklasse 4, höchste Qualität

Detaillierte Infos zu den Edelstahl-Güteklassen anzeigen

Alle Edelstahl-Produkte anzeigen
Hygienic-Design

Produktfamilie Hygienic Design

Normelemente der Produktfamilie „Hygienic Design“ sind mit dem HD-Icon gekennzeichnet. Sie vereinen hohe Oberflächengüte, Totraumfreiheit, nichtschöpfende Außenflächen und gedichtete Anschraubbereiche. Ein auf FEM-Berechnungen basierendes Dichtungskonzept sorgt für zuverlässige Flächenpressung nach der Montage.

  • geeignet für den Einsatz in hygienisch sensiblen Bereichen
  • leichte und schnelle Reinigung
  • totraumfrei durch funktionale ­Dichtungen
  • zertifiziert nach den Richtlinien der EHEDG
Alle Hygienic Design-Produkte anzeigen
FDA

FDA konform

Produktbeschreibung

Stellfüße GN 20 mit Befestigungsbohrungen sind mit den Richtlinien der EHEDG, dem 3-A Sanitary Standard 88-01 und den DGUV-Prüfgrundsätzen konform und daher hervorragend für den Einsatz in Hygienebereichen geeignet.

Die Bodendichtung schützt den Raum unter dem Fußteller vor Verschmutzung. Dazu muss der Fuß mittels der Befestigungsbohrungen angeschraubt und entsprechend angepresst sein. Hygienegerechte Befestigungsmittel, wie z. B. Schrauben und Muttern GN 1580, sowie eine lagerichtige Einbringung der Montagebohrungen sind dabei zwingend erforderlich. Der Dichtring oberhalb der Verstellhülse ermöglichen eine totraumfreie Befestigung. Die beweglichen Komponenten sind durch den Abstreifer bzw. den Gelenkdichtring gegenüber der Umgebung abgedichtet.

Die hohe Oberflächengüte verhindert das Anhaften von Schmutz bzw. erleichtert die Reinigung.

Die in der Tabelle angegebenen Werte für die statische Belastbarkeit gelten bei einer reinen Druckbelastung senkrecht zum Gelenkfuß. Die in der Praxis häufig auftretenden zusätzlichen Biege- und Knickbeanspruchungen führen zu einer Minderung der Belastbarkeit und müssen entsprechend berücksichtigt werden.

Ausführung

Spindel / Verstellhülse / Fußteller
Edelstahl 1.4301
gedreht


Dichtungen

  • blau
  • FDA-konformer Werkstoff
  • Dichtring
    NBR, Härte 70 ±5 Shore A
  • Abstreifer
    TPU, Härte 95 ±5 Shore A
  • Gelenkdichtring
    HNBR, Härte 85 ±5 Shore
  • Bodendichtung
    Silikon, Härte 85 ±5 Shore A

Einsatztemperatur -20 °C bis +100 °C


RoHS

Zubehör

GN 20.1 Abdeckhülsen
GN 7600 Dichtringe
GN 7607 Abstreifer
GN 1580 Schrauben
GN 1581 Schrauben
GN 3113 Ringmaulschlüssel

Technische Zeichnung ausblenden
GN 20 Stellfüße, Edelstahl, mit Befestigungsbohrungen, Hygienic Design Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Bmit Befestigungsbohrungen
Spalten ein-/ausblenden
d1d2l1d3d4kl2l3sw1sw2Statische
Belastbarkeit in kN
(Hinweis beachten)
80M 12175225259,555,51435171916
80M 16175225289,555,51935182230
80M 20185235329,555,52435242747
80M 24185235369,555,52935243067
100M 161752252812691935182230
100M 201852353212692435242747
100M 241852353612692935243067
120M 161752252812891935182230
120M 201852353212892435242747
120M 241852353612892935243067

Artikelauswahl und -konfiguration

Fußdurchmesser d1
Gewinde d2
l1
Form

Ausführungen



Fußdurchmesser d1
Gewinde d2
l1
Form

Montagebeispiel

400408ae-9737-4f14-a6f1-3ec7761cfa02

Dichtungskonzept

7dd12129-e25c-4b7f-a845-b143a5f6122b

Sicherheitshinweise

Die Angaben der Betriebsanleitung sind bei Montage, Inbetriebnahme und Gebrauch einzuhalten. Sie liegt dem Produkt bei und wird auf ganternorm.com digital bereitgestellt.

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
91,66
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 17,42 €
brutto 109,08 €
Gewicht: 1,110 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73269098
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
  • 38 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • Ab 39 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.
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
GN 20-80-M12-175-BGN 20-80-M12-225-BGN 20-80-M16-175-BGN 20-80-M16-225-BGN 20-80-M20-185-BGN 20-80-M20-235-BGN 20-80-M24-185-BGN 20-80-M24-235-BGN 20-100-M16-175-BGN 20-100-M16-225-BGN 20-100-M20-185-BGN 20-100-M20-235-BGN 20-100-M24-185-BGN 20-100-M24-235-BGN 20-120-M16-175-BGN 20-120-M16-225-BGN 20-120-M20-185-BGN 20-120-M20-235-BGN 20-120-M24-185-BGN 20-120-M24-235-B

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern