GN 7090 Kiinnityslevyt Ruostumaton teräs, sisäkierre, hygieeninen muotoilu

Kiinnityslevyt GN 7090: Ruostumaton teräs, sisäkierre, hygieeninen muotoilu
Materiaali (tiivisterengas): E - EPDM
Ruostumaton-teraes-laatuluokka-4

Tuoteperhe Ruostumaton teräs laatuluokka 4

Ganterin tuotevalikoimassa on suuri määrä korkealaatuisia, ruostumattomasta teräksestä valmistettuja standardiosia. Niiden erinomaisten materiaaliominaisuuksien ansiosta niitä käytetään laajasti eri teollisuudenaloilla. Erityisen hyvä korroosion- ja ruosteenkestävyys edistää koneiden ja laitteiden arvon säilymistä ja pitkäikäisyyttä.

Helpompaa valinnan tekoa varten Ganterin käyttämät ruostumattomat teräkset on jaettu laatuluokkiin:

Edelstahl Güteklasse 1 Ruostumaton teräs laatuluokka 1

Edelstahl Güteklasse 2 Ruostumaton teräs laatuluokka 2

Edelstahl Güteklasse 4 Ruostumaton teräs laatuluokka 4

Näytä yksityiskohtaiset tiedot ruostumattoman teräksen laatuluokista

Näytä kaikki ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet
Hygieeninen-muotoilu

Hygieenisen muotoilun tuoteperhe

Hygieenisen muotoilun tuoteperheen standardiosat on merkitty HD-kuvakkeella. Niissä yhdistyvät korkealuokkainen pinnan laatu, tyhjien tilojen puuttuminen, syvennyksettömät ulkopinnat ja tiivistetyt pulttausalueet. FEM-laskelmiin perustuva tiivistyskonsepti varmistaa luotettavan kosketuspaineen asennuksen jälkeen.

  • sopii käytettäväksi hygieenisesti herkillä alueilla
  • nopea ja helppo puhdistaa
  • ei tyhjiä välejä toiminnallisten tiivisteiden ansiosta
  • sertifioitu EHEDG-ohjeiden mukaisesti
Näytä kaikki hygieenisen muotoilun tuotteet
FDA

FDA-määräysten mukainen

Tuotteen kuvaus

Kiinnityslevyjä GN 7090 käytetään kiinnitysmagneettien vastakappaleina silloin, kun niitä käytetään yhdessä ei-magneettisten materiaalien kanssa tai silloin, kun pitovoiman tulee olla suurempi ohuen materiaalin takia.

Ne on tarkoitettu käytettäviksi hygieenisillä alueilla. Suljetun ruuvauspinnan ansiosta ne voidaan asentaa ilman turhia välejä, läpäisemätön muoto yhdessä korkealaatuisen viimeistelyn kanssa ehkäisee lian kertymisen ja helpottaa puhdistamista.

Kiinnityslevyjä voi käyttää myös erityisen aggressiivisissa ympäristöissä niiden valmistuksessa käytetyn materiaalin ansiosta.

Tekninen eritelmä

Levy
Ruostumaton teräs AISI 318LN
Mattaviimeistely (Ra < 0.8 µm)MT


Tiivisterengas

  • HNBRH
    Käyttölämpötila –25 ºC - +150 ºC
  • EPDME
    Käyttölämpötila –40 ºC - +120 ºC
  • FKMF
    Käyttölämpötila –5 ºC - +200 ºC
  • FDA-määräysten mukainen
  • sininen
  • Kovuus 85±5 Shore A

RoHS

Lisävaruste

GN 7600 Tiivisterenkaat
GN 1580 Ruuvit
GN 1581 Ruuvit

Piilota tekninen piirros
GN 7090 Kiinnityslevyt, ruostumaton teräs, sisäkierre, hygieeninen muotoilu luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

ALitteä kohdistuspinta
Näytä / piilota sarakkeet
d1d2d3d4ht
28M 42624105
42M 54038116

Koonti ja hinta

Läpimitta d1
Kierre d2
Tyyppi

Pinta
Materiaali (tiivisterengas)



Läpimitta d1
Kierre d2
Tyyppi

Pinta
Materiaali (tiivisterengas)



Asennusohjeet malleille

a3374464-dedb-461a-ba1a-047add2b606e

Normaali pitovoima saavutetaan yhdistämällä kiinnitysmagneetit kiinnityslevyihin.
Kiinnitysmagneetteja pohjois- tai etelänavan pitopinnoilla voidaan käyttää yhdenvertaisesti.

fee72e71-c93e-4c45-a06b-28ece8d36e15

Jos yhdistetään kaksi vastakkaisen napaisuuden omaavaa kiinnitysmagneettia, saavutetaan suurempi pitovoima.

b1eabc75-0848-4827-a17d-611b6b045adf

Kahden samannapaisen kiinnitysmagneetin yhdistäminen luo hylkivän voiman.

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
6,95
plus ALV 1,32 €
brutto 8,27 €
Paino: 0,041 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
85051110
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 200,00 € -> 10 % alennus
alkaen 300,00 € -> 20 % alennus
alkaen 400,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

Varastotilanne

  • 57 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 58 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 7090-28-M4-A-MT-HGN 7090-28-M4-A-MT-EGN 7090-28-M4-A-MT-FGN 7090-42-M5-A-MT-HGN 7090-42-M5-A-MT-EGN 7090-42-M5-A-MT-F

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa