GN 2250 Kaksoissilmukkaiset kytkimet Teräs / Ruostumaton teräs, vaarnaruuvilla

Kaksoissilmukkaiset kytkimet GN 2250: Teräs / Ruostumaton teräs, vaarnaruuvilla
Materiaali: ST - Teräs
Materiaali (silmukka): S - Termoplastinen elastomeeri (TPE)
Ruostumaton-teraes-laatuluokka-4

Tuoteperhe Ruostumaton teräs laatuluokka 4

Ganterin tuotevalikoimassa on suuri määrä korkealaatuisia, ruostumattomasta teräksestä valmistettuja standardiosia. Niiden erinomaisten materiaaliominaisuuksien ansiosta niitä käytetään laajasti eri teollisuudenaloilla. Erityisen hyvä korroosion- ja ruosteenkestävyys edistää koneiden ja laitteiden arvon säilymistä ja pitkäikäisyyttä.

Helpompaa valinnan tekoa varten Ganterin käyttämät ruostumattomat teräkset on jaettu laatuluokkiin:

Edelstahl Güteklasse 1 Ruostumaton teräs laatuluokka 1

Edelstahl Güteklasse 2 Ruostumaton teräs laatuluokka 2

Edelstahl Güteklasse 4 Ruostumaton teräs laatuluokka 4

Näytä yksityiskohtaiset tiedot ruostumattoman teräksen laatuluokista

Näytä kaikki ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet
FDA

FDA-määräysten mukainen

Tuotteen kuvaus

Kahden silmukan kytkimet GN 2250 yhdistävät akselit ja kompensoivat aksiaalisen, radiaalisen ja kulmittaisen yhdensuuntaisuusvirheen. Erikoismallilla on iskuja ja tärinää vaimentava vaikutus, se lämpö- ja sähköeristää yhdistetyt akselit ja varmistaa tasaisen toiminnan.

AISI 316L ruostumaton teräsversio on erityisen sopiva käytettäväksi erittäin korrosiivisissa ympäristöissä, ja kaksoissilmukoiden FDA-vaatimukset täyttävän materiaalin ansiosta myös elintarviketeollisuudessa.

Tekninen eritelmä

TeräsST

  • Sinkitty, sinipassivoitu
  • Silmukka
    Termoplastinen elastomeeri (TPE)S
    • Sininen
    • Kovuus 55 Shore D
  • Vaarnaruuvi DIN 916
    Teräs, sinkitty

Ruostumaton teräsA4 AISI 316L

  • Sileä pinta
  • Silmukka
    Termoplastinen elastomeeri (TPE),
    FDA-määräysten mukainenF
    • Sininen
    • Kovuus 50 Shore D
  • Vaarnaruuvi DIN 916
    Ruostumaton teräs

Käyttölämpötila -30 °C - +80 °C


RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 2250 Kaksoissilmukkaiset kytkimet, Teräs / Ruostumaton teräs, vaarnaruuvilla luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Porakoodi

Bilman uraa
Näytä / piilota sarakkeet
d1 ±1d2 - d3 H8
Suositeltu
akselin toleranssi  h7
d4l1 ±2l2l3
296-6M 32992,5
4810-10M 446139
Näytä / piilota sarakkeet
d1 ±1Maks.
momentti:
Nm
Maks.
kiertonopeus
(min-1)
Inertiamomentti
kgm2
Staattinen kiertojäykkyys
Nm/rad
Joustojäykkyys
N/mm
Akselin maks. poikkeamaRadiaalinen
mm

Aksiaalinen
mm

Kulma
º
Maks. kiristysmomentti
vaarnaruuveille Nm
ST


A4
290,530004,1 x 10-61313± 2± 2± 1010,8
48230001,06 x 10-5287± 3± 4± 1211,8

Koonti ja hinta

d1
Porakoodi

d2 - d3
Materiaali


Materiaali (silmukka)


d1
Porakoodi

d2 - d3
Materiaali


Materiaali (silmukka)


Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
19,92
plus ALV 3,78 €
brutto 23,70 €
Paino: 0,032 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84836080
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 200,00 € -> 10 % alennus
alkaen 300,00 € -> 20 % alennus
alkaen 400,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

Varastotilanne

  • 39 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 40 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 2250-29-B6-6-ST-SGN 2250-29-B6-6-A4-FGN 2250-48-B10-10-ST-SGN 2250-48-B10-10-A4-F

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa