GN 2250 Acoplamientos de doble bucle Acero / acero inoxidable, con prisionero

Acoplamientos de doble bucle GN 2250: Acero / acero inoxidable, con prisionero
Material: ST - Acero
Material (bucle): S - Elastómero termoplástico (TPE)
Clase-de-calidad-4-del-acero-Inoxidable

Familia de productos Clase de calidad 4 del acero Inoxidable

La gama de productos Ganter incluye un gran número de piezas estándar hechas de aceros inoxidables de alta calidad resistentes a la corrosión. Gracias a sus excelentes propiedades, estos materiales se utilizan en una amplia variedad de sectores industriales. Su resistencia a la corrosión y a la oxidación, en particular, contribuyen a la estabilidad del valor y longevidad de las máquinas y equipos.

Para una diferenciación más sencilla, los aceros inoxidables utilizados por Ganter se dividen en clases de calidad del acero inoxidable:

Edelstahl Güteklasse 1 Clase de calidad 1 del acero Inoxidable

Edelstahl Güteklasse 2 Clase de calidad 2 del acero Inoxidable

Edelstahl Güteklasse 4 Clase de calidad 4 del acero Inoxidable

Mostrar información detallada sobre las clases de calidad del acero inoxidable

Mostrar todos los artículos de la categoría Acero inoxidable
FDA

Conforme aux exigences de la FDA

Descripción del producto

Los acoplamientos de doble bucle GN2250 conectan ejes y compensan la desalineación axial, radial y angular. El diseño especial tiene un efecto de amortiguación de impactos y vibraciones, aísla térmicamente y eléctricamente los ejes conectados y garantiza una marcha muy suave.

La versión AISI 316L de acero inoxidable es especialmente adecuada para aplicaciones en entornos altamente corrosivos y, gracias al material conforme a la FDA de los dobles bucles, también en el sector de alimentación.

Especificación

AceroST

  • Zincado, azul pasivado
  • Bucle
    Elastómero termoplástico (TPE)S
    • Azul
    • Dureza 55 Shore D
  • Prisionero DIN 916
    Acero, zincado

**Acero inoxidableA4**AISI 316L

  • Acabado liso
  • Bucle
    Elastómero termoplástico (TPE),
    Material conforme a la FDAF
    • Azul
    • Dureza 50 Shore D
  • Prisionero DIN 916
    Acero inoxidable

Temperatura de trabajo de -30 °C a +80 °C


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 2250 Acoplamientos de doble bucle, acero / acero inoxidable, con prisionero Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Código de agujero

Bsin chavetero
Mostrar / ocultar columnas
d1 ±1d2 - d3 H8
Tolerancia del eje
recomendada h7
d4l1 ±2l2l3
296-6M 32992,5
4810-10M 446139
Mostrar / ocultar columnas
d1 ±1Máx.
par
en Nm
Máx.
velocidad de rotación
(min-1)
Momento de inercia
en kgm2
Rigidez a la torsión estática
en Nm/rueda
Rango de muelle
en N/mm
Máx. compensación de ejeRadial
en mm

Axial
en mm

Angular
en º
Máx. par de apriete
de los prisioneros en Nm
ST


A4
290,530004,1 x 10-61313± 2± 2± 1010,8
48230001,06 x 10-5287± 3± 4± 1211,8

Estructura y precio

d1
Código de agujero

d2 - d3
Material


Material (bucle)


d1
Código de agujero

d2 - d3
Material


Material (bucle)


Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
19,92
más IVA 3,78 €
bruto 23,70 €
Peso: 0,032 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
84836080
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
Con un valor total (neto) por pedido:
desde 200,00 € -> 10 % descuento
desde 300,00 € -> 20 % descuento
desde 400,00 € -> 30 % descuento

Recargo por compras de volúmenes reducidos:
-> 15,00 Euros
con un valor total menos de 25,00 €
-> 10,00 Euros
con valor total de 25,00 a 49,99 €
Guardar como favorito
Recomiende un producto

Disponibilidad de existencias

  • 39 unidades entregables en 1-2 días
  • Para pedidos de 40 unidades o más, póngase en contacto con nosotros para informarse sobre el plazo de entrega.

Datos CAD

Otros formatos de datos

Inicio de sesión rápido

Para obtener datos CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que estuviera completamente registrado.

Tutorial de descarga de datos CAD Acerca las descargas de datos CAD

¿No ha encontrado el producto deseado?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00: +49 7723 6507 - 0

Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto

GN 2250-29-B6-6-ST-SGN 2250-29-B6-6-A4-FGN 2250-48-B10-10-ST-SGN 2250-48-B10-10-A4-F

Su persona de contacto

¿Busca un socio de Ganter próximo a su localidad? Seleccione su país.

Servicio de Ganter

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM

Solicite que le devuelvan la llamada