GN 2250 Giunti a doppia spira Acciaio/Acciaio INOX, con vite senza testa

Giunti a doppia spira GN 2250: Acciaio/Acciaio INOX, con vite senza testa
Materiale: ST - Acciaio
Materiale (spira): S - Elastomero termoplastico (TPE)
Acciaio-inox-in-classe-di-qualita-4

Famiglia di prodotti Acciaio inox in classe di qualità 4

La gamma di prodotti Ganter comprende numerosi componenti standard realizzati in acciai inossidabili di alta qualità. Grazie alle loro proprietà straordinarie, questi materiali sono utilizzati in un'ampia gamma di settori. La loro resistenza alla corrosione e alla ruggine, in particolare, assicura lunga durata a macchine e attrezzature e ne mantiene inalterato il valore.

Per differenziarli facilmente, gli acciai inox utilizzati da Ganter sono suddivisi in classi di qualità:

Edelstahl Güteklasse 1 Acciaio inox in classe di qualità 1

Edelstahl Güteklasse 2 Acciaio inox in classe di qualità 2

Edelstahl Güteklasse 4 Acciaio inox in classe di qualità 4

Mostra informazioni dettagliate sulle classi di qualità dell'acciaio inossidabile

Mostra tutti i prodotti in acciaio inox
FDA

A norma FDA

Descrizione del prodotto

I giunti a doppia spira GN 2250 si utilizzano per collegare gli alberi e compensare eventuali disallineamenti assiali, radiali e angolari. Lo speciale design conferisce un effetto antiurto e antivibrante, isola termicamente ed elettricamente gli alberi collegati e garantisce un funzionamento regolare.

La versione in acciaio INOX AISI 316L è particolarmente adatta per applicazioni in ambienti altamente corrosivi e anche nell'industria alimentare, grazie alle doppie spire in materiale approvato dalla FDA.

Specifiche

AcciaioST

  • Zincato, passivato blu
  • Spira
    Elastomero termoplastico (TPE)S
    • Colore blu
    • Durezza 55 Shore D
  • Vite senza testa DIN 916
    Acciaio, zincato

Acciaio INOXA4 AISI 316L

  • Finitura liscia
  • Spira
    Elastomero termoplastico (TPE),
    Materiale approvato dalla FDAF
    • Colore blu
    • Durezza 50 Shore D
  • Vite senza testa DIN 916
    Acciaio INOX

Temperatura di esercizio da -30 °C a +80 °C


RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 2250 Giunti a doppia spira, acciaio/acciaio INOX, con vite senza testa disegno

Opzioni articolo / Tabella

Codice foro alesato

BSenza sede per chiavetta
Mostra / Nascondi colonne
d1 ±1d2 - d3 H8
Tolleranza
albero raccomandata  h7
d4l1 ±2l2l3
296-6M 32992,5
4810-10M 446139
Mostra / Nascondi colonne
d1 ±1Max
coppia
in Nm
Max
velocità di rotazione
(min-1)
Momento d'inerzia
in kgm2
Rigidità torsionale statica
in Nm/rad
Tasso di elasticità
in N/mm
Offset max alberoRadiale
in mm

Assiale
in mm

Angolare
in º
Coppia max di serraggio
delle viti senza testa in Nm
ST


A4
290,530004,1 x 10-61313± 2± 2± 1010,8
48230001,06 x 10-5287± 3± 4± 1211,8

Selezione e configurazione articolo

d1
Codice foro alesato

d2 - d3
Materiale


Materiale (spira)


d1
Codice foro alesato

d2 - d3
Materiale


Materiale (spira)


Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
19,92
più IVA 3,78 €
lordo 23,70 €
Peso: 0,032 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
84836080
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 200,00 € -> 10 % di sconto
da 300,00 € -> 20 % di sconto
da 400,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Disponibilità delle scorte

  • 39 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • Per ordini di 40 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 2250-29-B6-6-ST-SGN 2250-29-B6-6-A4-FGN 2250-48-B10-10-ST-SGN 2250-48-B10-10-A4-F

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico