GN 2250 Doppelschlaufenkupplungen Stahl / Edelstahl, mit Gewindestift

Doppelschlaufenkupplungen GN 2250: Stahl / Edelstahl, mit Gewindestift
Werkstoff: ST - Stahl
Werkstoff (Schlaufe): S - Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Edelstahl-Gueteklasse-4

Produktfamilie Edelstahl-Güteklasse 4

Das Ganter Produktsortiment umfasst eine Vielzahl an Normelemente, aus hochwertigen, nichtrostenden Edelstählen. Diese werden aufgrund ihrer herausragenden Eigenschaften in vielen Industriezweigen verwendet. Insbesondere die Korrosions- und Rostbeständigkeit trägt zur Wertstabilität und Langlebigkeit von Anlagen und Einrichtungen bei.

Zur einfacheren Unterscheidung sind die von Ganter verwendeten Edelstähle in Edelstahl-Güteklassen eingeteilt:

Edelstahl Güteklasse 1 Güteklasse 1, normale Qualität

Edelstahl Güteklasse 2 Güteklasse 2, hohe Qualität

Edelstahl Güteklasse 4 Güteklasse 4, höchste Qualität

Detaillierte Infos zu den Edelstahl-Güteklassen anzeigen

Alle Edelstahl-Produkte anzeigen
FDA

FDA konform

Produktbeschreibung

Doppelschlaufenkupplungen GN 2250 verbinden Wellen und gleichen dabei Axial-, Radial- und Winkelversätze aus. Die besondere Bauform wirkt stoß- und schwingungsdämpfend, isoliert verbundene Wellen thermisch und elektrisch und sorgt für eine hohe Laufruhe.

Die Edelstahl A4-Ausführung eignet sich besonders für Einsatzfälle in stark korrosiven Umgebungen und aufgrund des FDA-konformen Werkstoffs der Doppelschlaufen auch in Lebensmittelbereichen.

Ausführung

StahlST

  • verzinkt, blau passiviert
  • Schlaufe
    {Werkstoff2.S
    • blau
    • Härte 55 Shore D
  • Gewindestifte DIN 916
    Stahl, verzinkt

EdelstahlA4 1.4404

  • blank
  • Schlaufe
    Thermoplastisches Elastomer (TPE),
    FDA-konformer WerkstoffF
    • blau
    • Härte 50 Shore D
  • Gewindestifte DIN 916
    Edelstahl A4

Einsatztemperatur -30 °C bis +80 °C


RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 2250 Doppelschlaufenkupplungen, Stahl / Edelstahl, mit Gewindestift Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Bohrungskennzeichen

Bohne Passfedernut
Spalten ein-/ausblenden
d1 ±1d2 - d3 H8
empfohlene
Wellentoleranz h7
d4l1 ±2l2l3
296-6M 32992,5
4810-10M 446139
Spalten ein-/ausblenden
d1 ±1Max.
Drehmoment
in Nm
Max.
Drehzahl
(min-1)
Trägheits-moment
in kgm2
Statische Torsionssteife
in Nm/rad
Federrate
in N/mm
Max. Wellenversatzradial
in mm

axial
in nm

winklig
in º
Max. Anzugsmoment
der Gewindestifte in Nm
ST


A4
290,530004,1 x 10-61313± 2± 2± 1010,8
48230001,06 x 10-5287± 3± 4± 1211,8

Artikelauswahl und -konfiguration

d1
Bohrungskennzeichen

d2 - d3
Werkstoff


Werkstoff (Schlaufe)


d1
Bohrungskennzeichen

d2 - d3
Werkstoff


Werkstoff (Schlaufe)


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
19,92
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 3,78 €
brutto 23,70 €
Gewicht: 0,032 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
84836080
Beachten Sie unsere Rabattstaffel.
Bei einem Gesamtwert (ohne Mwst.) je Bestellung:
ab 200,00 € -> 10 % Rabatt
ab 300,00 € -> 20 % Rabatt
ab 400,00 € -> 30 % Rabatt

Mindermengenzuschlag:
-> 15,00 Euro
bei Warenwert unter 25,00 €
-> 10,00 Euro
bei Warenwert von 25,00 bis 49,99 €
Als Favorit speichern
Produkt empfehlen

Lagerverfügbarkeit

  • 39 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • Ab 40 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.

CAD-Daten

Weitere Datenformate

Quick-Login

Für die Anforderung der CAD-Daten reicht hier die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie sich registrieren.

Erklärvideo für CAD-Downloads Informationen zu CAD-Downloads

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:30 bis 17:00 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

GN 2250-29-B6-6-ST-SGN 2250-29-B6-6-A4-FGN 2250-48-B10-10-ST-SGN 2250-48-B10-10-A4-F

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern