GN 2242 Kreuzschieberkupplungen Aluminium, mit Klemmnabe

Kreuzschieberkupplungen GN 2242: Aluminium, mit Klemmnabe
Bohrungskennzeichen: B - ohne Passfedernut

Produktbeschreibung

Kreuzschieberkupplungen GN 2242 können große radiale Wellenversätze ausgleichen und dabei hohe Drehmomente übertragen. Deshalb werden sie vorzugsweise dann eingesetzt, wenn die reine Drehmoment- und Leistungsübertragung bei zeitgleich großen radialen Wellenversätzen im Vordergrund steht.

Durch die Klemmnaben und die einfache Steckmontage sind Kreuzschieberkupplungen sehr montagefreundlich. Sie sind in ihrem Anwendungsbereich sehr vielfältig und finden z. B. im allgemeinen Maschinenbau an Verpackungsmaschinen und Pumpen ihre Verwendung.

Bei dem Bohrungskennzeichen K ist die Passfedernut immer für beide Bohrungen d2 und d3 eingebracht.

Ausführung

Nabe
AluminiumAL
eloxiert, naturfarben


Kreuzscheibe
Kunststoff, Polyacetal (POM)KU
Einsatztemperatur -20 ° bis 80 °C


Zylinderschraube ISO 4762
Stahl, brüniert


RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 2242 Kreuzschieberkupplungen, Aluminium, mit Klemmnabe Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Bohrungskennzeichen

Bohne Passfedernut
Kmit Passfedernut DIN 6885-1 P9 (ab d1 = 20)
Spalten ein-/ausblenden
d1d2 - d3 H8
empfohlene
Wellentoleranz h7
124-44-55-5---
154-44-54-65-55-66-6
206-66-86-108-88-1010-10
308-88-108-1210-1010-1212-12
3812-1212-1512-2015-1515-2020-20
Spalten ein-/ausblenden
d1d4d5l1l2
empfohlene
Welleneinstecktiefe
l3l4
12M 25,2196,23,14
15M 2,58,221,273,55
20M 312,2278,84,47,5
30M 416,232,510511,1
38M 520,34012,1614,2

Artikelauswahl und -konfiguration

d1
Bohrungskennzeichen


d2
d3
Werkstoff (Nabe)

Werkstoff (Kreuzscheibe)

d1
Bohrungskennzeichen


d2
d3
Werkstoff (Nabe)

Werkstoff (Kreuzscheibe)

Technische Kennzahlen

Spalten ein-/ausblenden
d1Nenndrehmoment
in Nm*
Max. Dreh-
moment in Nm*
Max. Dreh-
zahl (min-1)
121252000
151,63,242000
203,26,431000
30153021000
38285616000
Spalten ein-/ausblenden
d1Trägheits-
moment in kgm2
Statische Torsionssteife
in Nm/rad
Max. Wellenversatz
radial in mm

winklig in °
126,6 x 10-86013
151,7 x 10-78013
208,0 x 10-71201,23
305,2 x 10-653023
381,5 x 10-515002,53

*Lastschwankungen sind nicht berücksichtigt

Temperaturkorrekturfaktoren

Beträgt die Umgebungstemperatur mehr als 30 °C, sind das Nenndrehmoment sowie das maximale Drehmoment entsprechend der Temperaturkorrekturfaktoren anzupassen.

Umgebungstemperatur

Temperaturkorrekturfaktor

-20 °C bis +30 °C

1

+30 °C bis +40 °C

0,8

+40 °C bis +60 °C

0,7

+60 °C bis +80 °C

0,55

Versatz und Lauftoleranzen

Wellen unterliegen, wie alle mechanischen Bauteile, Fertigungs- oder Montagetoleranzen, die sich selbst mit großem technischem Aufwand im Regelfall nicht vollständig eliminieren lassen.
Bleiben diese Abweichungen konstruktiv unberücksichtigt, kommt es zu Vibrationen, Laufgeräuschen, Verschleiß oder Beschädigungen der Wellen und deren Lagerungen.
Geeignete Wellenkupplungen sind nicht nur in der Lage, Versatz und Lauffehler effektiv auszugleichen, sie vereinfachen auch die Montage erheblich und reduzieren damit den Gesamtaufwand.
Wellenversatz und Lauffehler können unterschiedlich ausgeprägt sein und sollten bei der Wahl der geeigneten Wellenkupplung unbedingt berücksichtigt werden.

Fehlerart

Versatzschema

Radial
Die Achsen der Wellen laufen zwar parallel, sind aber radial versetzt und fluchten nicht.

d20e7726-9f7a-440c-8d30-daef18431e1e

Winkel
Die Achsen der Wellen liegen nicht in einer Ebene, sie schneiden sich in einem bestimmten Winkel.

5b154ed1-980d-4db1-bde4-4224a2828688

Axial
Die Wellen bewegen sich axial entlang der Laufachse.

308918d3-177f-4d62-baa5-a27486f32bca

Rundlauf
Die Wellen bewegen sich radial aus der Mitte der Laufachse heraus.

4d95930e-4b64-48ed-9c11-81b305e53be4

Welleneinstecktiefe

Zur korrekten Befestigung der Kupplungsnaben muss die Welle gemäß der empfohlenen Welleneinstecktiefe l2 montiert werden. Die Welleneinstecktiefe l2 ist im Normblatt der jeweiligen Wellenkupplung angegeben.
Bei zu geringer Einstecktiefe kann die Welle aus der Wellenkupplung herausrutschen oder die Klemmnabe brechen. Wird die Welle zu tief eingesteckt, kann es zu Störeinflüssen innerhalb der Wellenkupplungen kommen, die zu Beschädigungen führen.

89d73648-c301-4c84-b46a-d8a3505d2604

Statische Torsionssteife und Temperatur

Die Schaubilder zeigen die Veränderung der statischen Torsionssteife innerhalb der zulässigen Betriebstemperatur unter der Annahme, dass die statische Torsionssteife bei einer Temperatur von 20 °C gleich 100 Prozent beträgt. Bei zunehmender Temperatur reduziert sich die Torsionssteife der Wellenkupplungen.

bf61f96b-d878-4c2a-9bff-9ee8152be87c

Rückstellkraft - Exzentrizität

Bei exzentrischen Einbaulagen der Wellenenden versucht die Wellenkupplung stets in ihre Ruhelage zurückzukehren. Die dabei wirkende Kraft wird als Rückstellkraft bezeichnet.
Verbaut man die Wellenkupplungen mit möglichst geringer Exzentrizität, treten geringere exzentrische Rückstellkräfte auf.
Außerdem reduziert sich die auf das Wellenlager wirkende Kraft.

9528e2f7-e61e-4929-8de8-7b70d2924bf8

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
23,72 €
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 4,51 €
brutto 28,23 €
Gewicht: 0,003 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
84836080
Beachten Sie unsere Rabattstaffel.
Bei einem Gesamtwert (ohne Mwst.) je Bestellung:
ab 200,00 € -> 10 % Rabatt
ab 300,00 € -> 20 % Rabatt
ab 400,00 € -> 30 % Rabatt

Mindermengenzuschlag:
-> 15,00 Euro
bei Warenwert unter 25,00 €
-> 10,00 Euro
bei Warenwert von 25,00 bis 49,99 €
Als Favorit speichern
Produkt empfehlen

Lagerverfügbarkeit

  • 13 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • Ab 14 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.

CAD-Daten

Weitere Datenformate

Quick-Login

Für die Anforderung der CAD-Daten reicht hier die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie sich registrieren.

Erklärvideo für CAD-Downloads Informationen zu CAD-Downloads

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:30 bis 17:00 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

GN 2242-12-B4-4-AL-KUGN 2242-12-B4-5-AL-KUGN 2242-12-B5-5-AL-KUGN 2242-15-B4-4-AL-KUGN 2242-15-B4-5-AL-KUGN 2242-15-B4-6-AL-KUGN 2242-15-B5-5-AL-KUGN 2242-15-B5-6-AL-KUGN 2242-15-B6-6-AL-KUGN 2242-20-B6-6-AL-KUGN 2242-20-K6-6-AL-KUGN 2242-20-B6-8-AL-KUGN 2242-20-K6-8-AL-KUGN 2242-20-B6-10-AL-KUGN 2242-20-K6-10-AL-KUGN 2242-20-B8-8-AL-KUGN 2242-20-K8-8-AL-KUGN 2242-20-B8-10-AL-KUGN 2242-20-K8-10-AL-KUGN 2242-20-B10-10-AL-KUGN 2242-20-K10-10-AL-KUGN 2242-30-B8-8-AL-KUGN 2242-30-K8-8-AL-KUGN 2242-30-B8-10-AL-KUGN 2242-30-K8-10-AL-KUGN 2242-30-B8-12-AL-KUGN 2242-30-K8-12-AL-KUGN 2242-30-B10-10-AL-KUGN 2242-30-K10-10-AL-KUGN 2242-30-B10-12-AL-KUGN 2242-30-K10-12-AL-KUGN 2242-30-B12-12-AL-KUGN 2242-30-K12-12-AL-KUGN 2242-38-B12-12-AL-KUGN 2242-38-K12-12-AL-KUGN 2242-38-B12-15-AL-KUGN 2242-38-K12-15-AL-KUGN 2242-38-B12-20-AL-KUGN 2242-38-K12-20-AL-KUGN 2242-38-B15-15-AL-KUGN 2242-38-K15-15-AL-KUGN 2242-38-B15-20-AL-KUGN 2242-38-K15-20-AL-KUGN 2242-38-B20-20-AL-KUGN 2242-38-K20-20-AL-KU

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern